IP67 koruma sınıfına sahip sağlam güç kaynakları, sahada merkezi olmayan besleme için idealdir. Hava şartlarına dayanıklı alüminyum döküm muhafaza, cihazları toza ve suya karşı korur. Bu, güç kaynaklarının zorlu ortam koşullarında bile yüksek sistem sürekliliği sağlamasını mümkün kılar. Farklı cihaz bağlantıları, montaj sırasında esneklik sağlar.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P
-
Güç kaynağı
1395808
IP67 pres döküm muhafaza içinde primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı, M12 yuvarlak konnektör, giriş: 1 faz, 5 kutuplu çıkış: 24 V DC/10 A, statik boost: 12,5 A'ya kadar (sürekli)
Ürün Ayrıntıları
AC çalışması | |
Besleme sistemi konfigürasyonu | Yıldız şebeke (TN, TT, IT (PE)) |
Giriş nominal gerilim aralığı | 120 V AC ... 240 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 120 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Açma gerilimi | > 85 V AC |
Kesme gerilimi | < 85 V AC |
Elektrik şiddeti, maks. | ≤ 300 V AC 15 s |
Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
230 V AC | |
Besleme geriliminin tipi | AC |
Kalkış akımı | ≤ 25 A (tipik olarak) |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,5 A2s |
Ani akım sınırlaması | tip. 25 A (1 ms sonrasında) |
AC frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Şebeke tamponlama süresi | > 17 ms (120 V AC) |
> 17 ms (230 V AC) | |
Akım tüketimi | 2,3 A (120 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 285 VA |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
Çekme süresi | < 1 s |
Giriş sigortası | 6,3 A (dahili (cihaz koruması)) |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
DC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 132 V DC ... 250 V DC |
Açma gerilimi | ≥ 95 V DC |
Kesme gerilimi | < 95 V DC |
Besleme geriliminin tipi | DC |
Şebeke tamponlama süresi | > 17 ms |
Akım tüketimi | 2,1 A (132 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Güç faktörü (cos phi) | > 93 |
Verimlilik | tip. 91 % (120 V AC) |
tip. 92 % (230 V AC) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % (PELV) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A |
Statik Boost (IStat.Boost) | 12,5 A (UN 230 V AC / 220 V DC) |
Statik boost zayıflaması | > 40 °C ... 50 °C 1 %/K> 50 ... 60 °C 0,22 %/K (UN 230 V AC / 220 V DC, PStat.Boost = PN x 1,25) |
Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Değer kaybı | > 40 °C ... 50 °C (1 % / K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 30 V DC |
Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dinamik yük değişimi %10 ... % 90, 10 Hz) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | ≤ 10 mVSS |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Çıkış gücü | 240 W |
300 W | |
360 W (5 s) | |
Maksimum yüksüz güç kaybı | < 2 W (120 V AC) |
< 2 W (230 V AC) | |
Nominal yükte maks. güç kaybı | < 25 W (120 V AC) |
< 21 W (230 V AC) | |
Yükselme zamanı | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Sinyal röle 13/14 | |
Tanımlı | kapalı |
Dijital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | M12 yuvarlak konnektör |
Kodlama | S |
Kilitleme tipi | M12 vida kilidi |
Kutup sayısı | 3 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | M12 yuvarlak konnektör |
Kodlama | L |
Kilitleme tipi | M12 vida kilidi |
Kutup sayısı | 5 |
Sinyal | |
Bağlantı yöntemi | M12 yuvarlak konnektör |
Kodlama | A |
Kilitleme tipi | M12 |
Kutup sayısı | 5 |
Sinyalleme tipleri | LED |
Topraksız sinyal kontağı | |
Durum göstergesi | 2 x LED (yeşil) |
Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
Sinyal tanımı | AC OK |
Durum göstergesi | LED |
Renk | yeşil |
AC OK | ACIn > 0,45 x ACN (ACN = 108 V AC) |
Sinyal çıkışı: LED durum göstergesi | |
Sinyal tanımı | DC OK |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Faz sayısı | 1 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 3 kV AC (tip testi) |
1,5 kV AC (Rutin test) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
> 460000 h (40 °C) | |
> 190000 h (60 °C) | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 136 mm |
Yükseklik | 240 mm |
Derinlik | 53 mm |
Montaj deliği | |
Çap | 5,6 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 10 mm / 10 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 0 mm / 100 mm |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Koruyucu kaplamalı | yok |
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Gövde tipi | Alüminyum (AlMg3) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
İklim sınıfı | 4K26 (EN 60721-3-4) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 100 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 100 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Aşırı gerilim kategorisi | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elektrik güvenliği | |
Standart tanımlama | Elektrik güvenliği |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Güvenli izolasyon | |
Standart tanımlama | Güvenli izolasyon |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61558-2-16 |
Alçak gerilim güç kaynakları, DC çıkış | |
Standart tanımlama | Düşük voltajlı güç kaynakları, DC çıkış |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61204-3 |
Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrik ekipmanlar için güvenlik gereklilikleri | |
Standart tanımlama | Ölçüm sistemleri, kontrol sistemleri ve laboratuar kullanımları için elektrik ekipmanları |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
Harmonik akımlar için sınır değerler | |
Standart tanımlama | Harmonik akımlar için sınır değerler |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-3-2 |
Muhafazaların sağladığı koruma derecesi (IP kodu) | |
Standart tanımlama | Muhafazaların sağladığı koruma sınıfı (IP kodu) |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN/IEC 60529 |
UL | |
Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-3 uyarınca (özel konut ve ticari) ve EN 61000-6-4 uyarınca (endüstriyel) |
Parazite dayanıklılık | Bağışıklık EN 61000-6-1 uyarınca (özel konut), EN 61000-6-2 uyarınca (endüstriyel) |
İletilen gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
Harmonik akımlar | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Frekans aralığı | 2 GHz ... 6 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 4 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/Çıkış | asimetrik |
Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
Ani gerilim düşüşleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
Gerilim | 230 V AC |
Frekans | 50 Hz |
Gerilim çökmesi | 70 % |
Periyot sayısı | 25 periyot |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim çökmesi | 40 % |
Periyot sayısı | 10 periyot |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim çökmesi | 0 % |
Periyot sayısı | 1 periyot |
Açıklamalar | Kriter A |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
Ürün numarası | 1395808 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPF13 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151779092 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.703 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6 g |
Gümrük tarife no | 85044095 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-135371-A1-ULEU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
SCIP | a3c6400a-9af0-4bf9-b8d5-b4ffc91d55f6 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 113,7 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Güç konnektörü 1080227
-
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Güç kablosu 1176479
-
SACC-M12MSL-4PL-CM SH - Güç konnektörü 1080239
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Güç konnektörü 1151368
-
SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE - Güç kablosu 1414883
-
SACC-M12FS-5PL M - Konnektör 1424652
-
SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1669822
-
SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Güç kablosu 1425012
-
SAC-5P-M12MSL/3,0-500/FSL FE - Güç kablosu 1425016
Avantajlarınız
Sahada yüke doğrudan montaj, kablo uzunluklarını azaltır ve kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar
Sağlam alüminyum döküm muhafaza, zorlu ortam koşullarına (sıcaklık, toz ve su) dayanıklılık sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlar
Yüksek darbe ve titreşim direncinin yanı sıra yüksek elektrik şiddeti
Sahada DC OK LED'i ile geliştirilmiş diyagnostik seçenekleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018