SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Güç konnektörü
1151368

Güç konnektörü, Güç, 5-kutup, ekransız, Fiş düz M12, kodlama: L, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 8 mm ... 13 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder