Rak montajı için güç kaynağı üniteleri

Rak montajı için güç kaynağı üniteleri

19" rak montajı için 20 kW güce sahip TRIO POWER AC/DC güç modülü, çeşitli uygulama alanlarında çift yönlü güç dönüşümü sağlar. Ön taraftaki bağlantı teknolojisi ve 1000 V'ye kadar DC gerilim ile çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak özellikle batarya depolama sistemlerinde kullanım için uygundur.

Avantajlarınız

  • Enerji depolama sistemleri, e-mobilite ve DC teknolojisi dahil olmak üzere bir dizi uygulamada kullanım
  • Çift yönlü işlevsellik, hem şebekeden elektrik çekilmesini hem de şebekeye elektrik beslenmesini sağlar
  • Esnek ve kolay montaj için ön bağlantı teknolojisine sahip 19" standart
  • Network tabanlı çalışma ile bağımsız ağ çalışması arasında seçim
Ön bağlantı teknolojisine sahip TRIO POWER güç modülü

Ön bağlantı teknolojisine sahip TRIO POWER güç modülü

Ön bağlantı teknolojisi

TRIO POWER güç elektroniğinin ön tarafındaki bağlantı teknolojisi, esnek ve kolay montaj sağlar. Bu sayede modülün kurulumu ve bakımı, arka tarafa erişimi olmayan 19" raklarda bile mümkündür. Rak montajı için TRIO POWER güç kaynağı bu nedenle özellikle enerji depolama sistemlerinde kullanım için uygundur.

Batarya depolama sistemleri

Batarya depolama sistemlerinde kullanım

Batarya depolama sistemlerinde kullanım

Enerji depolama sistemlerinde kullanıldığında, rak montajı için TRIO POWER güç kaynağı mevcut enerjinin en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Mobil bir enerji kaynağı olarak batarya depolama sistemi, jeneratörlerin yerini alabilecek güvenilir bir güç kaynağı sağlar. Fazla enerji de batarya depolama sistemlerinde depolanır. Bir elektrik kesintisi veya yoğun yük oluştuğunda, enerji şebekeye geri beslenir.

Batarya depolama sistemlerinde kullanıldığında, 20 kW'lık TRIO POWER güç modülü, depolama cihazından enerji sağlamak ve depolama sistemindeki enerjiyi tamponlamak için kullanılır.

Çift yönlü güç dönüşümüne sahip TRIO POWER güç modülü

Çift yönlü güç dönüşümü

Çift yönlü işlevsellik

TRIO POWER 20 kW güç modülünün çift yönlü güç dönüşümü ile şebekeden enerji çekmek ve şebekeye enerji beslemek mümkündür.

Ayrıca, rak montajı için TRIO POWER güç kaynağı şebekeden bağımsız olarak çalıştırılabilir. Örneğin şebeke bağlantısı olmayan yerlerdeki yükleri besleyebilir. Güç elektroniği, doğrultucu ve invertörün işlevlerini tek bir cihazda birleştirir ve böylece bir batarya depolama sisteminin verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlar.