Taban elemanı ve toprak konnektörlerinden meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7,5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 3 + 1 devre
Tip 1, 2 ve 3 aşırı gerilim koruması, aşırı gerilimlerin neden olduğu arıza ve aksaklıklara karşı koruma sağlar. Etkili koruma olmaması halinde, sistem arızaları nedeniyle yüksek maliyetler oluşması mümkündür. En kötü durum senaryosunda, etkilenen ekipmanın tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekecektir. Phoenix Contact'ın çok kademeli konsepti sistem ve cihazlar için etkin koruma sağlar.
Daha fazla bilgiTaban elemanı ve toprak konnektörlerinden meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7,5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 3 + 1 devre
N ve PE'nin ayrı olduğu 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için, uzaktan sinyalizasyon ile.
N ve PE'nin ayrı olduğu 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için.
N ve PE'nin ortak olduğu 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için, uzaktan sinyalizasyon ile.
N ve PE'nin ortak olduğu 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (4 iletkenli sistem: L1, L2, L3, PEN), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için.
N ve PE'nin ayrı olduğu 1 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için, uzaktan sinyalizasyon ile.
N ve PE'nin ayrı olduğu 1 fazlı güç kaynağı şebekeleri için, kaçak akım olmayan kıvılcım aralığı temelli, takılıp çıkarılamaz yıldırım akımı koruma devresi / aşırı gerilim arestörü (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ölçülmemiş alanda kullanım için, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için.
İkaz kontaklı taban elemanı ve toprak konnektörlerinden meydana gelen aşırı gerilim arestörü, NS 35/7.5 üzerine montaj için, nominal gerilim: 230 V AC, 3 + 1 devre
VAL-MS taban elemanı için yüksek kapasiteli varistörden meydana gelen aşırı gerilim tip 2 konnektör, görsel hata uyarısı. Tasarım: 230 V AC
Yıldırım ve aşırı gerilim arestörü kombinasyonu, Tip 1+2/Sınıf I+II'ye uygun, N ve PE ayrı olan 3 fazlı besleme sistemleri (L1, L2, L3, PE, N) için. 3x FLT 35 CTRL-4.0 ve 3x VAL-MS 400/FM ile 1x FLT 100N/PE-1.5'ten oluşur, köprüler ve markalama dahildir.
Güvenilir Enerji Kontrolü ürün ailesi
SEC (Güvenli Enerji Kontrolü) ürün ailesi, yıldırım ve aşırı gerilim korumasında olağanüstü dayanıklılık ve maksimum performansı ifade eder. Teknolojik olarak öncü kıvılcım aralıkları ile sisteminizin kesintisiz korumasını garantiliyoruz. Özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestöründe kıvılcım aralığı ile varistör arasındaki direkt koordinasyon, dinamik aşırı gerilimler durumunda bile hassas cihazlarınıza maksimum koruma sağlanmasını garanti eder. Ürün ailesi, aynı zamanda hızlı ve kolay montaj için Push-in bağlantı teknolojisine sahip dünyanın ilk tip 3 aşırı gerilim koruma cihazını sunmaktadır. Üniform, kompakt tasarım ve yedek sigorta gerektirmeyen işletim, SEC ailesini tamamlamaktadır.
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-P-T1-3S-350
Tip 1 yıldırım akımı arestörü, deşarj kapasitesi için yüksek gereksinimleri karşılar. Aynı zamanda, tip 2 aşırı gerilim arestörüdür (SPD). Tip 1 yıldırım arestörü için test sınıfı II'nin gösterimi gereksiz bir bilgidir ve ek bir yeterlilik sağlamaz. Dolayısıyla, bu tip koruma cihazları kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim koruma arestörleridir (SPD tip 1+2). Kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü her iki test sınıfını karşılayan koruma cihazlarıdır.
Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü, temelde tip 1+2 versiyonundan farklılık gösterir. Bunun nedeni, tip 1+2 özel kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörünün, çok küçük bir alanda paralel bağlanan iki bağımsız koruma cihazı içermesidir. Gerilim anahtarlamalı kıvılcım aralığı (SPD tip 1+2), gerilim sınırlayıcı bir varistör (SPD tip 2) ile birlikte ideal şekilde çalışır. Bu şekilde, kompakt bir blokta bulunan iki bağımsız arestör, optimum tepki süresi, optimum sistem koruması ve bileşenler için uzun bir servis ömrü sağlar.
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı – VAL-SEC-T2-3S-350
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları (SPD) genellikle tali dağıtımlara veya makine kontrol panolarına monte edilir Üç kademeli aşırı gerilim koruma konseptinde ikinci koruma düzeyini oluştururlar. Tip 2 SPD'ler, dolaylı yıldırım darbelerinden veya açma kapama olaylarından kaynaklanan aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj edebilmelidir. Açma kapama olaylarından kaynaklanan aşırı gerilimler genellikle çok dinamiktir ve yıldırımdan kaynaklanan aşırı gerilimlerden çok daha sık meydana gelir. Varistör teknolojisi gibi hızlı tepki karakteristiğine sahip teknolojiler burada etkinliğini kanıtlamıştır.
Tip 3 cihaz koruması – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları genellikle korunacak ekipmanın doğrudan önüne monte edilir. Böylece, aynı zamanda "cihaz koruması" olarak da adlandırılırlar. Farklı montaj ortamlarından dolayı tip 3 SPD'ler geniş bir tasarım yelpazesinde üretilir.
Doğru aşırı gerilim koruması ile uygulamanızın kullanılırlığını sağlayın. İster rejeneratif ve dolayısıyla temiz enerji üretimi için ister geleceğin mobilitesi için olsun, aşırı gerilimlere karşı doğru koruma tek kelimeyle zorunludur. Network'e bağlanmış binalar, endüstriyel sistemler ve ilgili altyapı, otomatik değer yaratmanın temelidir.
Ekipman ve yatırımlarınızın kullanılabilirlik ve verimliliğini sürdürmek amacıyla, sizlere neredeyse tüm uygulamalar için ideal aşırı gerilim koruma ürünleri ve besleme sistemi konfigürasyonları sağlıyoruz.
Tip 1, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim koruma
Tip 1 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, sayaç öncesi alanlarda kullanılır. Direkt yıldırım darbelerinin etkilerine karşı koruma sağlamaları beklendiğinden, en sıkı şartları karşılamaları gerekir. Tipik bir ana dağıtım tesisatı ortamında kısa devre akım değeri için talep çok yüksektir. Bu gereksinimleri karşılamak için kıvılcım aralığı teknolojisi gibi güçlü bir teknoloji gereklidir.
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, yıldırım akımı testine ilave olarak tip 2 aşırı gerilim koruma cihazlarının gerekli test koşullarını da yerine getiren yıldırım akımı arestörleridir. Tip 1+2 özel kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü ekstra bir özellik sunmaktadır. Güçlü kıvılcım aralıklarını doğrudan varistör bazlı aşırı gerilim koruma cihazlarıyla birleştirir.
Tip 2 Düşük deşarj kapasiteli aşırı gerilim koruma cihazları sayaç sonrasına monte edilir. Bunlar genellikle alt dağıtımlara veya makine kontrol panolarına monte edilir. Bu aşırı gerilim koruma cihazları endirekt yıldırım darbelerinden veya anahtarlama işlemlerinden endüklenen aşırı gerilimleri deşarj etmelidir, ancak direkt yıldırım darbelerini kontrol etmek zorunda değildir. Burada, varistör teknolojisi gibi hızlı tepki veren deşarj teknolojisi kendini kanıtlamıştır.
Cihaz koruma olarak da bilinen en düşük deşarj kapasitesine sahip Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazları, nihai cihazın mümkün olduğu kadar yakınına monte edilir. Sinyal hatları için özel aşırı gerilim koruma cihazlarına ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda bunlar korunacak nihai cihazların girişine monte edilirler. Bu cihazlar, farklı montaj yapılarına uygunluk için çeşitli tasarımlarda üretilir. Standart DIN rayı montajına ilave olarak, prizlere takılan veya nihai cihazın bir PCB'sine doğrudan monte edilen ürünler mevcuttur.
Teknik olarak konuşmak gerekirse, tip 3 aşırı gerilim koruması, varistörlere dayanan tip 2'ye benzer, ancak deşarj kapasitesiyle ilgili gereklilikler tip 2'ye göre daha düşüktür. Tip 2/3 aşırı gerilim koruması, her şeyden önce dışarıdan bir binanın içine yönlendirilmiş kablolar üzerinde sağlanır.