Yüksek kaliteli ürünler için aşırı gerilim koruma alanında fiziksel ilişkiler ve sağlam elektromekanik uzmanlık anlayışı.
Aşırı gerilim koruması – teknoloji Phoenix Contact, aşırı gerilim koruma cihazlarının geliştirilmesinde öncüdür. Onlarca yıllık deneyim ve yoğun temel araştırmalar, teknoloji uzmanlığımızın temelini oluşturur.
Aşırı gerilim koruma cihazlarının geliştirilmesi ve imalatıyla birlikte temel araştırma konularındaki deneyimimiz aynı zamanda yıldırım olayları için izleme sistemleri geliştirmemize yardımcı oluyor. Aşağıda, yıldırım ve aşırı gerilim korumasının temel prensipleri ve aynı zamanda yıldırım izleme sistemimiz hakkında bilgiler bulacaksınız.
Uzmanlığımız
Tüm üretim sürecinde mükemmel uzman bilgisine güveniyoruz.
Her uygulama için optimum çözümler
Kolay kullanım için montajı kolay ürünler.
Maksimum güvenlik için test edilmiş ürünler.
Üründe maksimum doğruluk
%100 son kontrol ile maksimum ürün kalitesi.
Bir inovasyon örneği: Kıvılcım aralığı geliştirme
Kıvılcım aralıkları aşırı gerilim koruma cihazları içinde güçlü komponentlerdir. Çok yüksek akımları güvenli şekilde deşarj ederler. Ark boynuzundan kapsüllü kıvılcım aralıklarına doğru gelişme Ancak hâlâ bir sorun vardı. Yüksek hat art akımı.
2015'te Phoenix Contact'ın pazara sürdüğü ilk kıvılcım aralığı o kadar mükemmel çalışıyor ki hiç art akımı oluşmuyor. Yeni kıvılcım aralığı son derece güçlüdür ve hat art akımı olmadığı için çok uzun ömürlüdür.
Uygulama alanları
Büyük ölçekli ana güç dağıtımlarında aşırı gerilim koruma
Büyük ölçekli ana güç dağıtımlarında aşırı gerilim koruma
Besleme girişinde aşırı gerilim koruması artık standarttır. Sigortanın ölçüsü genellikle SPD'nin ilave sigorta korumasına ihtiyaç duymayacağı anlamında geldiğinden, konut yapılarında bunun uygulanması kolaydır.
Bununla birlikte, büyük ölçekli ana güç dağıtımlarında durum oldukça farklıdır. 315 A'den küçük çok az sigorta vardır - bu nedenle SPD için bir sigorta gereklidir. Bu sigorta, alan kaybına, maliyete ve uzun kablolara neden olur. Bununla birlikte alan ve maliyetler bu durumda önemsiz bir konudur. Kablo uzunluğu kritik hale gelir. Burada tekniğin bilinen durumu ve çözümümüz hakkında bilgi edinin.
NFPA 79'a uygun aşırı gerilim koruması
NFPA 79 (Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı), Kuzey Amerika pazarı için emniyet devrelerine sahip makinelerde aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) kullanımını tanımlamaktadır.
Makinenin çalıştırılacağı mevki, hangi versiyonun geçerli olduğunu belirleyecektir. Yani Kuzey Amerika genelinde çeşitli versiyonlar geçerlidir. Bu nedenle daima en son versiyonun dikkate alınması tavsiye edilir.
SPD'lerin kullanımı için hangi NFPA 79 zorunlu gerekliliklerinin uygulandığını buradan öğrenin.
Konutlarda aşırı gerilim koruma
Konutlarda aşırı gerilim koruma
Özel konut yapıları söz konusu olduğunda, aşırı gerilim koruması aynı şekilde besleme girişinde başlar. Ortam koşullarına bağlı olarak, uygun koruma cihazlarını seçerken dikkate almanız gereken birkaç şey vardır. Bu bölüm bu hususları kapsamakta ve aynı zamanda konut yapıları için uygun koruma cihazlarını seçme konusunda bazı temel bilgiler vermektedir.
Endüstriyel binalar için aşırı gerilim koruma
Endüstriyel binalar için aşırı gerilim koruma
Endüstriyel tesisler için uygun aşırı gerilim koruma cihazlarının seçimi, konut binaları için aşırı gerilim korumasından farklıdır. Daha yüksek gerilimler, farklı ortam koşulları, veri ve sinyal hatlarının korunması nedeniyle, daha güçlü ürünler gereklidir. Burada, ilave bilgilerle birlikte endüstriyel binalar için çeşitli aşırı gerilim koruma çözümleri bulacaksınız.
Güvenlik kamera sistemleri için aşırı gerilim koruması
Güvenlik kamera sistemleri için aşırı gerilim koruması
İster trafik kontrol sistemlerinde, ister erişim kontrolünde isterse de hassas fabrika sahalarının izlenmesinde olsun, güvenlik kamera sistemleri vazgeçilmezdir. Kamera sistemlerinizi yıldırım ve aşırı gerilimlerden kaynaklanan hasarlara karşı nasıl koruyacağınızı burada öğrenin.
Darbe ve yüksek akım laboratuvarı
Darbe ve yüksek akım laboratuvarı
Güçlü, kalifiye ve akredite
Phoenix Contact, aşırı gerilim koruma cihazlarının testi için 1.300 m²'lik bir alanda özel olarak geliştirilmiş modern, yüksek performanslı ve akredite bir laboratuvar işletmektedir. Burada, diğer diğer şeylerin yanı sıra yıldırım düşmesi, açma kapama olayları veya elektrostatik deşarj gibi bozucu olaylar simüle edilebilmektedir.