Güvenlik kamera sistemleri için aşırı gerilim koruması
Güvenlik kamera sistemi artık birçok alanda entegre bir araçtır. Sistemlerin güvenliği, destek ve otomatikleştirilmiş proseslerin izlenmesi burada önemli bir rol oynar. Yıldırım veya aşırı gerilim hasarı nedeniyle izleme ekipmanının bozulması birçok tehlike yaratır ve çoğu kez bunlar engellenebilir.
Güvenlik kamera sistemleri neden korunmalıdır?
Kamera sistemleri güvenliği sağlar. Ulaşım altyapısını, hassas endüstriyel tesis komponentlerini, tüm havalimanlarını veya proses sistemlerini ve müstakil konut yapılarını gözetlerler. Bu tür bölgelerin gözetimi gerekli ve önemlidir.
Kameralar genellikle açık yerlere monte edilir. Uygun önlemler olmadan, yıldırıma ve aşırı gerilimlere karşı korumasız kalırlar.
Güvenlik kamera sistemlerinde yıldırımdan koruma bölgeleri
Güvenlik kamera sistemlerine yönelik aşırı gerilim koruması için neler dikkate alınmalıdır?
IEC 62676 standardındaki yıldırım ve aşırı gerilim korumasıyla ilgili gerekliliklere ilave olarak yapısal koşullar da dikkate alınmalıdır. Bir risk analizi, güvenlik kamera sisteminiz için uygun aşırı gerilim koruması oluşturmanıza yardımcı olur.
Bilgi sayfamızda, video sisteminizi aşırı gerilimden kaynaklanan arızalardan nasıl koruyacağınız hakkında yardımcı bilgiler bulacaksınız.
Yeni kurulum mu, iyileştirme mi?
Phoenix Contact, Akıllı Ethernet Kutusu ile güvenlik kamera sistemleri için bir çözüm sunuyor. İhtiyaçlarınıza uygun şekilde özel olarak monte edilebilir ve dört adet kamerayı korur.
Küçük tesisatlar veya mevcut sistemler de aşırı gerilim korumasıyla teçhiz edilebilir. Phoenix Contact aynı zamanda bu uygulamalara karşılık gelen bir ürün portföyü de sunmaktadır.