Bu besleme sistemi konfigürasyonu günümüzde Avrupa’da büyük ölçüde bilinmemektedir. Tek fazlı bir transformatörde sekonder yan kademe bağlantısı ile oluşturulur. Orta bağlantı, kendisi ile bir faz arasındaki gerilim tam olarak fazlar arasındaki gerilimin yarısı olacak şekilde topraklanır. Kullanılan gerilim 120/240 V'tur.
Bu besleme sistemi konfigürasyonu, Kuzey Amerika'daki neredeyse tüm konutlarda ve küçük ofis binalarında kullanılır. Bilgisayarlar, televizyonlar ve aydınlatma gibi küçük ve düşük güçlü cihazlar 120 V devreye bağlanır. Klima sistemleri gibi daha yüksek güç gereksinimleri olan cihazlar 240 V devreye bağlanır.
NFPA 79 için hazır
Ürünlerini Kuzey Amerika'ya ihraç eden veya pazarlayan makine ve sistem üreticileri burada geçerli olan yasa ve yönetmeliklere tabidir. NEC haricinde önemli teknik standartlardan biri NFPA 79 standardıdır. NFPA 79 standardı, NEC standardını takip ederek ilave ve revizyonlarını adapte etmek suretiyle her üç yılda bir revize edilmektedir.
Aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) kullanımı için hangi zorunlu NFPA 79 gerekliliklerinin uygulandığı hakkında buradan bilgi edinin. Bizimle daima güvenli tarafta olursunuz.
Makinenin çalıştırılacağı mevki, hangi versiyonun geçerli olduğunu belirleyecektir. Yani Kuzey Amerika genelinde çeşitli versiyonlar geçerlidir. Bu nedenle daima en son versiyonun dikkate alınması tavsiye edilir.
NFPA 79 – 2021 versiyonu
- Aşırı gerilim koruması, aşırı gerilimlere karşı henüz yeterince korunmamış olan güvenlikle ilgili devrelere (Güvenlik) sahip endüstriyel makineler için zorunludur.
- Aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler) UL-listeli olmalıdır.
- Kontrol panosu içindeki bir tip 4 SPD, makinenin tip konumuyla eşleşmeli ve uygun şekilde işaretlenmelidir.
- Tip 4 SPD sadece kontrol panosu imalatçısı tarafından monte edilebilir.
NFPA 79 – 2018 versiyonu
- Aşırı gerilim koruma, güvenlikle ilgili devrelere (Güvenlik) sahip endüstriyel makineler için zorunludur.
- Aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler) UL-listeli olmalıdır.
- Kontrol panosu içindeki bir tip 4 SPD, makinenin tip konumuyla eşleşmeli ve işaretlenmelidir.
Çözümümüz – avantajınız
- VAL-US ürünleri UL-listelidir ve tüm tip mevkilerinde çok amaçlı olarak kullanılabilir
- 200 kA yüksek kısa devre akım seviyesi sayesinde kısa devre akımları aşılmaz
- NFPA 79 şartlarına uyulduğu için denetçiler tarafından basitleştirilmiş sistem onayı
- CE işareti sayesinde ürünler Avrupa genelinde temin edilebilir, kullanılabilir ve monte edilebilir
NFPA 79 standardı neyi düzenliyor?
NFPA 79 (Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı), ABD'deki endüstriyel makineler için güvenlik standardını tanımlayan bir Amerikan standardıdır. Yanlış uygulandığında makinede tehlikeli koşullara yol açabilecek elektrik ve elektronik koşulları düzenler. Bu, örneğin aşırı akım koruma, kablolama ve emniyet devrelerini ve en son versiyonda aşırı gerilim korumayı içerir.
NFPA 79 her üç yılda bir revize edilmektedir. En son versiyon 2018'de yayınlanmıştır.
Makinem neden NFPA 79 ile uyumlu olmalı?
Devreye alınacak her makine öncelikle bir denetçi tarafından kontrol edilerek onaylanmalıdır. Ulusal Elektrik Kanunu (NEC – NFPA 70) ile birlikte, bu kontrol aynı zamanda NFPA 79 standardına da dayanmaktadır. Denetçi, makinenin standarda tam olarak uymadığı görüşündeyse, onay - ve dolayısıyla NFPA 79 sertifikası - reddedilebilir. Bu durumda makine devreye alınamayabilir.
Yönergenin uygulanabilirliği ve kapsamı nedir?
Bu yönetmelik ABD'deki tüm endüstriyel makinelere uygulanır. İlgili eyalette/bölgede hangi NFPA 79 standartlarının geçerli olacağı, Ulusal Elektrik Kanunu'nun o eyalette/bölgede geçerli versiyonuna bağlı olacaktır “Tehlikeli bölgelere” kurulmuş makineler için, NEC Madde 500 ve devamı ayrıca geçerlidir.
Çeşitli kuralların ve standartların içeriğindeki farklılıklar nasıl ele alınacaktır?
Endüstriyel makinelerde bulunan kontrol panoları da NEC ve NFPA 79 standardına ek olarak UL 508A standardına uygun olmalıdır. Bu üç kural ve standart arasında farklı talepler olması durumunda, en katı talep geçerlidir. Aşırı akım koruma ekipmanı durumunda, örneğin en düşük değere uyulmalıdır.
NFPA 79'un yeni versiyonunda aşırı gerilim koruma neden zorunludur?
Kişisel korunma önemli bir rol oynar. Makineyi kullanan personel için tehlikeli durumları önlemek amacıyla, herhangi bir aşırı gerilim makinedeki güvenlik devrelerine zarar vermemelidir. Bir aşırı gerilimden sonra makinenin çalışmaya hazır olma konusu burada bir anlam ifade etmez.
NFPA 79'un aşırı gerilim koruması açısından taleplerini nasıl karşılarım?
NEC (2017) ve NFPA 79 (2018)'e göre, emniyet devreleriyle teçhiz edilmiş endüstriyel makineler için güç kaynağına aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler) takılmalıdır. Bu cihazlar UL 1449 standardına uygun olarak “UL-listed” onayına sahip olmalıdır. Bunlar ayrıca, montaj sahasındaki kısa devre akımından daha büyük bir kısa devre akım değerine (SCCR) sahip olmalıdır.
NFPA 79 standardını karşılamak için aşırı gerilim koruma cihazları nasıl monte edilmelidir?
Enerji hatları için aşırı gerilim koruma cihazları, besleme noktasına mümkün olduğunca yakın monte edilmelidir. Makinenin yerine bağlı olarak, uygun SPD tipleri (bkz: NFPA 79 (2018), Madde 7.8) seçilecektir. VAL-US serisi bunu özellikle kolaylaştırır: UL-listeli Tip 1 cihazlar olarak, tesisatın herhangi bir yerinde kullanılabilirler. Kabloları aşırı akıma karşı korumayı düşünmek gerekebilir.
NFPA 79 standardında sinyal ve veri teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları gerekli değildir. Yine de, makinelere monte edilebilirler. Makine haberleşme arayüzü için, örneğin kontrol mühendisliği sistemine yönelik bir aşırı gerilim koruma cihazı tavsiye edilir.
NFPA 79 hakkında kapsamlı bilgiyi nereden bulabilirim?
Hem NEC hem de NFPA 79 standartları Ulusal Yangından Korunma Derneği'nden satın alınabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Hem elektronik hem de basılı olarak satın alınabilir.
Amerikan besleme sistemi konfigürasyonları
Amerikan besleme sistemi konfigürasyonları, gerilimler ve bunların frekansları Avrupa’da bilinenlerden önemli derecede farklıdır ve bunun tarihsel sebepleri vardır. Endüstriyel makineler ağırlıklı olarak “3-fazlı yıldız” ve “üçgen” şebeke tiplerinde işletilmektedir. Bununla birlikte, en yaygın olanları aşağıda listelenen başka besleme sistemi konfigürasyonları da mevcuttur.
Bu besleme sistemi konfigürasyonu, Avrupa’da kullanılan TN sistemine çok benzer. Akım taşıyan hat iletkenleri, yıldız topolojili bir trafodan beslenir ve her biri 120° faz kaymasına sahiptir. Nötr noktası topraklıdır. Gereksinimlere bağlı olarak nötr iletkeni bağlı olabilir veya olmayabilir. Kullanılan gerilimler, ABD ve Meksika'da 277/480 V ve Kanada'da 347/600 V'tur. Besleme sistemi konfigürasyonu esas olarak endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bu besleme sistemi konfigürasyonu Avrupa’daki dağıtım şebekelerinde bilinmemektedir. Besleme trafosu, sekonder tarafta delta topolojisine sahiptir ve fazlar arasındaki faz kayması 120°'dir. Devre sistemi nedeniyle bir nötr iletken mevcut değildir. Kullanılan gerilimler ABD ve Meksika'da 480 V, Kanada'da 600 V'tur. Topraklama sistemine bağlı olarak iki farklı versiyon vardır:
Topraksız Üçgen
Trafo sekonder tarafta topraklanmaz. Bu sistem, Avrupa'da kullanılan IT sistemine benzer şekilde çalışır.
Köşe-topraklı Üçgen
Bir hat iletkeni doğrudan topraklanır. Bu besleme sistemi konfigürasyonu genellikle büyük motorlar gibi yüksek güç isteyen uygulamalarda kullanılır.
Bu besleme sistemi konfigürasyonu Avrupa’da kullanılmamaktadır. Bu bir Üçgen ve Ayrık faz hibritidir. Ek olarak, üç ayaktan biri ayrıca topraklanmış merkezi kademe bağlantısına sahiptir. Üçgen sistemi 240 V'luk bir fazlar arası gerilime sahiptir. Sonuçta üç gerilim vardır:
Faz A – N = Faz C – N = 120 V
Faz B – N = 120 V * √3 = 208 V
Tüm fazlar arasında = 240 V
Bu besleme sistemi konfigürasyonu büyük ofis binalarında ve küçük endüstriyel binalarda kullanılır. Ayrık fazlı sistemde olduğu gibi, 120 V devresine düşük güçlü cihazlar (bilgisayarlar, tost makineleri, vb.) bağlanırken, daha yüksek güçlü cihazlar (klima sistemleri, vb.) 240 V devresine bağlanır. 208 V devre normalde aydınlatmada kullanılır.
UL 1449 uyumlu SPD tipleri
SPD'ler, elde edilen kısa devre akım değerine bağlı olarak çeşitli tipler halinde kategorize edilir. İlave olarak, tesisatlar doğan kısa devre akımlarına bağlı olarak tip mevkileri halinde kategorize edilir.
Makine bağlantı yerinin tip mevkisi, kullanılması gereken minimum SPD tipini tanımlar. Dolayısıyla tip 1 SPD'ler tüm tip mevkilerinde kullanılabilir. Tip 2 SPD'ler tip 2 mevkilerde ve tip 3 mevkilerde kullanılabilir.
SPD'lerin bu kategorizasyonu, cihazların deşarj kapasitesi veya IEC standardında belirtildiği gibi bir yıldırım koruması konseptinde uygulama alanları hakkında bilgi sağlamaz. UL'ye göre tipler sadece UL 1449'da belirtilen kısa devre akım değeri testine dayanmaktadır.
Sınıflandırma
Açıklama | |
---|---|
Sınıflandırma | |
Tip 1 SPD'ler | Bir trafonun çıkışına, fakat ana sigortanın/ayırıcının giriş tarafına montaj |
Tip 2 SPD'ler | Ana sigortanın/ana ayırıcının çıkışına montaj |
Tip 3 SPD'ler | Üst aşırı akım korumaya veya ayırıcıya kadar min. kablo uzunluğu 10 m |
Tip 4 SPD'ler* | Bir ünitenin/kontrol kabininin parçası olarak, tüm ünitenin UL'ye göre kısa devre testi gereklidir. |
*Bir tip 4 SPD için, ünitenin tip mevkisi, kısa devre akım değeri açısından tip 4 SPD'nin test sonucuna bağlıdır. |
Ürün gereksinimleri
VAL-US serisi ürünler çeşitli besleme sistemi konfigürasyonları ve gerilimleri için mevcuttur. “UL-listeli” onayına sahip olduklarından, NFPA 79 gerekliliklerini karşılarlar. (UL 1449 ed. 4'e göre) 200 kA'lik kısa devre akım değerleri (SCCR) sayesinde çok amaçlı olarak da kullanılabilirler.
3 fazlı Yıldız
|
|
---|---|
İsim (ürün numarası) | |
Sistem gerilimi (fazlar) | |
277 / 480 V (A, B, C, N, G) | VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374) |
277 / 480 V (A, B, C, G) | VAL-US-277/40/3+0-FM (1199369) |
347 / 600 V (A, B, C, N, G) | VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099) |
347 / 600 V (A, B, C, G) | VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383) |
Köşe topraklı/topraksız üçgen
|
|
---|---|
İsim (ürün numarası) | |
Sistem gerilimi | |
480 V | VAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386) |
600 V | VAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391) |
Sigortalar
UL 1449'a göre tip 1 listeli onayına sahip aşırı gerilim koruma cihazları aşırı akım korumasına ihtiyaç duymaz (1). Bununla birlikte, NEC, iletkenlerin aşırı akıma karşı korunacağını öngörür. Bu nedenle, iletkenleri aşırı akım koruma cihazları (OCPD) ile SPD'ye bağlamak gerekli olabilir (2).
NFPA 79'a göre, OCPD, kurulan cihazın üreticisi tarafından değil, sistem planlayıcısı – bu durumda makine yapımcısı – tarafından sınıflandırılacak veya tanımlanacaktır. Bu, SPD'ler için de geçerlidir. Aşırı gerilim koruma cihazları için OCPD'yi tasarlama prosedürü, diğer tüm cihazlar ile aynıdır. Bununla birlikte, bir SPD'nin yük akımı olmadığı için, SPD üreticisi tarafından belirtilen bilgi bağlantı kablosu için kullanılabilir. Bu bilgi hem maksimum ve minimum kesitleri hem de izin verilen kablo malzemesini içerir. Bu bilgiye dayanarak, aşırı gerilim koruyucu cihaz, ilgili NEC tablolarının yardımı ile her zamanki gibi tasarlanabilir.