Ethernet-APL
APL saha switch'i vasıtasıyla sensörlerin basit Ethernet bağlantısı
Ethernet APL tam olarak nedir?
APL kısaltması, Advanced Physical Layer anlamına gelir ve Ethernet networklerinde fiziksel veri iletiminin daha da geliştirilmesini tanımlar. Bu fiziksel katman, daha önce ihtiyaç duyulan dört veya sekiz kablo yerine sadece iki kablo yoluyla Ethernet veri değiş tokuşunu mümkün kılmaktadır.
Saf haberleşme dışında, teknoloji aynı zamanda opsiyonel olarak aynı kablo çifti üzerindeki bağlı cihazlara güç beslemesi sağlar.
Dolayısıyla Ethernet APL, Single Pair Ethernet'in (SPE) birkaç tezahüründen biridir ve sensörlerin direkt bağlantısını sağlamak suretiyle sahada son birkaç metreye kadar sürekli haberleşmeyi mümkün kılar.
Ethernet APL özellikleri
APL teknolojisi aşağıdaki özellikleri sunar:
- Büyük mesafelerin köprülenmesi: 1.000 m'ye kadar ana hat uzunlukları, 200 m'ye kadar destek hatları
- Patlamaya karşı korumalı bölgelerde kullanım mümkündür (zone 0, 1 ve 2)
- Farklı üreticilere ait cihaz ve sistemlerin birlikte çalışabilirliği
- Devasa miktarlarda ilave veri yakalanarak analiz edilebilir (büyük veri) – kullanım kapasitesini artırmak için önleyici bakım gibi yeni çözümler gerçekleştirilebilir
- Mevcut kabloların ve EtherNet/IP™, HART IP, OPC UA ve PROFINET gibi kendini kanıtlamış Ethernet protokollerinin kullanımı sayesinde sistemlerin düşük maliyetli modernizasyonu
SPE ve Ethernet APL arasındaki fark nedir?
Single Pair Ethernet teknolojisi, farklı veri hızlarını ve kablo uzunluklarını destekleyen, dolayısıyla çeşitli uygulamalar için uygun olan çeşitli standartlardan oluşur. 10BASE-T1S, 10BASE-T1L, 100BASE-T1 ve 1000BASE-T1 standartları arasında fark vardır.
Gelişmiş Fiziksel Katman, IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standardı (2-WISE = 2-Kablolu Kendinden Güvenli Ethernet) ile birlikte IEEE 802.3cg'ye göre 10BASE-T1-L standardını kullanmakta ve öz güvenlik dahil patlamaya karşı koruma yöntemlerini desteklemektedir. Bu nedenle Ethernet APL, patlama riskli bölgelerde kullanımı ve 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar büyük mesafelerin köprülenmesini mümkün kılar.
Proses tesislerinde Ethernet APL
Ethernet APL nerede kullanılır?
Gelişmiş Fiziksel Katman, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerinde cihaz ve sensörlerin doğrudan bağlanmasını mümkün kılar. Direkt Ethernet entegrasyonu sayesinde, eğer veriye sahadan erişilecekse karmaşık gateway çözümleri uygulanabilir. Bu nedenle, Ethernet APL, proses otomasyonunda IIoT için ekonomik altyapı ve güçlendirici bir faktördür. Aynı zamanda, NAMUR Açık Mimarisi (NOA) veya Açık Proses Otomasyonu standardı (O-PAS™) gibi yeni konseptleri mümkün kılar. Sonuç olarak, bu yeni teknolojiden farklı kullanıcı grupları yararlanabilir:
- Operatörler ve kullanıcılar
- Kontrol sistemi tedarikçileri
- EPC'ler ve sistem entegratörleri
- Cihaz üreticileri
Bir APL network'ünün kurulması
Ethernet-APL, hem kompakt tesislerde (örneğin, ilaç ve kimya tesislerinde) hem de proses endüstrisinin geniş çaplı tesislerinde kullanılabilir. Daha büyük iletim mesafesi için ana hat ve destek hattı kullanılır.
Sahaya monte edilen Ethernet APL switch'ler, patlama korumasıyla ilgili artan tüm taleplerin daha yüksek emniyet koruma sınıfları veya kendinden güvenlikle karşılanmasını sağlayacak şekilde, patlama potansiyeli olan bölgelerde (zone 1 ve 2 veya bölüm 2) kullanım amaçlıdır.
Aşağıdaki şekilde, Ağustos 2022'de tamamlanan Ethernet-APL projesinin faaliyetlerine dayanan bir kavramsal yerleşim planı görülmektedir.
İlave olarak network topolojisi, kompakt yerleşim düzenleri bile gerçekleştirilebilecek şekilde esnek olarak tasarlanabilir. APL destek hattı portlarını doğrudan standart Ethernet'e bağlamak için APL switch'leri kullanmak suretiyle ana hat ile dağıtım yapılabilir.
Ethernet-APL ürünleri halihazırda seri üretime ve kullanıma hazırdır.
Ethernet APL taahhüdümüz
Phoenix Contact, 2018'den 2022'ye kadar diğer önde gelen proses teknolojisi tedarikçileriyle birlikte, kullanıcı taleplerini karşılayan iki kablolu bir Ethernet çözümü gerçekleştirmeyi amaçlayan "Ethernet-APL" projesi üzerinde çalıştı. Standardizasyon kuruluşları PROFIBUS & PROFINET International, FieldComm Group, ODVA ve OPC Vakfı ile birlikte endüstri iş ortakları, proses otomasyonunda kullanım için yeni bir fiziksel katman temelinde bir açık standart tesis etti.
Phoenix Contact, 2019'un sonunda NAMUR Genel Kurulu ve Şubat 2020'deki ARC Forumu sırasında Ethernet APL switch'lerin ilk çalışan prototiplerini tanıttı. APL proje ortaklarımız ABB, Endress+Hauser, KROHNE ve SAMSON ile NAMUR kurulumunda, Ethernet-APL switch ve PLCnext Technology yoluyla bir HMI'a ve buluta bağlanmak için PROFINET protokolü kullanıldı. ARC Forum'da, ABB ile birlikte OPC UA üzerinden bağlantıyı uygulamayla gösterdik.
Bugün, seri üretime hazır birkaç APL ürünü halihazırda mevcuttur ve liste sürekli olarak genişletilmektedir. Kendiniz keşfedin!
Diğer yeni haberleşme teknolojileri Sahaya kadar kararlı haberleşme
OPC UA, TSN, SPE ve 5G gibi yeni haberleşme standartları, halihazırda standartlaştırma projelerinde çeşitli komiteler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni teknolojiler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeyecektir - aksine, bunlar birlikte geleceğin haberleşmesini oluşturmaktadır.
Phoenix Contact, endüstriyel haberleşme teknolojisinde 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir teknoloji lideri olarak, ana standartlaştırma komitelerinin tamamında aktif olarak yer almaktadır. Bu komitelerde, sizin için otomasyona yönelik yeni bir üreticiler arası haberleşme standardı şekillendirmeye çalışıyoruz.
Web sayfalarımızda yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.