Ethernet APL switch'leri En son Ethernet APL iletim teknolojisi, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerindeki sensör ve saha cihazlarının doğrudan iki kablolu Ethernet bağlantısını sağlar. Ethernet APL switch'leri, APL sensörlerini ve saha cihazlarını mevcut bir Ethernet network'üne entegre etmenizi sağlar. Bu, saha seviyesindeki verilere doğrudan erişim sağlamanıza olanak tanır.
Avantajlarınız
- Saha düzeyinden sensör verilerine doğrudan erişim
- Patlama tehlikesi olan bölgelerde kullanım ve büyük mesafeleri köprülemek için
- Kablolama işçiliği ve karmaşıklık azalır
- Mevcut fieldbus kablolarının kullanılmasıyla maliyet düşüşü
- Ethernet APL fonksiyonlarına ek olarak, yönetilebilir Ethernet switch'ler kanıtlanmış FL SWITCH 2300 özelliklerine sahiptir
Ethernet APL teknolojisi
Ethernet APL teknolojisi APL saha cihazlarının proses endüstrisine doğrudan entegrasyonu
Ethernet APL teknolojisi, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerinde sadece bir kablo çifti aracılığıyla uyumlu IP-tabanlı haberleşme sağlar. Bu, ek gateway'ler veya karmaşık alt sistemler olmadan APL sensörlerinin ve cihazlarının saha seviyesinden doğrudan bağlanmasını sağlar.
APL, Advanced Physical Layer (Gelişmiş Fiziksel Katman) anlamına gelir ve Ethernet network'lerinde fiziksel veri iletiminin daha da geliştirilmesini tanımlar. Teknoloji, sadece bir kablo çifti üzerinden veri iletiminin yanı sıra, bir seçenek olarak aynı kablo çifti üzerinden güç kaynağı iletimine de olanak tanır. Gelişmiş Fiziksel Katman, IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standardı (2-WISE = 2-Kablolu Kendinden Güvenli Ethernet) ile birlikte IEEE 802.3cg'ye göre 10BASE-T1-L standardını kullanmakta ve öz güvenlik dahil patlamaya karşı koruma yöntemlerini desteklemektedir. Böylece Ethernet APL, patlama tehlikesi olan bölgelerde kullanıma ve 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar büyük mesafelerin köprülenmesine olanak tanır.
Ürün özellikleri
APL saha switch'iyle sadece bir kablo çifti aracılığıyla veri iletimi
Saha düzeyine kadar Ethernet
APL saha switch'i, en son Ethernet APL teknolojisinin kullanımını basit ve verimli hale getirir. Yönetilen bir switch olarak, yüksek bant genişliği ve minimum gecikme ile güvenli veri iletimi sağlar.
APL sensörleri ve cihazları, saha seviyesinden sistemin mevcut Ethernet network'üne doğrudan entegre edilebilir. Bu, proses verisinin anında ve herhangi bir sapma olmadan elde edilebileceği anlamına gelir. İki telli teknoloji ile mevcut kablo altyapıları bile kullanılmaya devam edilebilir. Bu, montaj zamanını kısaltarak maliyetleri düşürür. Geçmişte gerekli olan karmaşık gateway çözümleri ve ek alt sistemler artık gerekli değildir. Ethernet APL switch'i, proses otomasyonunda IIoT'yi güçlendirmenin temelini oluşturur.
Ethernet APL büyük mesafelerin köprülenmesini sağlar
Menzil ve hız
Yönetilebilir APL switch hem kompakt hem de geniş kapsamlı sistemlerde kullanılabilir. Uzun menziller için trunk ve spur topolojisi kullanılır. 10BASE-T1L standardı, 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar bir menzil (spur hatları için 200 m'ye kadar) sağlar. Bu nedenle büyük mesafelerin köprülenmesi patlama riskli bölgelerde de uygulanabilir.
Doğal olarak, network topolojisi esnek bir şekilde tasarlanabilir, böylece yönetilebilir switch'lerle kompakt düzenler bile gerçekleştirilebilir. Örneğin, APL switch’leri kullanılarak APL spur portlarının doğrudan standart Ethernet’e bağlanması sayesinde trunk hattına gerek kalmayabilir.
Standartlaştırılmış güç sınıfları ile basit planlama
Güç sınıfları
Ethernet APL, potansiyel olarak patlayıcı alanlarda cihazların seçimini ve kurulumunu önemli ölçüde basitleştiren güç sınıfları sunar. Güç sınıfı, bir bağlantı noktasının elektriksel özelliklerini, yani bir cihazın ne kadar güç emebileceğini veya sağlayabileceğini tanımlar. Bu, saha cihazlarının ve switch'lerin birlikte en iyi şekilde çalışmasını ve iç güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.
Güç sınıfı A ve B: Saha seviyesi kendinden emniyetli uygulamalar (Ex ia) için, örneğin zone 0 ve 1'de.
Güç sınıfı C: Tipik olarak zone 2 için Ex ic uygulamalarını destekler.
Güç sınıfı 3 ve 4: Yüksek performanslı trunk segmentleri için, örneğin uzun kablo hatları için. Bu bağlantı noktaları kendinden emniyetli değildir.
Net sınıflandırma ile switch üzerindeki ve saha cihazı üzerindeki güç sınıfının eşleştirilmesi yeterlidir. Ayrıntılı hesaplamalar veya karmaşık tablolar artık gerekli değildir. Bu, güvenliği artırır ve devreye alma işlemini hızlandırır. Bu da Ethernet APL çözümlerinin kurulumunu zorlu ortamlarda bile basit ve güvenilir hale getirir.
Kendini kanıtlamış ve geleceğe hazır çözüm tek cihazda
Geleceğin teknolojisine sahip kendini kanıtlamış platform
Ethernet-APL switch’lerini endüstriyel network'ünüze entegre ederek, kanıtlanmış fonksiyonları modern haberleşme teknolojisiyle birleştirebilirsiniz. Ethernet APL teknolojisine ek olarak, yönetilebilir switch'ler iyi bilinen FL SWITCH 2300 serisinin tüm fonksiyonlarını destekler. Örneğin, geleceğe hazır network'lerin uygulanması için kapsamlı yedeklilik ve güvenlik özelliklerine sahiptirler.
Ethernet APL switch'leri, mevcut network altyapısını güçlendirmeyi ve giderek daha fazla ağa bağlı hale gelen bir dünyanın yüksek taleplerine hazırlanmayı mümkün kılar.
Ethernet APL switch'i Daha fazla bilgi için etkin noktaları tıklayın
Proses tesislerinde Ethernet APL
Uygulamalar
Ethernet APL switch'ler, ilaç ve kimya endüstrilerindeki gibi kompakt sistemlerin yanı sıra proses endüstrisindeki büyük sistemlerde de kullanılabilir. Ethernet APL switch'lerin entegrasyonu, verimliliği artırmak ve mevcut sistemleri modernleştirmek için belirleyici bir adımdır.
Yönetilebilir switch'ler, patlama potansiyeli olan bölgelerde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Yani, buna göre zone 1 ve 2 veya bölüm 2'nin yüksek gerekliliklerini karşılarlar. Sağlam tasarım ve koruma sınıflarının kullanılması, cihazların özellikle zorlu koşullar altında bile güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
Ürünlere genel bakış
Yönetilebilir APL saha switch'inin detayları
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA | FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA | FL SWITCH APL 2212-4A-211 | FL SWITCH APL 2212-4A-221 | |
| APL portları | 24x 10BASE-T1L | 24x 10BASE-T1L | 12x 10BASE-T1L | 12x 10BASE-T1L |
| İlave portlar | 2x RJ45 ve 2x SFP | 2x RJ45 ve 2x SFP | 2x RJ45 ve 2x SFP | 2x RJ45 ve 2x SFP |
| Güç Sınıfı | Güç sınıfı A ve güç sınıfı B | Güç sınıfı A | Güç sınıfı A | Güç sınıfı A |
| Besleme gerilimi | 22 V DC … 30 V DC | 23 V DC … 30 V DC | 24 V DC … 30 V DC | 25 V DC … 30 V DC |
| Sıcaklık aralığı | -40°C … 70°C | -40°C … 70°C | -40°C … 70°C | -40°C … 70°C |
| Yönetilebilir switch özellikleri | Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri | Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri | Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri | Gerçek zamanlı QoS, yedeklilik ve güvenlik özellikleri |
| Yönetim arayüzü | Web, SNMP, CLI, PROFINET cihazı | Web, SNMP, CLI, PROFINET cihazı | Web, SNMP, CLI, PROFINET cihazı | Web, SNMP, CLI, PROFINET cihazı |
| Ex koruması | ia | ia | ic | ia |
| Proxy | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Ürün No. | 1384244 | 1718555 | 1718554 | |
| Ürüne git | Ürüne git | Ürüne git | Ürüne git |