FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24 portlu Ethernet-APL + PROFIBUS PA saha anahtarı, Bölge 2'ye monte edilebilir, Ex ‘ia’ APL portları, dört adet uplink / yukarı bağlantı portu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 270 mm |
| Yükseklik | 215 mm |
| Derinlik | 127 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Derinlik, TH 35-15 DIN ray kullanıldığında geçerlidir (EN 60715 standardına göre). |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| PC |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Tam çift yönlü |
| İletim hızı | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | FO |
| İletim uzunluğu | Kullanılan SFP modülüne bağlı olarak |
| Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
| Ethernet (APL) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | APL, tam çift yönlü |
| İletim hızı | 10 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Kanal sayısı | 24 (APL portları) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Not | Her bir port yazılım üzerinden yapılandırılabilir |
| Nominal çıkış gerilimi | ≥ 9,6 V DC |
| Çıkış akımı | ≥ 55,56 mA |
| Çıkış gücü | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Sınıf B, 20 m uzunluk | |
| Power Class | SPBA |
| Not | Her bir port yazılım üzerinden yapılandırılabilir |
| Nominal çıkış gerilimi | ≥ 8,9 V DC |
| Çıkış akımı | ≤ 100 mA |
| Çıkış gücü | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Sınıf B, 200 m uzunluk | |
| Power Class | SPBA |
| Not | Her bir port yazılım üzerinden yapılandırılabilir |
| Nominal çıkış gerilimi | ≥ 8,9 V DC |
| Çıkış akımı | ≥ 84 mA |
| Çıkış gücü | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Sınıf B, uzunluk 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Not | Her bir port yazılım üzerinden yapılandırılabilir |
| Nominal çıkış gerilimi | ≥ 9,52 V DC |
| Çıkış akımı | ≥ 95 mA |
| Çıkış gücü | ≤ 0,845 W |
| Ürün gamı | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 19,62 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 11,6 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 70°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | PROFIBUS PA field switch |
| Bölge 2'ye monte edilebilir | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| dört adet uplink portu | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port önceliklendirme | |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (havuz bazlı, port bazlı) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Yedekleme | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 sistem yedekliliği | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Akım tüketimi | 5,75 A |
| Güç tüketimi | 25 W (Yüksüz) |
| maks. 63 W (Maks. yükte 24 Sınıf A port (70°C'de 22 V DC besleme gerilimi)) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 50 W (Maks. yükte 24 Sınıf A port (70°C'de 22 V DC besleme gerilimi)) |
| Test bölümü | Besleme Gerilimi/spur'lar 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spur'lar / Topraklama (Muhafaza) 500 V ACrms | |
| Spur blokları / Spur blokları 500 V ACrms | |
| Besleme / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Besleme / SFP 1500 V ACrms | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 22 V DC ... 30 V DC (yedekli) |
| Maks. akım tüketimi | 5,75 A |
| Akım tüketimi | 5,75 A |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (yatay) |
| -40 °C ... 60 °C (dikey) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 2000 m (maksimum) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | IECEx UL 23.0028X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | End. Sür. Eq. E238705 ayrıca listelenmiştir |
| End. Sür. Eq. - teh. böl. için E196811 | |
| Montaj yeri: Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A, B, C, D T4 | |
| Şunlar için kendinden güvenli çıkışlar: Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A, B, C, D; Sınıf II, Gruplar E, F, G; Sınıf III; [Ex ia] Teh. Böl. | |
| Sınıf I, Bölge 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Tanımlama | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 13,23 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 279,38 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 1,66 W |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V |
| A, B / IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, Sınıf III: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, Sınıf III: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2,6 mH |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumluluk (NE 21, IEC 61326-7 için test gereksinimleri APL EMC spesifikasyonlarına göre dikkate alınır) |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter A, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A, besleme hatları: ±2 kV, sinyal/veri hatları: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A, ±1 kV besleme hattı L-PE; ±1 kV besleme hattı N-PE; metal muhafazalar için ±1 kV ekranlı I/O sinyal hatları | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (ortak mod bozulmaları) Kriter A: 10V (10 kHz - 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (parazit yayılımı) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Ürün numarası | 1384244 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN128 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151759506 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5.833,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5.334,5 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP SX2 - Media module 2702397
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Media module 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 1635587
Avantajlarınız
Dört branşmanın altı izolasyon grubu
Yedekli güç bağlantıları
APL yönetilebilir anahtar
Yukarıdan aşağıya kablolama sonlandırmaları
PROFINET yönetilebilir anahtar
Dinamik yeniden yapılandırma
Proxy imkanı
2-WISE, FISCO veya kendinden güvenli varlık parametrelerini kullanarak Bölge 1/0 tehlikeli konumlardaki Ex ia cihazlara bağlanır
Küresel onaylar
MRP ve S2 PROFINET Sistem Yedekliliği
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018