TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı
1635587

Aşırı gerilim koruması, 3 kablolu Ex i sinyal devresi için entegre edilmiş durum göstergesi bulunan koruma fişi ve taban elemanından oluşur. HF uygulamaları için. Yalnızca gaz deşarj tüpleri ile koruma devresi. Kablo ekranlamasına sahip iki kablolu Ethernet sistemlerinde (APL, 2-WISE) ve FISCO konseptine uygun olarak fieldbus sisteminde (örn., PROFIBUS PA) kullanım için. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Optimize edilmiş koruma devresi sayesinde APL uygulaması spesifikasyonunun yerine getirilmesi
Ürün üzerindeki üçüncü klemens katı sayesinde ekranlamanın kolay entegrasyonu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez