Kıvılcım aralıkları Kıvılcım aralıkları, tip 1 yıldırım arestörlerimizin kalbidir. Yıldırım darbeleri tarafından üretilen yüksek enerjilerin ve darbe akımlarının saniyenin bir milyonda biri kesiti kadar kısa sürede toprağa dağıtılmasını mümkün kılarlar. Geliştirme ekibimiz, sistemleriniz için ideal koruma sağlamak amacıyla yeni, daha da iyi çözümler üzerinde sürekli çalışmaktadır.

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı

Sağlamlık ve dayanıklılığın mükemmel dengesi

Yeni tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı teknolojimizi burada ayrıntılı olarak keşfedin ve kıvılcım aralıklarımızın geçmişine bir göz atın.

Avantajlar

  • Çok sayıda pals yüküyle bile yıpranma yok
  • Konum başına sadece 1 HP toplam genişlik üzerinde özellikle yüksek performans
  • Standartların istediğinin iki katından yüksek enerji absorpsiyonu
  • Hızlı yanıt süresi ve düşük artık gerilim, elektrik sisteminin çok iyi korunması
  • Küçük veya büyük aşırı gerilim olaylarıyla ön sigorta atmaz

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığının geliştirilmesi mühendislik heyecanımı artırdı. Bu teknolojiyle sistem sürekliliğiniz için yeni bir kilometre taşı döşeyebildiğimiz için mutluyum.

Dr. Gernot Finis, İş Segmenti Müdürü Sistem Koruma Teknolojileri
Dr. Gernot Finis'in portresi, İş Segmenti Müdürü Sistem Koruma Teknolojileri, İş Segmenti ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, İş Segmenti Müdürü Sistem Koruma Teknolojileri, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Çoklu karbon teknolojisine sahip yeni kıvılcım aralığının tasviri

Tetiklemeli çoklu karbon teknolojisine sahip yeni kıvılcım aralığının yapısı

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı teknolojisi Sağlamlık ve dayanıklılığın mükemmel dengesi

Yeni tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı, mevcut piyasa standartlarını büyük ölçüde aşmaktadır. Bu yeni teknolojiyle, tüm yıldırım akımları komşu cihazları etkilemeksizin deşarj edilebilir. Kısa bir süre içerisinde birkaç darbe katarının yüksek enerjileri bile güvenli şekilde dağıtılır. Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı, yıldırım akımlarına ve her türlü gerilim darbelerine karşı güvenilir ve uzun ömürlü koruma sağlayan ilk üründür.

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı teknolojisini bu kadar özel yapan şey nedir?

Çok sayıda palstan sonra artık gerilim eğrili grafik
“Tetiklemeli” kıvılcım aralığına ve çok karbonlu kıvılcım aralığına sahip yıldırım akımı arestörleri arasında boyut karşılaştırması
Özgül enerji deşarj kapasitesine göre farklı standart ve yönetmeliklerin gerekliliklerinin karşılaştırması
Bir aşırı gerilim durumunda çoklu karbon teknolojisiyle darbesizliğin şematik açıklaması
Varistörlü veya kıvılcım aralıklı yıldırım akımı arestörlerinin artık gerilim eğrisi
Çok sayıda palstan sonra artık gerilim eğrili grafik

Yeni çok karbonlu kıvılcım aralığı, özellikle güçlü malzemeler kullanmaktadır. Dağıtılacak enerji, tüm montaj alanı üzerine ideal şekilde dağıtılır. Sonuç olarak, normatif gereklilikleri aşan çok sayıda yükten sonra bile yıpranma belirtileri göstermez.

“Tetiklemeli” kıvılcım aralığına ve çok karbonlu kıvılcım aralığına sahip yıldırım akımı arestörleri arasında boyut karşılaştırması

FLT-MB-T1..., tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığına sahip ilk yıldırım akımı arestörüdür. Bu teknoloji sadece 72 mm'lik bir toplam genişliği mümkün kılar. Bu, koruma devresinin benzer performans değerlerine sahip karşılaştırılabilir FLT-SEC-P-T1...'in boyutunun sadece yarısı kadar olmasını sağlar. Böylece yerden kazandıran ve daha esnek montaj mümkün olur.

Özgül enerji deşarj kapasitesine göre farklı standart ve yönetmeliklerin gerekliliklerinin karşılaştırması

Telekomünikasyon tesisleri veya rüzgâr türbini jeneratörleri gibi açık konumlardaki yapılara diğer binalardan çok daha sık yıldırım düşer. Bu, işletme dönemi boyunca çok daha yüksek enerji yüküne neden olur. Yeni çoklu karbon teknolojili yıldırım arestörleri, IEC 61643-11'in istediğinin iki katından fazla enerji absorbe edebilir ve dolayısıyla ilgili yönergeleri karşılar.

Bir aşırı gerilim durumunda çoklu karbon teknolojisiyle darbesizliğin şematik açıklaması

Kısa devre akımları, bir aşırı gerilim olayı deşarj edildikten sonra sistem içerisinde oluşabilir. Yeni çoklu karbon teknolojisi bu kısa devre akımlarını çok hızlı ve verimli bir şekilde bastırır ve böylece en küçük sigortalar bile atmaz ve sisteminiz daima kullanıma hazır kalır.

Varistörlü veya kıvılcım aralıklı yıldırım akımı arestörlerinin artık gerilim eğrisi

Kıvılcım aralığı çok hızlı tepki karakteristiğine ve düşük bir artık gerilim eğrisine sahiptir. Varistör-tabanlı (MOV) yıldırım akımı arestörlerine nazaran nihai cihaz üzerindeki yükün belirgin şekilde azaltılması, sistemin tamamı için koruyucu etkiyi büyük ölçüde artırır.

Teknik bülten
Tetiklemeli karbon kıvılcım aralığı teknolojisi

Yenilikçi tetiklemeli karbon kıvılcım aralığı teknolojimizi keşfedin. Bu teknolojinin yıldırım darbe akımlarına ve aşırı gerilimlere karşı nasıl optimum koruma sağladığını ve uygulamalarınızda nasıl esnek bir şekilde kullanılabileceğini öğrenin.

Teknik bülteni indirin
Tetiklemeli karbon kıvılcım aralığı teknolojisi teknik bülteni

Yeni kıvılcım aralığının animasyonu

Bu animasyonda yeni tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralıklarımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Çalışma şeklindeki fark nedir? Temel avantajlar nelerdir? Bu animasyon, yeni kıvılcım aralığı teknolojimize az ve öz, açık bir genel bakış sunmaktadır.

Yıldırım akımı arestörlerindeki farklı teknolojilerin artık gerilim eğrileri

İnteraktif görüntü haritası: Yıldırım akımı arestörlerindeki farklı teknolojilerin artık gerilim eğrileri
Aşırı gerilim palsı
Aşırı gerilim palsı, bir uç cihazın izolasyon dayanımını test etmek için kullanılır. Bu örnek, aşırı gerilim kategorisi II'ye ait bir cihaz durumunda palsı göstermektedir.
Artık gerilim eğrisi tarafından tetiklenen çok karbonlu kıvılcım aralığı
Bu eğri, çok karbonlu kıvılcım aralığı tetiklenen bir yıldırım akımı arestörünün aşırı gerilimi sınırladığı voltaj değerini göstermektedir. Artık gerilim zaten birkaç µsn sonra varistörün geriliminin altında ve daima nihai cihazın izolasyon dayanımının (aşırı gerilim palsı + çalışma gerilimi) altındadır.
Varistor artık gerilim eğrisi
Eğri, bir varistör-tabanlı yıldırım akımı arestörününün aşırı gerilimi sınırladığı voltaj değerini göstermektedir. Artık gerilim, olay sonlanana kadar çalışma gerilimine dönmez.
Çalışma gerilimi
Gri bölge, bir 230 V elektrik şebekesinde çalışma geriliminin genliğini göstermektedir.

Kıvılcım aralıklarının evrimi

Bir DIN rayına monte edilmiş tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığına sahip FLT-MB... tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü

Tip 1+2+3 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığı ile

Tetiklemeli çok karbonlu kıvılcım aralığına sahip yıldırım akımı arestörleri, kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri olarak geliştirilmiştir. Tip 1 yıldırım akımı arestörleri için normatif gerekliliklere ilave olarak, tip 2 ve tip 3 aşırı gerilim arestörleri için gereklilikleri de karşılarlar.

1,5 kV'luk alçak gerilim koruma seviyesi, cihaz koruması olarak bile üniversal kullanımı mümkün kılar.