ACB (Otomatik Akım Dengelemesi) teknolojili DIN rayı montajı ve izleme fonksiyonları için aktif QUINT yedekleme modülü, giriş: 24 V DC/2x 40 A, çıkış: 24 V DC/1 x 80 A, montajlı UTA 107/30 üniversal DIN rayı adaptörü dahil
Aktif yedekleme modülleri
QUINT S-ORING aktif yedekleme modülü, MOSFET'li besleme şebekelerini ayırır ve yüke kadar kabloları ayrı tutar. Yeni QUINT POWER güç kaynakları ile birlikte, giriş gerilimi ve dekuplaj bölümü sürekli izlenir. QUINT ORING aktif yedekleme modülü, ACB (otomatik akım dengeleme) teknolojisine sahiptir. Bu, güç kaynaklarındaki yükleri eşit derecede dengeleyerek hizmet ömürlerini uzatır.
Aktif yedeklilik modülü QUINT ORING dekuplaj MOSFET ile, ACB Technology, DIN rayı montajı , 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktif yedeklilik modülü QUINT ORING dekuplaj MOSFET ile, ACB Technology, DIN rayı montajı , 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
DIN rayı montajı için aktif QUINT tekli yedekleme modülü, koruyucu kaplama, giriş: 12 V DC ... 24 V DC, çıkış: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, entegre aşırı gerilim koruması <28,8 V DC, monte edilmiş üniversal DIN rayı adaptörü UTA 107/30 dahil
DIN rayı montajı için aktif QUINT tekli yedekleme modülü, giriş: 12 V DC ... 24 V DC, çıkış: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, monteli üniversal DIN rayı adaptörü UTA 107/30 dahil
Avantajlarınız
- Giriş gerilimi ve ayırma kısmının sürekli izlenmesiyle önleyici fonksiyon denetimi
- Yüke kadar istikrarlı yedeklilik
- MOSFET'lerle %70 enerji tasarrufu
- Çıkıştaki aşırı gerilimlere karşı koruma (OVP) işletme güvenliğini maksimuma çıkarır
- Zorlu çevre koşulları için ATEX ve IECEx onaylı koruyucu kaplama
QUINT S-ORING aktif yedekleme modülü
QUINT SINGLE ORING aktif yedekleme modülü
QUINT S-ORING aktif yedekleme modülü MOFSET ile ayırma sağlar ve bu da yüksek sistem sürekliliği ve maksimum operasyonel emniyet sağlar. Besleme şebekeleri ayrıştırılır ve kablolar yüke - istikrarlı şekilde yönlendirilir. QUINT POWER güç kaynaklarının dördüncü nesli ile birlikte giriş gerilimi ve dekuplaj bölümü sürekli izlenir. Plus versiyonu ve koruma devreli ve aşırı gerilim korumalı (OVP) VP versiyonu hassas yükleri korur. Aşırı gerilimler sırasıyla <28.8 V veya <30 V olarak sınırlanır.
- VP versiyonu >30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plus versiyonu >28.8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
QUINT ORING aktif yedekleme modülü
ACB Teknolojisi'ne sahip QUINT ORING aktif yedekleme modülü
ACB Teknolojisi'ne sahip QUINT ORING modülleri, güç kaynaklarının dengeli kullanımını sağlar ve böylece yedekli çalışan güç kaynaklarınızın kullanım ömrünü ikiye katlar. İlk defa, geniş bir giriş gerilimi aralığına sahip yedekleme modülleri aynı zamanda 12 V yedekleme sistemleri için ACB Teknolojisi'ne de sahip.
İki QUINT POWER güç kaynağı ve bir QUINT ORING'den oluşan sistemde, giriş gerilimi, çıkış akımı ve dekuplaj bölümü sürekli izlenir. Bu nedenle herhangi bir yedeklilik kaybı erkenden bildirilir. Ayrıca, yedekleme modülleri OVP (aşırı gerilim koruması) özelliğine sahiptir. Bu, yükü >32 V DC gerilimlere karşı korur ve böylece tüm olası sistemler için maksimum sistem kullanılabilirliği sağlar.
ACB Teknolojisi'ne sahip aktif yedekleme modülü
ACB Teknolojisi sayesinde iki kat servis ömrü
Asimetri nedeniyle yük genellikle tek güç kaynağından beslenirken diğeri boşta çalışır. Bu durum, çalışan güç kaynağının termik olarak aşırı yüklenmesine ve hızlı yaşlanmasına neden olur.
QUINT ORING'deki ACB Teknolojisi her iki güç kaynağının simetrik yüklenmesini sağlar. Güç kaynakları arasındaki giriş gerilimi farkı sürekli belirlenir ve 300 mV sapmaya kadar dengelenir. Dolayısıyla yük akımı simetrik dağıtılır, böylece yedekleme sisteminin hizmet ömrü iki katına çıkar.
Modern MOSFET teknolojisinin kullanılması sayesinde bir diyot kullanımına kıyasla termik yük %70 azaltılır.
Bu düşük ısınma kumanda panosundaki tüm komponentlerin soğuk kalmasını sağlar.
İşletim güvenliği önce gelir
Kullanılabilirlik, özellikle proses mühendisliği sistemlerinde en yüksek önceliğe sahiptir. Aşırı gerilim koruması (OVP), aşağı akım yüklerini çıkışta 30 V DC veya 28,8 V DC'den büyük aşırı gerilimlerden korur.
QUINT POWER güç kaynağı ile aktif yedekleme modülü QUINT4-S-ORING/+'dan oluşan yedekleme sistemi, SIL sertifikası ile maksimum işletme güvenliği sağlar. Sistemi SIL 3 (IEC 61508) emniyet bütünlük seviyesine kadar işletme güvenliğine sahip uygulamalara kurun.
Yedekli güç kaynağı sistemi