QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Yedekleme modülü
1088206

Aktif yedeklilik modülü QUINT ORING dekuplaj MOSFET ile, ACB Technology, DIN rayı montajı , 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Gereksiz çözüm servis ömrü, yükün eşit dağılımı sayesinde iki katına çıkar
Enerji tasarrufu
Daimi fazlalık izleme
Yüke kadar istikrarlı yedeklilik