ACB teknolojisi Bir güç kaynağı ünitesinin arızalanmasının sistem aksama süresine yol açmamasını sağlamak için, işletim güvenliği açısından yüksek gereksinimlere sahip uygulamalarda yedekli güç kaynağı çözümleri gereklidir. QUINT ORING aktif yedekleme modülleri ACB Teknolojisine sahiptir. ACB Teknolojisi, güç kaynaklarının simetrik yüklenmesini sağlayarak yedekli sistemin işletme ömrünü ikiye katlar.
İşletme ömrünü maksimize eder ve enerji tasarrufu yapar
Üst seviye emniyet gerektiren sistemlerde yedekli güç kaynakları bir güç kaynağının arızalanması durumunda kesintileri önler. ACB (Otomatik Akım Dengeleme) Teknolojisi, dengeli kullanım sayesinde yedekli çalışan güç kaynaklarının işletme ömrünü uzatır.
Yük akımının simetrik dağılımı
Güç kaynaklarının simetrik yüklenmesi
ACB Teknolojisi, dengeli kullanım sayesinde yedekli çalışan
güç kaynaklarının işletme ömrünü uzatır. Asimetri nedeniyle yük genellikle tek güç kaynağından beslenirken diğeri boşta çalışır. Bu durum, çalışan güç kaynağının termik olarak aşırı yüklenmesine ve hızlı yaşlanmasına neden olur. Modern MOSFET teknolojisinin kullanılması sayesinde termik yük %70 azaltılır. Bu düşük güç kaybı, kumanda panosundaki tüm komponentlerin soğuk kalmasını sağlar ve yedekleme sisteminin genel işletme ömrü ikiye katlanır.
- Yedekli güç kaynakları için eşit yük dağılımı
- Her iyi güç kaynağı üzerinde daha az termik yük
- Yedekli çözümün işletme ömrü ikiye katlanır
Cihaz üzerinde simetrik kullanımın gösterilmesi
Simetrik kullanımın sinyalizasyonu
Bar graf güç kaynaklarının simetrik kullanıldığını gösterir. Kullanıcı bir bakışta hangi giriş geriliminin daha yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha fazla yüklendiğini görür.
Çeşitli durumlar kolayca okunur. Sorunlar hızlıca tespit edilir ve giderilir. Gösterimleri NAMUR önerilerine uygundur.
Kritik durumları algılar ve önler
QUINT ORING modülleri yük akımını izler ve ayarlanan değer aşılır aşılmaz bir uyarı sinyali üretir. Kullanıcı, yedekli güç kaynağına sistem genişlemesi gereği ek yükler bağlarsa yedekleme ortadan kalkabilir.
Örneğin, eğer her biri 5 A nominal akıma sahip olan iki adet yedekli güç kaynağı 5 A isteyen bir kontrolörü besliyorsa ve 3 A'lik bir ilave yük bağlanırsa, bu yük, güç kaynağının yedek gücüyle beslenecektir. Gereken 8 A'lik akım, gerilim düşüşü olmadan sağlanır.
Ancak artık yedekleme söz konusu değildir: iki güç kaynağından biri arızalanırsa ikinci cihaz 8 A veremez. LED sistem operatörüne yedeklemenin olmadığını anında bildirir.
Örnek 1: yedekleme OK, örnek 2: yedekleme yok