Üstün sistem kullanılabilirliği ve maksimum operasyonel güvenilirlik için aktif yedeklilik modülü. QUINT S-ORING, yedekli bir sistemin ayrıca yapılandırmasına imkan sağlar. Yeni QUINT POWER güç kaynağıyla kombine olarak, yedekli sistem sürekli olarak izlenir.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Yedek modül, koruyucu kaplamalı
2907753
DIN rayı montajı için aktif QUINT tekli yedekleme modülü, koruyucu kaplama, giriş: 12 V DC ... 24 V DC, çıkış: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, entegre aşırı gerilim koruması <28,8 V DC, monte edilmiş üniversal DIN rayı adaptörü UTA 107/30 dahil
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528DNV
Onay kimliği: TAA000011FIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0048NK
Onay kimliği: TA25015MNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010102095IECEx
Onay kimliği: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827ATEX
Onay kimliği: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Onay kimliği: GYJ21.1004XCCC
Onay kimliği: 2021322303003918UKCA-EX
Onay kimliği: EXV21UKEX1072X_00Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
İki güç kaynağını birbirinden ayırmak için yalnızca bir adet QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+'ya mı ihtiyacım var?
Hayır, her bir güç kaynağı için bir adet QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ gereklidir. Potansiyeller, S-ORING modüllerinin çıkışında bir araya getirilmelidir. Bu modül ile n+1 yedeklilik en basit şekilde kurulabilir.
Ürün, entegre edilmiş aşırı gerilim korumasına sahip mi?
Evet, ürün 28,8 V'den başlayan gerilimler için aşırı gerilim korumasına sahiptir. Aşrı gerilim durumunda yükü tehlikeli gerilimden korumak amacıyla giriş klemensleri kısa devre edilir. Bu, yükün yedekli güç kaynağı üzerinden güvenli bir şekilde besle... Daha fazla görüntüle
Evet, ürün 28,8 V'den başlayan gerilimler için aşırı gerilim korumasına sahiptir. Aşrı gerilim durumunda yükü tehlikeli gerilimden korumak amacıyla giriş klemensleri kısa devre edilir. Bu, yükün yedekli güç kaynağı üzerinden güvenli bir şekilde beslenebileceği anlamına gelir. Arıza, kontak rölesi ve LED aracılığıyla bildirilir.
Daha az görüntüle