QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A, şarj akımı: 5 A
DC kesintisiz güç kaynağı modülleri ve entegre kapasiteli DC kesintisiz güç kaynakları
DC UPS, kesintisiz güç kaynağı ile yüksek sistem sürekliliği sağlar. DC UPS, besleme şebekesi arızalarında bile uygulamanızı güvenilir şekilde beslemeye devam eder. Bu, sistem hataları ve duruşları engeller, böylece önemli prosesler çalışmaya devam eder. Uygun akü modülü veya entegre kapasiteye sahip kesintisiz güç kaynağı çözümünüzü seçin.
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 10 A, şarj akımı: 3 A
DIN rayı montajı için IQ Teknolojili ve entegre edilmiş akülü kesintisiz güç kaynağı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/10 A, akü: kurşun AGM 4 Ah, montajlı UTA 107/30 evrensel DIN ray adaptörü dahil
Entegre edilmiş güç kaynaklı TRIO DC UPS, USB (Modbus/RTU), DIN rayı montajı , Push-in bağlantı, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 10 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, USB, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A, şarj akımı: 5 A
Entegre aküye sahip kesintisiz güç kaynağı, kurşun AGM, VRLA teknolojisi, 24 V DC, 2x 0,8 Ah.
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 40 A, şarj akımı: 5 A
Entegre edilmiş kapasitörlü QUINT DC UPS, çift katmanlı kapasitöre dayalı bakım gerektirmeyen enerji depolamalı, DIN rayı montajı , giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 5 A, şarj akımı: 1,5 A
Entegre edilmiş güç kaynaklı TRIO DC UPS, USB (Modbus/RTU), DIN rayı montajı , Push-in bağlantı, giriş: 3 fazlı, çıkış: 24 V DC / 20 A
Yeni ürünler
IQ teknolojisine sahip DC UPS
IQ Teknolojisine sahip batarya yönetim sistemi ve son derece güçlü batarya şarj cihazı sayesinde akıllı QUINT DC UPS, özellikle yüksek sistem sürekliliği sağlar. UPS, entegre Ethernet arayüzü sayesinde endüstriyel network'ünüze kolayca dahil edilebilir.
Ethernet arayüzü aşağıdakilerle uyumludur:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Özel, kesintisiz çözümünüz için UPS modüllerimizi güç kaynaklarımız ve batarya modüllerimizle birleştirin.
Entegre kapasiteli DC UPS
Entegre kapasiteye sahip DC UPS, birkaç dakikaya kadar süren döngüsel kesintileri karşılar ve dengeler. Entegre arayüzü ile endüstriyel network'lere kolayca bağlanabilir. Kapasite modülü, bir elektronik anahtarlama ünitesi ile enerji depolama cihazını aynı muhafazada kombine eder ve böylece önemli ölçüde yerden kazandırır. Enerji depolama amacıyla bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörler kullanılır. Modüller, uygulamaya bağlı olarak 1kJ, 4kJ, 8kJ ve 16kJ ile haberleşme arayüzlü veya arayüzsüz temin edilebilir.
Entegre güç kaynaklı DC UPS
TRIO DC UPS, kesintisiz güç kaynağını entegre bir güç kaynağı ile birleştirerek kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar. Sağlam çözüm, sinyalizasyon, diyagnostik, IPC'lere ve PLC'lere bağlantı ve kompakt bir gövdede soğuk yeniden başlatma işlevi gibi kapsamlı fonksiyonlar sunar. Push-in Teknolojisiyle aletsiz kablolama kullanım ve devreye almayı özellikle kolaylaştırır. Dinamik boost ve akıllı batarya şarj davranışı ile TRIO DC UPS özellikle yüksek derecede güvenilirlik sağlar. İhtiyacınız olan tampon süresi için uygun TRIO batarya modülünü seçin ve kendi komple sisteminizi zahmetsizce oluşturun.
Entegre güç kaynağı ve kapasitif enerji depolama ünitesine sahip DC UPS
DC uygulamaları için TRIO3-CAP, kritik yükleri beslemek için bakım gerektirmeyen çözümünüzdür ve normalden on kat daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. 3'ü 1 arada cihaz, güç kaynağı, kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve enerji depolamayı aynı gövdede birleştiriyor. Bu, montaj esnasında hem yer ve hem de zamandan tasarruf sağlar. Yük başlatma veya aşırı yüklenme gibi özel besleme durumları, entegre güçlendirme fonksiyonu ile güvenilir bir şekilde yönetilir. Dinamik boost 5 saniye boyunca %150'ye kadar güç sağlarken, CAP desteği enerji depolama ünitesinden 350 ms boyunca %350'ye kadar güç sağlar. Şebeke arızalarını gidermek için gereken enerji, en az 500.000 şarj ve deşarj döngüsünü destekleyen çift katmanlı kapasitörlerde depolanır.
Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı
Entegre edilmiş bataryaya sahip kompakt DC kesintisiz güç kaynağı, önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar. Bu nedenle mevcut sistemlerin kolayca güçlendirilmesi için idealdir. DC kesintisiz güç kaynağı, özelikle işletim esnasında aletsiz batarya değişimi ve entegre edilmiş iletişim arayüzü sayesinde kolay kullanım sağlar.