Phoenix Contact'ın TRIO UPS'i, bir güç kaynağı ile UPS'i tek bir kompakt muhafazada birleştirir. Çok sayıda cihaz, herhangi bir güç kaybı olmadan doğrudan yan yana kurulabilir. TRIO UPS, aynı boyutlara sahip olmasına rağmen öncekilerden daha fazla güç sağlar.
Elektrik kesintileri durumunda yüksek süreklilik
Elektrik kesintisi süresini kısaltmak ve sistemlerin düzgün kapanmasını sağlamak için kesintisiz güç kaynakları kullanılır. Phoenix Contact, yeni TRIO DC UPS ile sistem sürekliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Entegre güç kaynağına sahip kombine anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; sinyalizasyon, diyagnostik, bağlantı teknolojisi ve soğuk başlatma işlevi gibi çeşitli teknoloji ve özellikleri ve çok daha fazlasını kompakt bir muhafazada bir araya getiriyor.
Avantajlarınız
- Kompakt bir muhafazada bir UPS ve güç kaynağının kombinasyonuyla yerden tasarruf sağlar
- Push-in bağlantı teknolojisine sahip aletsiz kablolama sayesinde kolay kullanım sağlanır
- Dinamik takviye ve akıllı batarya şarj davranışı sayesinde sağlam ve güvenilir
- Açık bir durum göstergesi için çok renkli LED'ler ve sinyal kontakları ile doğrudan diyagnostik
- Arayüz bağlantısı (USB-C ve RS-485) aracılığıyla akıllı parametrelendirme ve izleme
Kesinti korkusu yok Entegre güç kaynağına sahip entegre DC UPS ile
Kesintisiz güç kaynakları size özellikle yüksek güvenilirlik ve esneklik sunar.
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için, UPS modüllerini arayüzlü ve arayüzsüz çeşitli versiyonlarda temin edebilirsiniz.
Kombine cihazlar entegre güç kaynağı ile öne çıkmaktadır. Bu, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve devreye alma sırasında gereken süreyi en aza indirir.
İster arayüzlü ister arayüzsüz bir çözüme ihtiyacınız olsun, TRIO DC UPS cihazlarımız kritik uygulamalarınız için istikrarlı ve sürekli bir güç kaynağı sağlar.
Performans ve çok yönlülüğün mükemmel kombinasyonunu keşfedin.
Entegre güç kaynağına sahip dayanıklı UPS Ayrıntılarıyla avantajlarınız
TRIO UPS, nominal akımın %150'si ile bir dinamik takviye ve kısa süreler için nominal akımın %400'üne varan bir dinamik batarya takviyesi sağlar. Güçlü bir şarj cihazı hızlı şarj sağlar. Pt 1000 sıcaklık sensörü, bataryanın sıcaklığını doğrudan ölçerek akıllı, sıcaklığa bağlı şarj sağlar.
Güç kaynağının ve UPS'in ayrı ayrı kablolanması gerekmediği için, kombine cihaz ayrıca Push-in bağlantı teknolojisiyle montaj işçiliğini asgariye indirir. Tampon süreleri ayarlanır ve batarya kapasitesi doğrudan cihaz üzerinden seçilir. DC çıkış gerilimi potansiyometre üzerinde ayarlanabilir.
İlave olarak, bir batarya değişiminden sonra sıfırlama veya bataryadan soğuk başlatma, bir butona basılarak tetiklenebilir.
Phoenix Contact'ın TRIO UPS'i, çok renkli LED'ler ve sinyal kontakları aracılığıyla işletim durumunun doğrudan diyagnostiğini sağlar. Sağlık Durumu (SOH) gibi işlevler dahil olmak üzere batarya durumu da açıkça gösterilir. POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) konfigürasyon yazılımı aracılığıyla parametrelendirilebilen sinyal çıkışları, izlemenin özelleştirilmesini mümkün kılar.
TRIO UPS, çok yönlü arayüzler vasıtasıyla akıllı parametrelendirme ve izleme sunar. Vida kilitli USB-C portu ile zorlu uygulamalar için de dayanıklı hale getirilmiştir. Konfigürasyon ve izleme için endüstriyel PC'lere bağlantı, POWER MANAGEMENT SUITE konfigürasyon yazılımı aracılığıyla mümkündür. RS-485 arayüzü, Modbus/RTU network'lerine kolay entegrasyon sağlar.