Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Akü modülleri
Akü modülleri, sisteminizin güvenilir bir şekilde beslenmesi için kesintisiz güç kaynakları modüler sistemimize mükemmel bir ektir. Akü modülleri uzun hizmet ömrü, uzun tampon süresi, sıfır bakım veya aşırı ortam sıcaklıklarında kullanım gibi çeşitli özellikler sunar. Kapsamlı akü modülü seçeneklerimizle, ihtiyaçlarınız için her zaman doğru aküye ulaşmanız mümkündür.
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, QUINT UPS-IQ ile otomatik algılama ve haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, QUINT UPS-IQ ile otomatik algılama ve haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, QUINT UPS-IQ ile otomatik algılama ve haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, QUINT UPS-IQ ile otomatik algılama ve haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), kurşun AGM, VRLA teknolojisi 24 V DC, 13 Ah, aletsiz akü değiştirme, otomatik algılama ve QUINT UPS-IQ ile haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, QUINT UPS-IQ ile otomatik algılama ve haberleşme
Akü modülü (akülü cihaz), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Avantajlarınız
- Batarya modüllerinin otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz değişim yapılabilmesi sayesinde hızlı montaj
- Sürekli izleme ve akıllı yönetim için QUINT UPS ile kesintisiz iletişim sayesinde maksimum kullanılabilirlik
- Teknolojiye ve ortam koşullarına dayalı optimum şarj özellikleriyle son derece uzun kullanım ömrü
- Tüm batarya modülleri depomuzdan optimum düzeyde şarj edilmiş olarak çıktığından anında kullanılabilir
Yeni ürünler
Lityum batarya modülleri Lityum demir fosfat teknolojili bataryalar
284 Wh'ye kadar kapasiteye sahip UPS bataryalar, QUINT4 UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.
- 10 yıllık hizmet ömrü ile 10 saate kadar 1 A veya 15 dakikaya kadar 40 A ile maksimum tampon süresi
- Kurşun AGM teknolojisine kıyasla 6 kat daha fazla çevrim kararlılığı
- Hafif tasarımda yüksek enerji yoğunluğu
- Sıcaklık aralığı: -20°C ... +60°C
PB batarya modülleri Kurşun AGM teknolojili bataryalar
Kapasiteleri 1,2 ila 110 Ah arasında değişen UPS bataryalar, QUINT UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.
- 1 A için 110 saate kadar veya 40 A için 132 dakikaya kadar tampon süreleri
- +20°C'de hizmet ömrü: 8 yıl
- Kurşun AGM (Emici Cam Keçe) teknolojisi
- Sıcaklık aralığı: 0°C ... +40°C
TRIO batarya modülleri Kurşun AGM teknolojili bataryalar
Kapasiteleri 1,2 ila 12 Ah arasında değişen batarya modülleri, TRIO UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.
- 1 A için 11 saate kadar veya 40 A için 8 dakikaya kadar tampon süresi
- +20°C'de hizmet ömrü: 6 yıl
- Sıcaklık aralığı: -20°C ... +50°C
- Hazır montajlı kablolar ve sigorta taşıyıcılarla kolay kullanım
VRLA/WTR batarya modülleri Saf kurşun AGM teknolojili bataryalar
Saf kurşun AGM teknolojili UPS bataryaları zorlu çevresel koşullar altında kullanım için uygundur.
- 1 A ile 26 saate kadar veya 40 A ile 29 dakikaya kadar maksimum tampon süreleri
- +20°C'de hizmet ömrü: 12 yıl
- Geniş sıcaklık aralığı -25° … +60°C
- Düşük kendiliğinden deşarj oranı nedeniyle uzun raf ömrü
Kapasitör enerji depolama
Kapasitör enerji depolama cihazları maksimum hizmet ömrü sunar. Hiçbir bakım gerektirmezler, 20 yıl hizmet ömrü sunar ve 500.000 kez şarj edilebilirler.
- 30 sn veya birkaç dakikaya kadar 20 A tampon yük akımları
- Bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörler
- -40 ve +60°C arası sıcaklığa dayanıklı
Batarya modüllerimizin karşılaştırması
Farklı depolama sistemlerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Sıcaklık | -10°C … +55°C (şarj) -20°C … +60°C (deşarj) | -25°C … +60°C (şarj ve deşarj) | 0°C … +40°C (şarj) -20°C … +50°C (deşarj) |
+20°C'de hizmet ömrü | 10 yıl | 12 yıl | 6 / 8 / 10 yıl |
+50°C'de hizmet ömrü | 2 yıl | 1,5 yıl | 1 yıl |
%80 deşarj derinliğinde şarj döngüleri | 1.600 | 400 | 250 |
%50 deşarj derinliğinde şarj döngüleri | 2.200 | 650 | 450 |
Ağırlık | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |