UPS pili

Akü modülleri

Akü modülleri, sisteminizin güvenilir bir şekilde beslenmesi için kesintisiz güç kaynakları modüler sistemimize mükemmel bir ektir. Akü modülleri uzun hizmet ömrü, uzun tampon süresi, sıfır bakım veya aşırı ortam sıcaklıklarında kullanım gibi çeşitli özellikler sunar. Kapsamlı akü modülü seçeneklerimizle, ihtiyaçlarınız için her zaman doğru aküye ulaşmanız mümkündür.

Go to Product Detail Page for item 1396415
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akü modülü
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akü modülü
1396415

Akü modülü (akülü cihaz), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. 0°C ... 60°C ortam sıcaklıkları (şarj işlemi) ve maksimum 5 A şarj akımı için bir QUINT UPS ile kullanım için. 0°C altındaki sıcaklıklarda şarj etmek için izin verilen kesintisiz güç kaynağı V/C seviyesine lütfen dikkat edin.

Avantajlarınız

  • Batarya modüllerinin otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz değişim yapılabilmesi sayesinde hızlı montaj
  • Sürekli izleme ve akıllı yönetim için QUINT UPS ile kesintisiz iletişim sayesinde maksimum kullanılabilirlik
  • Teknolojiye ve ortam koşullarına dayalı optimum şarj özellikleriyle son derece uzun kullanım ömrü
  • Tüm batarya modülleri depomuzdan optimum düzeyde şarj edilmiş olarak çıktığından anında kullanılabilir

Yeni ürünler

DIN rayı üzerinde lityum batarya modülü
DIN rayında iki TRIO batarya modülü
İki gri batarya modülünden oluşan güçlü batarya
Büyük yükler için QUINT HP UPS

IQ Technology'li lityum batarya modülleri

Uzun kullanım ömrü ve uzun tampon süresi

Batarya modülleri, portföyü 284 Wh'a kadar genişletmekte olup hafif tasarımda yüksek güç yoğunluğuna sahiptir. Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim için, QUINT4 UPS ile sürekli haberleşme sağlanır.

Temel özellikler

  • Lityum demir fosfat teknolojisi
  • Sıcaklık aralığı: -20°C ... +60°C
  • Tampon süresi: 27 saate kadar 1 A veya 41 dakikaya kadar 40 A ile 10 yıllık kullanım ömrü
  • Kurşun AGM teknolojisine kıyasla 6 kat çevrim kararlılığı
  • Hafif tasarımda yüksek enerji yoğunluğu

Avantajlarınız

  • Batarya modülünün otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz değişim yapılabilmesi sayesinde hızlı montaj
  • QUINT4 UPS ile sürekli izleme ve yüksek kullanılabilirlik için akıllı batarya yönetimi
  • Optimum şarj özellikleri sayesinde uzun kullanım ömrü
  • Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde DIN rayı üzerinde 11 Ah'ye kadar kompakt çözüm

TRIO UPS için TRIO batarya modülleri

Kolay kullanım için batarya modülleri

Yeni TRIO batarya modülleri 1,2 ile 12 Ah arasında değişen dört kapasitede mevcuttur. Güçlü metal muhafaza, kolay kullanım için kablo ve sigorta yuvalarıyla donatılmıştır. TRIO batarya modülleri, TRIO UPS serimize mükemmel bir ilavedir.

Temel özellikler

  • Kurşun AGM (Emici Cam Keçe) teknolojisi
  • Sıcaklık aralığı: -20°C ... +50°C
  • +20°C'de hizmet ömrü: 6 yıl
  • Tampon süreleri: 1 A/11 sa veya 40 A/8 dk

Avantajlarınız

  • Normal koşullar altında uzun tampon süreleri
  • TRIO UPS modüllerinin tek tip tasarımıyla rahat yüzey veya DIN rayı montajı
  • TRIO UPS ile uyumlu kapsamlı onay paketi
  • Hazır montajlı kablolar ve sigorta taşıyıcılarla kolay kullanım
  • Anında kullanılabilirlik: Tüm batarya modülleri depomuzdan tamamen şarjlı halde çıkar

IQ Technology'li kurşun batarya modülü

Uzun tampon süreleri için

Yeni batarya modülünün kapasitesi 110 Ah'dir. Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim için, QUINT UPS ile sürekli haberleşme vardır. Bataryanın otomatik algılanması hızlı montaj sağlar.

Temel özellikler

  • Kurşun AGM (Emici Cam Keçe) teknolojisi
  • Sıcaklık aralığı: 0°C ... +50°C
  • +20°C'de hizmet ömrü: 10 yıl
  • Tampon süreleri: 1 A/110 sa veya 40 A/130 dk

Avantajlarınız

  • Batarya modülünün otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz değişim yapılabilmesi sayesinde hızlı montaj
  • Sürekli izleme ve akıllı yönetim için QUINT UPS ile kesintisiz haberleşme sayesinde çok yüksek kullanılabilirlik
  • Optimum şarj özellikleri sayesinde çok uzun kullanım ömrü
  • Tüm batarya modülleri depomuzdan optimum düzeyde şarj edilmiş olarak çıktığından anında kullanılabilir

Şebeke yokken AC yükleri beslemeye devam edin

5 kVA'e kadar büyük AC yüklerin tamponlanması

QUINT HP UPS ve duvara montaj için uygun bir enerji depolama sistemi ile AC yüklerine güvenilir bir şekilde güç sağlayın. UPS, batarya modülünün şarj durumu, kalan çalışma süresi ve servis ömrü hakkında her zaman bilgi sağlar. Tüm parametreler yazılım üzerinden çağrılabilir.

Temel özellikler

  • Çevrimiçi topoloji VFI-SS-111
  • Güç: 1,5 kVA ve 2,5 kVA
  • Haberleşme kartları için yuva
  • Geniş sıcaklık aralığı -25° … +60°C
  • LED'ler ve dijital I/O'lar aracılığıyla kapsamlı sinyalizasyon

Avantajlarınız

  • Normal ve batarya ile çalışmada saf sinüs dalgası
  • Yüksek performans, yedeklilik veya 3-AC sistemi için paralel
    olarak anahtarlanabilir
  • Şebeke girişi olmadan bile enerji depolama üzerinden devreye almak mümkündür
  • Haberleşme platformu: USB veya seri arayüzlü Com.board
  • Aktif soğutmalı kompakt tasarım
  • LED piktogramı basit bir sistem genel görünümü sağlar

Lityum demir fosfat teknolojili UPS bataryaları

Lityum batarya modülleri Lityum demir fosfat teknolojili bataryalar

284 Wh'ye kadar kapasiteye sahip UPS bataryalar, QUINT4 UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.

  • 10 yıllık hizmet ömrü ile 10 saate kadar 1 A veya 15 dakikaya kadar 40 A ile maksimum tampon süresi
  • Kurşun AGM teknolojisine kıyasla 6 kat daha fazla çevrim kararlılığı
  • Hafif tasarımda yüksek enerji yoğunluğu
  • Sıcaklık aralığı: -20°C ... +60°C
Kurşun AGM teknolojili UPS bataryası

PB batarya modülleri Kurşun AGM teknolojili bataryalar

Kapasiteleri 1,2 ila 110 Ah arasında değişen UPS bataryalar, QUINT UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.

  • 1 A için 110 saate kadar veya 40 A için 132 dakikaya kadar tampon süreleri
  • +20°C'de hizmet ömrü: 8 yıl
  • Kurşun AGM (Emici Cam Keçe) teknolojisi
  • Sıcaklık aralığı: 0°C ... +40°C
TRIO batarya modülleri

TRIO batarya modülleri Kurşun AGM teknolojili bataryalar

Kapasiteleri 1,2 ila 12 Ah arasında değişen batarya modülleri, TRIO UPS modüllerine mükemmel bir eklentidir.

  • 1 A için 11 saate kadar veya 40 A için 8 dakikaya kadar tampon süresi
  • +20°C'de hizmet ömrü: 6 yıl
  • Sıcaklık aralığı: -20°C ... +50°C
  • Hazır montajlı kablolar ve sigorta taşıyıcılarla kolay kullanım
Saf kurşun AGM teknolojili UPS bataryası

VRLA/WTR batarya modülleri Saf kurşun AGM teknolojili bataryalar

Saf kurşun AGM teknolojili UPS bataryaları zorlu çevresel koşullar altında kullanım için uygundur.

  • 1 A ile 26 saate kadar veya 40 A ile 29 dakikaya kadar maksimum tampon süreleri
  • +20°C'de hizmet ömrü: 12 yıl
  • Geniş sıcaklık aralığı -25° … +60°C
  • Düşük kendiliğinden deşarj oranı nedeniyle uzun raf ömrü
Kapasitör enerji depolama

Kapasitör enerji depolama

Kapasitör enerji depolama cihazları maksimum hizmet ömrü sunar. Hiçbir bakım gerektirmezler, 20 yıl hizmet ömrü sunar ve 500.000 kez şarj edilebilirler.

  • 30 sn veya birkaç dakikaya kadar 20 A tampon yük akımları
  • Bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörler
  • -40 ve +60°C arası sıcaklığa dayanıklı

Batarya modüllerimizin karşılaştırması

Farklı depolama sistemlerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Sıcaklık -10°C … +55°C (şarj) -20°C … +60°C (deşarj) -25°C … +60°C (şarj ve deşarj) 0°C … +40°C (şarj) -20°C … +50°C (deşarj)
+20°C'de hizmet ömrü 10 yıl 12 yıl 6 / 8 / 10 yıl
+50°C'de hizmet ömrü 2 yıl 1,5 yıl 1 yıl
%80 deşarj derinliğinde şarj döngüleri 1.600 400 250
%50 deşarj derinliğinde şarj döngüleri 2.200 650 450
Ağırlık 680 – 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 – 600 g/Ah
Teknik destek
Öğretici videolar

Batarya modülünüzü nasıl devreye alacağınıza ve bataryayı nasıl değiştireceğinize ilişkin adım adım talimatları öğretici videolarımızda bulacaksınız.

Öğretici videolara git
Ekranda öğretici videoyu izleyen bir çalışan