UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Akü modülü
1460922

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Akü modülü (akülü cihaz), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Yedek batarya olarak 2 x 1532141 gereklidir.. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Batarya modülünün otomatik algılanması ve çalışma esnasında aletsiz değişim yapılabilmesi sayesinde hızlı montaj
QUINT4 UPS ile sürekli izleme ve yüksek kullanılabilirlik için akıllı batarya yönetimi
Optimum şarj özellikleri ve döngüsel kararlılık sayesinde uzun hizmet ömrü
Yüksek enerji yoğunluğu sayesinde DIN rayı üzerinde 11 Ah değerine kadar kompakt çözüm