QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A, şarj akımı: 5 A
DC kesintisiz güç kaynağı modülleri ve entegre kapasiteli DC kesintisiz güç kaynakları
DC UPS, kesintisiz güç kaynağı ile yüksek sistem sürekliliği sağlar. DC UPS, besleme şebekesi arızalarında bile uygulamanızı güvenilir şekilde beslemeye devam eder. Bu, sistem hataları ve duruşları engeller, böylece önemli prosesler çalışmaya devam eder. Uygun akü modülü veya entegre kapasiteye sahip kesintisiz güç kaynağı çözümünüzü seçin.
QUINT kapasite modülü, çift katmanlı kapasitöre dayalı bakım gerektirmeyen enerji depolamalı, DIN rayı montajı , giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A / 16 kJ montajlı UTA 107 üniversal DIN ray adaptörü dahildir
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 40 A, şarj akımı: 5 A
TRIO UPS - Entegre güç kaynaklı UPS, USB (Modbus/RTU), DIN rayı montajı , Push-in bağlantı, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 20 A
QUINT kapasite modülü, çift katmanlı kapasitöre dayalı bakım gerektirmeyen enerji depolamalı, DIN rayı montajı , giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A / 16 kJ montajlı UTA 107 üniversal DIN ray adaptörü dahildir
Entegre güç kaynaklı kesintisiz güç kaynağı, 2 A, MINI-BAT/24/DC 0.8 AH veya 1.3 AH ile birlikte kullanılır
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN rayı montajı , Vidalı bağlantı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 20 A, şarj akımı: 5 A
Yeni ürünler
Elektrik kesintileri durumunda yüksek kullanılabilirlik
Entegre güç kaynaklı UPS
TRIO UPS ile elektrik kesintisi durumunda sisteminizin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın. Sinyalizasyon, diyagnostik, IPC'lere ve PLC'lere bağlantı ve soğuk yeniden başlatma işlevini tek bir kompakt gövdede birleştirir. Dinamik boost onu özellikle güvenilir hale getirir.
Temel özellikler
- Batarya durumu (SOH) LED üzerinden okunabilir
- Ön taraftaki düğme aracılığıyla batarya başlatma
- Harici sıcaklık sensörü sayesinde akıllı şarj davranışı
- RS-485 veya USB-C üzerinden isteğe bağlı haberleşme
- Dinamik boost: Güç kaynağından %150 aşırı yük kapasitesi
- Dinamik batarya takviyesi: Bataryadan %400'e kadar
Avantajlarınız
- Net bir durum göstergesi için çok renkli LED'ler ve sinyal kontakları ile doğrudan diyagnostik
- Push-in bağlantı ile aletsiz kablolama sayesinde kolay kullanım
- Dinamik boost ve akıllı batarya şarj davranışı sayesinde sağlam ve güvenilir
- Güç kaynağı ve UPS'i tek bir muhafazada birleştirerek yerden tasarruf sağlayın
- Arayüz bağlantısı üzerinden isteğe bağlı akıllı parametrelendirme ve izleme
IQ Technology'li akıllı DC UPS
IQ teknolojili DC kesintisiz güç kaynağı
IQ Technology'li batarya yönetim sistemi ve endüstrinin en güçlü batarya şarj cihazı sayesinde akıllı QUINT DC UPS, özellikle yüksek sistem sürekliliği sağlar.
UPS, entegre Ethernet arayüzü sayesinde yerleşik endüstriyel network'lere kolayca entegre edilebilir.
Ethernet arayüzü aşağıdakilerle uyumludur:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Özel, kesintisiz çözümünüz için UPS modüllerimizi güç kaynaklarımız ve batarya modüllerimizle birleştirin.
Entegre güç kaynaklı DC UPS
Entegre edilmiş güç kaynaklı DC UPS
TRIO DC UPS ile elektrik kesintileri durumunda sisteminizin sürekliliğini en üst düzeye çıkarın.
TRIO DC UPS, kesintisiz güç kaynağını entegre bir güç kaynağı ile birleştirerek kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar.
Sağlam çözüm, sinyalizasyon, diyagnostik, IPC'lere ve PLC'lere bağlantı ve kompakt bir gövdede soğuk yeniden başlatma işlevi gibi kapsamlı işlevler sunar.
Push-in Teknolojisi ile aletsiz kablolama sayesinde kullanım ve devreye alma özellikle kolaydır.
Dinamik güçlendirme ve akıllı batarya şarj davranışı ile TRIO DC UPS özellikle yüksek güvenilirlik sağlar.
İhtiyacınız olan tampon süresi için uygun TRIO batarya modülünü seçin ve kendi komple sisteminizi zahmetsizce oluşturun.
Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı
Entegre bataryalı DC kesintisiz güç kaynağı
Entegre edilmiş bataryaya sahip kompakt DC kesintisiz güç kaynağı, önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar. Bu nedenle mevcut sistemlerin kolayca güçlendirilmesi için idealdir. DC kesintisiz güç kaynağı, özelikle işletim esnasında aletsiz batarya değişimi ve entegre edilmiş iletişim arayüzü sayesinde kolay kullanım sağlar.
Birkaç dakikalık döngüsel arızalar için entegre kapasiteli DC UPS.
Entegre kapasiteli DC UPS
Entegre kapasiteli DC UPS, birkaç dakikalık döngüsel arızaları engeller. Entegre arayüzü ile endüstriyel network'lere kolayca entegre edilebilir. Kapasite modülü bir elektronik anahtarlama ünitesi ile enerji depolama cihazını aynı muhafazada kombine eder ve böylece yerden çok kazandırır. Bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörler enerji depolama cihazları olarak kullanılır.
Modüller, uygulamaya bağlı olarak 1kJ, 4kJ, 8kJ ve 16kJ ile haberleşme arayüzlü veya arayüzsüz temin edilebilir.