Entegre edilmiş güç kaynağına sahip MINI UPS modülleri özellikle yer tasarrufu sağlar: UPS modülü ve güç kaynağı tek bir muhafazada. Kesintisiz güç kaynağı sistemini tamamlamak için yalnızca bir batarya modülü gereklidir.
Kurşun AGM teknolojisine sahip batarya modülleri, 24 V DC veya 12 V DC çıkış gerilimleri için nominal yük altında 2 saate kadar tampon süreleri sağlar.
MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Kesintisiz güç kaynağı
2866640
Entegre güç kaynaklı kesintisiz güç kaynağı, 2 A, MINI-BAT/24/DC 0.8 AH veya 1.3 AH ile birlikte kullanılır
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 100 V DC ... 350 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Kalkış akımı | < 34 A (< 1.1 A2s) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 1,1 A2s |
| Şebeke tamponlama süresi | diyagrama bakın |
| Tampon peryodu | 20 dk (2 A) |
| Döner seçici anahtar | Ayarlanabildiği aralıklar: 0,5 dak; 1 dak; 2 dak; 3 dak; 5 dak; 10 dak; 15 dak; 20 dak; 30 dak; kalıcı |
| Akım tüketimi | 0,6 A |
| 0,85 A (230 V AC) | |
| 1,1 A | |
| 1,5 A (120 V AC) | |
| Koruma devresi | Varistör |
| Güç faktörü (cos phi) | yaklaşık 0,5 |
| Tipik tepki süresi | 100 ms |
| Giriş sigortası | 3,15 A (yavaş açan, dahili ) |
| İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| AC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Verimlilik | > 83 % |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (AC giriş gerilimi mevcut: 22.5 - 29.5 V DC, AC giriş gerilimi mevcut değil: 27.9 - 19.2 V DC) |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (normal mod; tampon modunda, 27.9 V DC ...19.2 V DC akü gerilimine bağlıdır) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2 A |
| Çıkış akımı sınırı | maks. 3 A |
| Köprüleme süresi | 1200 s |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| Residüel dalgalanma | < 50 mVSS |
| Çıkış gücü | 48 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 100 mVSS |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 3,8 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 15 W |
| Güç kaybı akü operasyonu | 2,1 W |
| Yükselme zamanı | < 100 ms |
| Paralel bağlantı | evet |
| Seri bağlantı | hayır |
| Şebekeden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2 A |
| Aküden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2 A |
| Sinyal: Aktif (yüksek = tampon modülü yükleniyor) | |
| Çıkış tanımı | Güç İyi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | + 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
| Sinyal: Alarm | |
| Çıkış tanımı | Röle çıkışı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 200 mA |
| Sinyal: Akü şarj | |
| Çıkış tanımı | Röle çıkışı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 200 mA |
| Sinyal: Akü modu | |
| Çıkış tanımı | Röle çıkışı |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 24 V |
| Çıkış gerilimi | 24 V |
| Sürekli yük akımı | ≤ 200 mA |
| Şarj akımı | 1 A |
| Nominal kapasite aralığı | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
| Hafıza medyası | harici, 0.8 Ah / 1.3 Ah akü |
| IQ teknolojisi | hayır |
| Ağ yönetimi | Hayır |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı bağlantılar, |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı bağlantılar, |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Sinyal çıkışı: Aktif (yüksek = tampon modülü yükleniyor) | |
| Durum göstergesi | LED "Güç İyi", yeşil |
| Durum ekranındaki not | Tampon modülü yüklü: LED ON |
| Sinyal çıkışı: Alarm | |
| Durum göstergesi | LED (kırmızı) |
| Durum ekranındaki not | Hatalı çalışma/alarm: LED sürekli yanar |
| Sinyal çıkışı: Akü şarj | |
| Durum göstergesi | LED sarı yanıp sönüyor |
| Durum ekranındaki not | Akü şarj/akü şarj oluyor: Yanıp sönen LED |
| Sinyal çıkışı: Akü modu | |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Durum ekranındaki not | Akü modu/tampon modu: LED sürekli yanar |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV (tip testi) |
| 2 kV (Rutin test) |
| Ürün tipi | Entegre edilmiş güç kaynaklı DC kesintisiz güç kaynağı |
| Ürün gamı | Entegre edilmiş güç kaynaklı MINI DC UPS |
| IQ teknolojisi | hayır |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 67,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 107 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Gövde tipi | Poliamid PA, renk: yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| UL onayları | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D (Tehlikeli Bölge) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | Seviye 3 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV |
| Hava deşarjı | 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (seviye 2 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| 2 kV (Seviye 4 - simetrik: İletken - iletken) | |
| Çıkış | 2 kV (Seviye 3 - asimetrik) |
| 1 kV (Seviye 3 - simetrik) | |
| Sinyal | 2 kV (Seviye 3 - asimetrik) |
| 1 kV (Seviye 3 - simetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | Seviye 3 |
| Frekans aralığı | 10 kHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2866640 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMU |
| Ürün Kodu | CMUM13 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356113533 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 486 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 447 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Onay kimliği: RU-DE.B.00184/20UL onaylı
Onay kimliği: E123528KC
Onay kimliği: R-R-PCK-2866640CoC / Compliance Statement
Onay kimliği: 17-235-00cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 9,642 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek operasyonel güvenilirlik - kapsamlı sinyalizasyon ve sıcaklığa bağlı akü şarj etme
Hızlı montaj – COMBICON konnektörler ile minimum kablaj işçiliği
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018