TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - Kesintisiz güç kaynağı
2907161

TRIO UPS - Entegre güç kaynaklı UPS, USB (Modbus/RTU), DIN rayı montajı , Push-in bağlantı, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 10 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yer kazandırır: Aynı muhafaza içinde UPS modülü ve güç kaynağı kombinasyonu
Geniş kapsamlı VRLA güç depolama sistemi seçimi sayesinde uzun tampon süreleri
Endüstriyel PC'ler gibi üst seviye kontrolörlere bağlantı için USB arabirimi
Şebeke girişi olmasa bile enerji depolama sistemi üzerinden başlatma mümkündür
Kapsamlı onay paketi ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde çok amaçlı uygulama imkanı
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde kolay montaj