Kusursuz ekiplerimiz: Katma değerli ürün kombinasyonları Birleştirin ve faydalanın: Enerji Güvenilirliği ürünlerimizin her biri tek başına üstün sistem kullanılabilirliği sağlar. Ancak, birlikte kullanıldıklarında daha da fazla avantaj sağlarlar. Daha fazla veri şeffaflığı, daha yüksek düzeyde koruma, akıllı yük yönetimi, kolay enerji izleme ve akıllı batarya yönetimi için ürün kombinasyonlarını keşfedin.

Neon sonsuzluk işareti
DIN rayı üzerinde QUINT POWER güç kaynağı ve PLT-SEC aşırı gerilim koruması

QUINT POWER güç kaynağı ve PLT-SEC aşırı gerilim koruması

Optimum koordinasyon – güç kaynağının hizmet ömrünü iki katına çıkarır Kusursuz ekip: QUINT POWER güç kaynağı ve PLT-SEC aşırı gerilim koruması

Tek fazlı PLUGTRAB PLT-SEC aşırı gerilim koruması ve QUINT POWER güç kaynaklarının optimum şekilde koordine edilmiş kombinasyonu, zorlu çevre koşulları altında bile sisteminiz için maksimum koruma sağlar.

Avantajlarınız

  • Aşırı gerilimlere karşı güç kaynağı için on kata kadar daha yüksek koruma
  • Güç kaynağının ömrünü iki katına çıkarın
  • Uzatılmış garanti ile yüksek planlama güvenliği
DIN rayı üzerinde QUINT POWER güç kaynağı ve CAPAROC devre kesici sistemi

QUINT POWER güç kaynağı ve CAPAROC devre kesici sistemi

Tek arayüz – güvenilir bir 24 V sistem için tam veri şeffaflığı Kusursuz ekip: QUINT POWER güç kaynağı ve CAPAROC devre kesici sistemi

QUINT POWER güç kaynağını CAPAROC devre kesici sistemiyle birleştirin ve sistem entegrasyonunun avantajlarından yararlanın. QUINT POWER ve CAPAROC için merkezi arayüz, güç kaynağının devre kesici sisteminin network protokolüne basit ve uygun maliyetli entegrasyonunu sağlar:

  • PROFINET arayüzü, şeffaflık ve tüm sisteme erişim sağlar.
  • Bir web sunucusu, işletim durumlarına, hata mesajlarına ve sistem çözümünün ayar detaylarına tesis içinde erişime izin verir.

Avantajlarınız

  • İlgili tüm çalışma verilerinin devre kesici sistemi yoluyla fieldbus üzerinden kontrolöre iletilmesi
  • Hazır fonksiyon blokları ile kontrol ünitesine kolay entegrasyon
  • Girişten her bir devre kesiciye kadar işletim verilerinde tam şeffaflık
  • Duruş süreleri minimuma iner

Besleme çözümü, primer taraftan korumalı yük devrelerine kadar tam veri tutarlılığı sağlar.

Entegre cihaz devre kesicili TRIO POWER güç kaynağı

Entegre cihaz devre kesicili TRIO POWER güç kaynağı

Tek bir cihazda Enerji Güvenilirliği – akıllı yük yönetimi için Kusursuz ekiplerimiz: Entegre cihaz devre kesicili TRIO POWER güç kaynağı

TRIO POWER güç kaynağı, güç kaynağı ve cihaz koruma işlevini aynı muhafazada birleştirerek yerden tasarruf sağlar.

Avantajlarınız

  • Entegre çok kanallı cihaz koruması sayesinde tek cihazda enerji güvenilirliği
  • %70 daha az kablolama ve montaj işçiliği sayesinde düşük montaj maliyetleri
  • Manuel çalıştırma veya IO-Link üzerinden parametrelendirme yoluyla kolay devreye alma
  • Akıllı kendi kendini izleme işlevine sahip önceliklendirmeli yük yönetimi sayesinde yüksek süreklilik
  • Küçük toplam genişliği ve doğrudan yan yana monte edilebilmesi sayesinde yerden tasarruf sağlar
Teknik bülten
Endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının planlanması

Teknik bültende endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının planlanmasına ilişkin prosedür anlatılmaktadır.

Teknik bülten isteyin
Teknik bülten "Endüstriyel uygulamalarda yardımcı güç kaynağının bir tablet bilgisayarda planlanması"
DIN rayı üzerinde QUINT DC UPS ve batarya modülü

QUINT DC UPS ve batarya modülü

Akıllı batarya yönetimi – minimum çaba, maksimum hizmet ömrü Kusursız ekip: QUINT DC UPS ve batarya modülü

IQ teknolojili akıllı QUINT DC UPS enerji depolamayı izler ve batarya modülünü optimize eder, bakımı azaltır ve sistemlerinizin sürekliliğini artırır. Buna ek olarak, optimum şekilde ayarlanmış şarj özelliği, otomatik olarak algılanan batarya modülünün kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarır.

UPS, entegre Ethernet arayüzü sayesinde yerleşik endüstriyel network'lere kolayca entegre edilebilir.

Avantajlarınız

  • Akıllı batarya yönetim sistemi (BMS) ile sağlık durumunun (SOH) ve şarj durumunun (SOC) değerlendirilmesi
  • Batarya kapasitelerinin ve teknolojilerinin otomatik olarak tanınması (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Çıkış akımı ve geriliminin izlenmesi, ayrıca sistemin manuel bağlanması ve ayırılması
  • SFB Technology, standart minyatür devre kesicileri açtırır ve paralel bağlı yükler çalışmaya devam eder
EMpro enerji ölçüm cihazı ve Rogowski bobini

EMpro enerji ölçüm cihazı ve Rogowski bobini

Tak ve çalıştır enerji izleme – mevcut sistemler için çözüm Kusursuz ekip: EMpro enerji ölçüm cihazı ve Rogowski bobini

Çok işlevli EMpro enerji ölçüm cihazı ve Rogowski bobini kombinasyonu, tüm yaygın uygulamalara sadece birkaç adımda uyarlanabilir. Yakalanan enerji verileri daha üst düzey sistemlere kolayca entegre edilebilir.

Avantajlarınız

  • Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
  • Geleneksel Rogowski bobinlerinin doğrudan bağlantısıyla kablolama ve konfigürasyon işçiliğini azaltın
  • Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve hizmet
  • Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon
E-bülten
Yüksek sistem sürekliliği için her şey

E-bültenimizde, besleme, koruma ve ölçümle ilgili tüm ürün ve çözümleri görebilirsiniz.

Broşürü aç
Enerji güvenilirliği konusunda çeşitli ürünler