Otomotiv endüstrisinde yüksek sistem sürekliliği için çözümler Otomotiv endüstrisindeki çoğu uygulamada zaman kritik öneme sahiptir. Her kesinti, sistem işletimi ve üretim üzerinde önemli etkilere sahiptir. Güvenilir ve yüksek derecede işlevsel güç kaynağı çözümünün avantajından yararlanın. Yedekli veya kesintisiz tasarım, aşırı gerilim koruması ve cihaz devre kesicileriyle birlikte sorunsuz sistem işletimi sağlar. Akıllı ürünler ve izleme çözümleriyle, sisteminizin durumu hakkında daima güncel kalırsınız.

Otomotiv endüstrisi

Bir otomobil üretim sisteminin şematik yerleşim düzeni

İnteraktif görüntü haritası: Bir otomobil üretim sisteminin düzeni
Preshane
Preshane, otomobil gövde üretiminin giriş noktasıdır. Burada, otomobil gövdesi için ilk parçalar damgalanır, preslenir ve şekillendirilir. Bir arıza, üretim hattındaki parçaların enerji beslemesinin kesilmesi demektir.
Yedekli besleme çözümlerimize git
Preshane
Kaporta atölyesi
Kaporta atölyesinde, preslenen parçalar bir otomobil gövdesi oluşturmak için birleştirilir. Çok sayıda robot tarafından yüksek hassasiyetle sayısız kaynak noktası belirlenir. Haberleşmede aktüatör teknolojisinin yankılarından kaçınmak için, burada beslemeler bile ayrı kullanılmaktadır. Yani, bir arıza durumunda sistem daima bir başlangıç noktasına ayarlanabilir ve bu da üretim bölümünün çabucak yeniden başlatılmasını sağlar.
Haberleşme özellikli besleme çözümlerimize git
Kaporta atölyesi
Boyama atölyesi
Boyama atölyesinde, konveyör teknolojisinin veya fırındaki fanların arızalanması ciddi sonuçlar doğurur. Bu tür bir arıza oluştuğunda otomobil gövdeleri tahrip olur. Yedekleme vazgeçilmezdir.
Yedekli besleme çözümlerimize git
Boyama atölyesi
Son montaj
Müşterilerin özel isteklerini karşılamak için, günümüzde araçlar yüksek değişkenlik derecesine sahiptir. Bu, sayısız kombinasyona yol açmaktadır. Her parçanın doğru araca doğru zamanda monte edilmesini sağlamak için sofistike lojistik ve karmaşık veri yönetimi gereklidir. Güvenilir haberleşme bu alanda temel bir ihtiyaçtır.
Haberleşme özellikli çözümlerimize git
Son montaj
Aktarma organları
Aracı hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan her şey güç aktarma aksamı bölgesinde üretilir. Bu, büyük sistemlerde çok fazla proses adımı gerektirir. Burada yer de özel bir sorundur. Kompakt besleme çözümleri; modüler, merkezi olmayan sistem tasarımı için birkaç avantaj sunar.
Kompakt besleme çözümlerimize git
Aktarma organları

Yedekli besleme çözümleri

Yedekli besleme çözümü maksimum işletme emniyeti sağlar. Modüler çözümünüzü ürün portföyümüzden ürünlerle birleştirin. Uygulamanıza uygun aşırı gerilim koruması, enerji izleme, güç kaynağı, yedekleme modülü, kesintisiz güç kaynağı ve cihaz devre kesici komponentleri arasından seçim yapın.

20 A'e kadar yedekli güç kaynağı çözümü. Bu çözüm, bir yedekleme modülü ile ayrılan iki QUINT POWER güç kaynağı içerir. Bu şekilde, bir güç kaynağı ünitesinin arızalanması sistem kapanmasına neden olmaz. Kompakt tampon modülü ilave güvenilirlik sağlar. Bununla, kısa süreli elektrik kesintileri durumunda bile kesintisiz besleme sağlanabilir. Aşırı gerilim koruması ve CBM elektronik devre kesicileri, güç kaynaklarını AC tarafında geçici olaylara ve DC tarafında kısa devrelere karşı korur.

İnteraktif görüntü haritası: Yedekli 20 A besleme çözümü
QUINT POWER güç kaynağı
Güçlü ve güvenilir 24 V besleme için güç kaynağı.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT POWER güç kaynağı
QUINT ORING yedekleme modülü
Bu yedekleme modülü yüke kadar istikrarlı yedeklilik sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT ORING yedekleme modülü
Tip 2 aşırı gerilim koruma
Dolaylı yıldırım darbelerinden veya şalt hareketlerinden kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Tip 2 aşırı gerilim koruma
QUINT tampon modülü
Uygulamanızı korur ve birkaç saniyeye varan güç kesintilerini köprüler.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT tampon modülü
Elektronik devre kesici
Çok kanallı elektronik devre kesici, sisteminizi korur.
Daha fazlasını keşfedin
Elektronik devre kesici
Yedekli 20 A besleme çözümü

Yedekli 20 A besleme çözümü

Avantajlarınız

  • Yedekli tasarım ile güvenilir güç beslemesi
  • Yüke kadar simetrik yük paylaşımı ve sürekli izleme
  • Kısa süreli elektrik kesintilerini köprüleme
  • Elektronik devre kesiciler, bir hata durumunda anahtarlamalı güç kaynağının çıkış geriliminin kesilmesini önler ve parazit olduğunu bildirir
  • Aşırı gerilim koruması transient girişime karşı koruyarak sürekliliği artırır

40 A'e kadar yedekli güç kaynağı çözümü. Bu çözüm, aynı zamanda daha uzun şebeke kesintilerini yönetmek için ilave bir kesintisiz güç kaynağı ile size yedek bir kurulum sağlar. EMpro enerji ölçüm cihazı ile aynı zamanda verimli enerji izlemeyi de mümkün kılar. CAPAROC elektronik devre kesici sistemi, size bireysel yüklerin tüketimi hakkında bilgi gösterir. Düzensizlikleri erken tespit edin ve plansız sistem arızaları oluşmadan önce hasar görmüş yükleri değiştirin.

İnteraktif görüntü haritası: Yedekli 40 A besleme çözümü
QUINT POWER güç kaynağı
Güçlü ve güvenilir 24 V besleme için güç kaynağı.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT POWER güç kaynağı
QUINT S-ORING yedekleme modülü
Yedekleme modülleri yüke kadar tutarlı yedeklilik sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT S-ORING yedekleme modülü
QUINT kesintisiz güç kaynağı
QUINT UPS, şebeke elektriği kesilse bile uygulamanızı güvenilir şekilde besler.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT kesintisiz güç kaynağı
Enerji depolama
UPS'iniz için doğru enerji depolama ile her zaman sisteminize optimum besleme sağlayın.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji depolama
CAPAROC elektronik devre kesici sistemi
Sezgisel kullanımlı ve basit tasarımlı konfigüre edilebilir cihaz koruması
Daha fazlasını keşfedin
CAPAROC elektronik devre kesici sistemi
Tip 2 aşırı gerilim koruma
Dolaylı yıldırım darbelerinden veya şalt hareketlerinden kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Tip 2 aşırı gerilim koruma
EMpro enerji ölçüm cihazı
Enerji ve çıkış verilerini alın ve üst düzey kontrol ve yönetim sistemlerine iletin.
Daha fazlasını keşfedin
EMpro enerji ölçüm cihazı
Yedekli 40 A besleme çözümü

Yedekli 40 A besleme çözümü

Avantajlarınız

  • Yedekli tasarım ile güvenilir güç beslemesi
  • Yüke kadar tutarlı yedeklilik ve kalıcı izleme
  • Uzun şebeke kesintileri sırasında bile güvenilir enerji temini
  • Elektronik devre kesiciler, bir hata durumunda anahtarlamalı güç kaynağının çıkış geriliminin kesilmesini önler ve parazit olduğunu bildirir
  • Aşırı gerilim koruması transient girişime karşı koruyarak sürekliliği artırır
  • Sürekli enerji izleyerek sistem izleme

Haberleşme yetenekli besleme çözümü

Haberleşme yetenekli 24 V besleme çözümü daha yüksek veri şeffaflığı ve dolayısıyla daha yüksek sistem sürekliliği sağlar. QUINT POWER güç kaynağı, merkezi bir arayüz vasıtasıyla CAPAROC devre kesici sisteminin network protokolüne entegre edilerek, 400 V primer tarafından 24 V yük beslemeye tam veri uygunluğu sağlanabilir. Sisteminizin durumu hakkında daima güncel kalırsınız. Bir tampon modülü ve aşırı gerilim koruması daha da yüksek kullanım kapasitesi sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Haberleşme yetenekli besleme çözümü
Tip 2 aşırı gerilim koruma
Dolaylı yıldırım darbelerinden veya şalt hareketlerinden kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı koruma sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Tip 2 aşırı gerilim koruma
QUINT POWER güç kaynağı
Güçlü ve güvenilir 24 V besleme için haberleşmeli güç kaynağı.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT POWER güç kaynağı
QUINT tampon modülü
Tampon modülleri, birkaç dakikaya kadar şebeke kesintileri sırasında uygulamanızı korur.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT tampon modülü
CAPAROC elektronik devre kesici sistemi
Sezgisel kullanımlı ve basit tasarımlı konfigüre edilebilir cihaz koruması
Daha fazlasını keşfedin
CAPAROC elektronik devre kesici sistemi
Haberleşme yetenekli besleme çözümü

Haberleşme yetenekli besleme çözümü

Avantajlarınız

  • İlgili tüm çalışma verilerinin devre kesici sistemi yoluyla fieldbus üzerinden kontrolöre iletilmesi
  • Girişten her bir devre kesiciye kadar işletim verilerinde tam şeffaflık
  • Duruş süreleri minimuma iner
  • Kısa süreli elektrik kesintilerini köprüleme
  • Aşırı gerilim koruması transient girişime karşı koruyarak sürekliliği artırır

Merkezi olmayan uygulamalar için kompakt besleme çözümü

Kompakt, yedekli çözüm, merkezi olmayan sistemlerin güvenilir tek fazlı beslemesini sağlar. İlave kesintisiz güç kaynağı, uzaktan kumandaların ve makinelerin kontrollü kapatılmasını sağlamak için gereken enerji rezervini sağlar. İnce elektronik devre kesiciler, aşırı yüklerin ve kısa devrelerin neden olduğu arızalara karşı koruma sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Merkezi olmayan uygulamalar için kompakt besleme çözümü
QUINT kesintisiz güç kaynağı
QUINT UPS, şebeke elektriği kesilse bile uygulamanızı güvenilir şekilde besler.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT kesintisiz güç kaynağı
Enerji depolama
UPS'iniz için doğru enerji depolama ile her zaman sisteminize optimum besleme sağlayın.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji depolama
PTCB elektronik devre kesici
İnce cihaz devre kesicisi, ihtiyaçlarınıza uygun koruma sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
PTCB elektronik devre kesici
QUINT ORING yedekleme modülü
Bu yedekleme modülü yüke kadar istikrarlı yedeklilik sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT ORING yedekleme modülü
PLT-SEC aşırı gerilim koruma
PLUGTRAB SEC tip 3 aşırı gerilim koruması ile uygulamalarınızı koruyun.
Daha fazlasını keşfedin
PLT-SEC aşırı gerilim koruma
QUINT POWER güç kaynağı < 100 W
100 W'a kadar güçlü ve yerden kazandıran güç kaynağı.
Daha fazlasını keşfedin
QUINT POWER güç kaynağı < 100 W
Merkezi olmayan uygulamalar için kompakt çözüm

Merkezi olmayan uygulamalar için kompakt çözüm

Avantajlarınız

  • Yedekli tasarım ile güvenilir güç beslemesi
  • Yüke kadar simetrik yük paylaşımı ve sürekli izleme
  • Uzun şebeke kesintileri sırasında bile güvenilir enerji temini
  • Elektronik devre kesiciler, bir hata durumunda anahtarlamalı güç kaynağının çıkış geriliminin kesilmesini önler ve parazit olduğunu bildirir
  • Aşırı gerilim koruması transient girişime karşı koruyarak sürekliliği artırır