Batarya depolama sistemlerinin güvenilir işletimi için çözümler Enerji depolama sistemleri, dünyanın sürdürülebilir elektrifikasyonu için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ürün ve çözümlerimiz, bu tür sistemlerin güvenilir işletimini sağlamanıza olanak tanır.
Giderek daha fazla cihaz ve sistemin elektrikle çalıştırıldığı All Electric Society'de, batarya depolama sistemleri özellikle önemlidir. Elektrik şebekesindeki dalgalanmaları dengeleyerek, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjileri daha verimli kullanarak güç kaynağını kararlı ve güvenilir tutmaya yardımcı olurlar. Batarya depolama sistemleri karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin desteklenmesine katkıda bulunur.
Batarya enerji depolama sistemi modüler tasarıma sahiptir. Önemli modüller şunları içerir: Batarya yönetim sistemi (BMS), güç dönüştürme sistemi (PCS), iklim kontrol sistemi (HVAC) ve güç yönetim sistemi (PMS). Ayrıca, batarya enerji depolama sisteminin güvenli çalışmasını sağlayan diğer modüller de kurulur. Bunlar arasında örneğin yangın alarm sistemi, aydınlatma için yardımcı güç kaynağı ve bataryaların beslenmesi ve şarj edilmesiyle ilgilenen DC paneli yer almaktadır.
Şebeke ölçeğinde bir batarya depolama sisteminin şematik yapısı
Birkaç megawatt-saat kapasiteye sahip şebeke ölçeğinde depolama sistemleri, şebeke hizmetlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Elektrik şebekesindeki dalgalanmaları telafi eder ve şebeke kararlılığını artırırlar. Düşük talep durumunda, fazla enerji depolanır ve pik yük zamanlarında tekrar serbest bırakılır. Ayrıca yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu destekler ve besleme güvenliğini artırırlar. Şebeke ölçeğinde depolama sistemleri modüler olabilir veya işlevsel bir konteyner olarak tasarlanabilir.
Endüstriyel bir batarya depolama sisteminin şematik yapısı
Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinin aksine, endüstriyel batarya depolama çözümleri endüstriyel sistemlere özgü gereksinimleri karşılar. Yük kaydırma yoluyla enerji maliyetlerinin optimizasyonu veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi burada ana odak noktasıdır. Bunlar yapı ve bileşen seçimi açısından farklılık gösterirler ve genellikle şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinden daha küçüktürler.
Güç yönetim sistemleri için çözümler
Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinde PMS
PMS, bir enerji depolama ünitesinin önemli bir parçasıdır. Burası alt sistemlerden gelen tüm sinyallerin bir araya geldiği yerdir. Bu nedenle, kullanılabilirlik konusundaki gereksinimler özellikle yüksektir. PMS'deki tüm bileşenler yüksek performanslı aşırı gerilim koruması ile korunmaktadır. Kontrolör ve haberleşme kaynakları bir batarya ile yedeklenir. UPS, üst seviye bir alt sistemde veya AC beslemesinde bir arıza olması durumunda çalışmayı sağlar. Cihaz koruması, aşırı yüklerden veya kısa devrelerden kaynaklanan arızaları önler. Enerji ölçüm cihazları, PMS içindeki performans verilerini izlemek için kullanılır.
Endüstriyel depolama sistemlerinde PMS
Endüstriyel batarya depolama sistemleri ve şebeke ölçeğinde depolama sistemleri kapasite, karmaşıklık ve güvenlik gereksinimleri açısından farklılık gösterir. Endüstriyel depolama sistemleri daha küçüktür, belirli uygulamalar içindir ve daha basit bir PMS'ye sahiptir. Ancak her iki sistem de mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
Güç dönüştürme sistemleri için çözümler
Endüstriyel bir enerji depolama ünitesinde PCS
Bir PCS elektrik enerjisini dönüştürür. Bu durumda, bataryalardan gelen doğru akım (DC) şebeke için alternatif akıma (AC) dönüştürülür. Bataryalar şarj edilirken işlem tersine çevrilir. PCS, şarj ve deşarj sürecini kontrol eder, şebeke stabilitesini güçlendirir ve enerji depolama sisteminin verimliliğini artırır.
AC panelleri için çözümler
Şebeke ölçeğinde bir depolama sisteminde AC paneli
AC paneli, şebeke ölçeğindeki bir depolama sisteminde doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürür. Ayrıca panel, şebeke gerilimi ile şebeke frekansını dengeler. Tüm enerji akışları AC panosunda izlenerek enerji beslemesinin ve tedarikinin kaydedilmesi ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanır.
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) için çözümler
Şebeke ölçeğinde depolama sistemlerinde HVAC
Büyük batarya depolama sistemlerindeki HVAC sistemleri (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme), sıcaklık ve nemi kontrol ederek ideal işletim koşullarını sağlamak için gereklidir. Aşırı ısınmayı ve nemden kaynaklanan hasarı önler, verimliliği artırır ve bataryaların hizmet ömrünü uzatırlar. Ayrıca, yangın ve arıza riskini azaltarak güvenliği artırırlar.
Batarya depolama sistemlerinde sistem sürekliliği
Batarya enerji depolama sistemleri, elektrik dalgalanmalarını dengelemek ve yenilenebilir enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak için önemlidir. Elektrik şebekesini stabilize eder ve pik yüklerin yönetilmesine yardımcı olurlar.
Batarya depolama sisteminizin neredeyse tüm modüllerinde besleme, koruma ve ölçüm üçlüsünden optimum düzeyde faydalanarak batarya enerji depolama sistemlerinizin güvenilir ve verimli çalışmasını sağlamak için ürün ve çözümlerimizi kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımla, elektrik şebekesinin stabilizasyonuna ve yenilenebilir enerjinin verimli kullanımına aktif olarak katkıda bulunursunuz.