VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1376160

Aşırı gerilim koruma cihazı, tipe 2/sınıf II uyarınca, topraklanmış, 800 V DC'ye kadar tek kutuplu DC besleme sistemi, DIN rayı montajı, ikaz kontağı ile.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aşırı gerilimlere karşı güvenilir koruma sayesinde DC gerilim besleme sistemlerinin güvenli işletimi
Topraklanmış, tek kutuplu DC besleme sistemlerinde kullanım için
6000 m'ye (ortalama deniz seviyesinin üstünde) kadar irtifa ile çok yönlü
Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf sağlayan kurulum
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi