QUINT4-PS/1AC/110DC/4 - Güç kaynağı
2904613

Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 110 V DC / 4 A, ayar aralığı 110 V DC ... 135 V DC

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

SFB Technology standart minyatür devre kesicileri seçime bağlı olarak açtırır
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Kolay sistem genişletme ve zor yükleri başlatma için güç rezervleri
Yüksek enerji verimliliği, uzun servis ömrü ve entegre gaz deşarj tüpü ile maksimum bağışıklık
Önceden yapılandırılmış olarak sunulur: Yalnızca 1 adetlik parti siparişi dahi olanaklıdır

Sıkça Sorulan Sorular


Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?

Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.


Hangi güç rezervleri mevcut?

Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 6 A'ya kadar di... Daha fazla görüntüle

Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 6 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer

Daha az görüntüle

Güç kaynağı DC giriş gerilimiyle de çalıştırılabilir mi?

Evet, QUINT POWER güç kaynağı 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) DC giriş gerilim aralığı için de onaylanmıştır.


Gaz deşarj tüpü, güç kaynağında nasıl bir avantaj sağlar?

Entegre edilmiş gaz deşarj tüpü, QUINT POWER güç kaynağının çok yüksek elektriksel bağışıklığa (6 kV'a kadar) sahip olmasını sağlar.


Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?

Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 37 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle

Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 37 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.

Daha az görüntüle

Güç kaynağının çıkış parametrelerini sürekli olarak izlemenin bir yolu var mı?

Evet, QUINT POWER güç kaynağının analog sinyal çıkışı akım, gerilim ve gücün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.


Güç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?

Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.


Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?

Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.


Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?

QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir.


Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?

Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.