UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Güç kaynağı
1110155

Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 48 V DC / 5 A, ayar aralığı 42 V DC ... 56 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yalnızca 45 mm çok dar toplam genişlik ile, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlayın
Yüksek verim sayesinde enerji tasarrufu yapın
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde dış mekan kurulumu olanaklıdır
Topraksız DC OK röle kontağı sayesinde kolay çıkış gerilimi izleme