CHARX power - hızlı şarj istasyonları için DC güç elektronikleri

Hızlı şarj istasyonları için DC güç elektroniği ve güç dağıtımı

Yüksek verimli CHARX power basic güç modüllerimiz ve CHARX power distribute dağıtım modülümüz, DC şarj altyapınızın uygun maliyetli işletimini sağlar. Modüler 19" sistem, Yüksek Güçlü Şarj (HPC) ile ölçeklenebilir şarj gücü sağlar ve hızlı şarj istasyonlarınızın kurulumunu ve bakımını önemli ölçüde basitleştirir.

Avantajlarınız

  • Hızlı bağlantılı 19 inçlik sistem, montajı ve bakımı kolaylaştırır
  • Yüksek düzeyde verimlilik ve yüksek güç yoğunluğuyla verimli çalışma
  • Güç modüllerinin esnek bağlantısıyla ölçeklenebilir şarj gücü
  • Dağıtım modülü, güç modüllerini verimli şekilde şebeke gerilimiyle besler
  • Çok sayıda entegre koruma fonksiyonuyla güvenli çalışma

Ürün videosu 19-inç sistem

Ayrıntılı olarak modüler 19" sistem DC şarj istasyonlarınızın hızlı rak montajını uygulayın

Standart 19" formatlı CHARX sistemi, şarj akımını dağıtmak, dönüştürmek ve kontrol etmek için koordine edilmiş birkaç modülden oluşur: Yeni dağıtım modülü, CHARX power distribute, yeni kontrol modülü, CHARX power distribute ve CHARX power basic güç modülleri herhangi bir şarj durumuna uyum sağlayacak şekilde birleştirilebilir.

DIN rayı bileşenleriyle yapılan klasik montajla karşılaştırıldığında modüler kurulum, DC şarj istasyonunun karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır ve modüllerin hızlı bir şekilde kurulup değiştirilmesine olanak tanır.

İnteraktif görüntü haritası: 19" rak montajı için modüler CHARX sistemi
Güç kontrol modülü
CHARX control integrated, 19" şarj istasyonunuzu kontrol etmek ve izlemek için gereken tüm fonksiyonları bir araya getirir. Kontrol modülü, 150kW'a kadar hızlı DC şarjı için beş adede kadar 30 kW güç modülünü yönetir. Şarj kontrol cihazı, yalıtım izleme, güç kontaktörleri, sigorta, 24 V yardımcı güç kaynağı gibi gerekli tüm bileşenleri bir araya getirdiği için şarj istasyonunuzun planlanmasını, kurulumunu ve bakımını basitleştirir. Örneğin kontrol panosunun fan kontrolünü, sıcaklık ölçümünü ve çıkış gerilimi ölçümünü mümkün kılarlar. Modül ayrıca kolay sistem entegrasyonu ve uzaktan erişim için kapsamlı haberleşme arayüzlerine sahiptir.
Doğrudan kontrol modülüne
Dağıtım modülü
CHARX power distribute 19" hızlı şarj istasyonunuzdaki beş adede kadar güç modülüne AC şebeke gerilimi sağlar. Ayrıca kontrol modülüne güç sağlar. Entegre aşırı gerilim koruması, minyatür devre kesiciler ve aşırı ısınma koruması, tüm alt modüller ve kablolar için maksimum emniyet sağlar. Aşırı gerilim kategorisi II'deki güç modüllerinin sigortalı bağlantısını etkinleştirir.
Doğrudan dağıtım modülüne
Güç modülleri
Son derece verimli CHARX power basic hızlı şarj modülleri, DC şarj altyapınızın daha ekonomik çalışmasına olanak tanır. AC şebeke gücünü elektrikli araçların hızlı şarjı için gereken DC gücüne dönüştürürler. Kompakt 19 inç rak modülleri doğrudan şarj istasyonuna takılabilir ve güç ihtiyaçlarına göre birbirine bağlanabilir.
Doğrudan AC/DC modülüne
Beş adede kadar güç modülünü birbirine bağlayın
19" şarj istasyonunun modüler tasarımıyla, beş adede kadar 30 kW güç modülünün birbirine bağlanmasıyla 150 kW'a kadar şarj gücü gerçekleştirilebilir.
Hızlı bağlantı teknolojisi
Push-in hızlı bağlantı ve T-LOX diz kollu bağlantı, soyulmuş veya yüksüklü kablo uçlarının kullanımına izin vererek hızlı montaj ve kolay bakım sağlar.
Yer tasarrufu sağlayan verimli tasarım
Özellikle kentsel şarj istasyonları için alan gereksinimi önemli bir faktördür. Aynı şarj gücüne sahip diğer benzer sistemler çok daha yüksek alan ve ek kablolama işçiliği gerektirir.
Kapsamlı arayüzler
CCS, CAN bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 ve I/Os haberleşme arayüzleri ile şarj kablosu, dokunmatik paneller, RFID okuyucular, durum LED'leri ve güç elektroniği gibi çevresel cihazlarınızı kolayca bağlayın.
IEC 61131'e göre serbestçe programlanabilir
CHARX control integrated kontrol modülünün kullanımı son derece esnektir ve IEC 61131'e göre ücretsiz programlama özelliği sunarak size şarj istasyonunuzun yazılımını ve kullanıcı arayüzünü tamamen özelleştirme olanağı sağlar.

DC güç modüllerimizin karşılaştırması Hangi modülün uygulamanıza uygun olduğuna karar verin

30 kW DC/DC modülü
30 kW AC/DC modülü
87,5 kW AC/DC modülü
30 kW DC/DC modülü

30 kW AC/DC modülü

87,5 kW AC/DC modülü

Montaj tipi 19-inç rak montaj 19-inç rak montaj Ayrı olarak temin edilebilen sistem panosuna montaj
Çıkış akımı 100 A 100 A 125 A
Verimlilik >95% >95% >97%
Standartlar DIN EN 61851-21-2, B sınıfı IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, B sınıfı IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, A sınıfı IEC 61851-23:2014
Elektriksel izolasyon
Boyutlar (G x Y x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (19 inç standardında 3 rak ünitesi) 483 mm x 134 mm x 550 mm (19 inç standardında 3 rak ünitesi) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Ürüne git Ürüne git Ürüne git
3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX power basic 30 kW hızlı şarj modülleri, AC/DC dönüştürücüler ve DC/DC dönüştürücüler olarak mevcuttur. Elektrikli arabaları şarj etmek için istikrarlı bir güç kaynağı sağlamak amacıyla doğrudan şarj istasyonuna monte edilebilirler. Güç modülleri tüm Avrupa güvenlik ve EMC standartlarını karşılar.

19 inçlik standart boyutlarının yanı sıra Push-Lock ve T-LOX hızlı bağlantı teknolojileriyle hızlı montaj ve servis sağlarlar.

Bir bakışta AC dağıtım modülümüz Teknoloji ve özellikler hakkında bilgi edinin

AC dağıtım modülü
AC dağıtım modülü

Montaj tipi 19-inç rak montaj
Entegre koruma fonksiyonları Aşırı gerilim koruma, minyatür devre kesiciler, aşırı ısınmaya karşı koruma
AC giriş 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
AC çıkışlar Her biri 3 x 63 A olan 5 çıkış, 3 x 6 A olan 1 çıkış
Standartlar IEC 61851-1:2017
Boyutlar (G x Y x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (19 inç standardında 3 rak ünitesi)
Ürüne git
3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

Dağıtım modülü CHARX power, 19" şarj istasyonunuzdaki tüm bileşenleri besler. AC şebeke gerilimi beş adede kadar güç modülüne dağıtılabilir. Ayrıca kontrol modülüne güç sağlar.

Entegre aşırı gerilim koruması, entegre devre kesiciler ve aşırı ısınmaya karşı koruma ile modüller ve kablolar için maksimum güvenlik sağlar.

Esnek, çok yönlü ve kolay 19 inç sistemimizin diğer avantajlarını keşfedin

Modüler şarj istasyonu
Şarj istasyonlarının beslemesi
19" şarj istasyonları için dağıtım modülü
Modüler şarj istasyonu

19 inç rak montajına yönelik modüler CHARX sistemiyle, hem ön yapılandırma sırasında hem de retrofit seçeneği olarak beş adede kadar 30 kW modülün birbirine bağlanmasıyla şarj gücü, gerektiği şekilde 30 ila 150 kW arasında ölçeklendirilebilir.

Modüller, şarj akımının tüm dağıtımını, dönüşümünü ve kontrolünü entegre eder.

Şarj istasyonlarının beslemesi

CHARX güç modüllerinin çok sayıda uygulama alanı vardır. Her şeyden önce bunları şarj istasyonlarına entegre edebilirsiniz.

Ancak DC endüstrisindeki uygulamalar için tampon bataryaların şarj edilmesi veya şantiyelerde ihtiyaç duyulan mobil batarya konteynerlerinin şarj edilmesi gibi diğer alanlarda da kullanılabilirler.

Tüm modüller emisyon sınıfı B'ye uygundur, dolayısıyla kentsel ortamlarda kullanım sorun teşkil etmez. Ayrıca AC/DC modülleri geleneksel 3 fazlı bağlantılarda (32 A) da kullanılabilir.

19" şarj istasyonları için dağıtım modülü

Phoenix Contact'ın hızlı bağlantı teknolojileri ve yerleşik 19" standart boyutlar, modüllerin hızlı montajını ve değişimini sağlar:

Phoenix Contact tarafından geliştirilen hem Push-in hızlı bağlantı hem de modern T-LOX diz kollu bağlantı, soyulmuş veya yüksüklü kablo uçları kullanılarak basit ve doğrudan kablo bağlantısına olanak tanır.

Her iki teknoloji de ek alet kullanmadan bağlantı kurulmasına olanak sağlar. Veri, sinyal ve gücün güvenilir iletimi için tasarlanmıştır.

19 inç sistemle DC şarj istasyonunun hızlı montajı

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.