Kontrol panosu - CHARX PS-CAB/4X87.5KW
1165442

CHARX power, CHARX PS/3AC/920DC/87,5KW modülleri için sistem kontrol panosu


Ürün Ayrıntıları


Rafa montaj için Phoenix Contact üretimi yüksek verimli güç elektroniği, yüksek seviyede yatırım güvenliği sağlar. DC şarj altyapınızın, elektrikli taşıtların hızlı şarj edilmesi için uygun maliyetli işletimini olanaklı kılar. Modüler ve ölçeklenebilir sistem, yüksek gerilimler ve akımlar ile DC şarj için optimize edilmiştir. Her bir sistem panosu 350 kW'ya kadar şarj gücü sağlayabilir.



Ürün tipi DC güç modülü

Genişlik 600 mm
Yükseklik 1800 mm
Derinlik 800 mm

Ürün numarası 1165442
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu CME
Ürün Kodu CMERZE
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4063151180263
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 200 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 200 kg
Gümrük tarife no 94032080
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144792
ECLASS-11.0 27144792

ETIM

ETIM 8.0 EC002884

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Tak ve Çalıştır ile düşük kurulum maliyetleri ve yüksek derecede verimlilik sayesinde verimli işletim
Yenilikçi tasarım ve yüksek güç yoğunluğu ile yer tasarrufu sağlayın
Çalışırken değiştirilebilir güç modülleri sayesinde hızlı onarım
Sistem panolarının esnek birleştirilmesi ve güç modüllerinin bağlanması sayesinde her bir şarj noktası için ölçeklenebilir güç
Çoklu sistem panolarını birbirine bağlanması, megawatt aralığında büyük şarj parklarının işletimini olanaklı kılar