CHARX power distribute, 19″ hızlı şarj istasyonunuzdaki beş adede kadar güç modülüne AC şebeke gerilimi sağlar. Ayrıca kontrol modülüne güç sağlar. Entegre aşırı gerilim koruması, minyatür devre kesiciler ve aşırı ısınma koruması, tüm alt modül ve kabloların maksimum güvenliğini sağlar. Aşırı gerilim kategorisi II'deki güç modüllerinin sigortalı bağlantısını sağlar.
CHARX AC-DIS/150KW
-
AC dağıtım modülü
1342893
CHARX power distribute, DC şarj istasyonlarının kurulumu için AC dağıtım ünitesi, 19" rak montaj, çıkış: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Ürün Ayrıntıları
Giriş (AC-Betrieb) | |
Giriş gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Giriş akımı | 3x 232 A |
Besleme sistemi konfigürasyonu | Yıldız şebeke (TN-S, TT) |
Çıkış | |
Nominal güç | 150 kW |
Harici I/O cihazlarının beslemesi | |
Numara çıkışlar | 5 |
Çıkış gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
Harici I/O cihazlarının beslemesi | |
Numara çıkışlar | 1 |
Çıkış gerilim aralığı | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
Giriş gücü | |
Tanım | Giriş gücü |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | T-LOX knee lever bağlantı |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 25 mm² ... 95 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 25 mm² ... 95 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 25 mm |
Çıkış gücü | |
Tanım | Çıkış gücü |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
tek telli | 1,5 mm² ... 16 mm² |
çok telli | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
Sinyaller | |
Tanım | Sinyaller |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
tek telli (AWG) | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Sinyal çıkışı Röle | |
Bağlantı etiketlemesi | Sıcaklık rölesi (OTP) |
Fonksiyon | Çalışma durumu iletme |
Anahtar kontağı (topraksız) | N/O kontak |
Anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Akım taşıma kapasitesi | 1 A |
Sinyal çıkışı Röle | |
Bağlantı etiketlemesi | Aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) |
Fonksiyon | Çalışma durumu iletme |
Anahtar kontağı (topraksız) | N/O kontak |
Anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Akım taşıma kapasitesi | 1 A |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | yok |
Ürün tipi | AC dağıtım modülü |
Ürün gamı | CHARX power distribute |
Dahili fan | evet |
Debi yönü | önden arkaya doğru |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 483 mm |
Yükseklik | 134 mm |
Derinlik | 598 mm |
Raf ünitesi | 3 HE |
Montaj tipi | 19" rak montaj |
Muhafaza malzemesi | Çinko-aluminyum alaşımı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
Parazit seviyesi | < 67 dB (1 m) |
Aşırı gerilim kategorisi | |
IEC 60664-1 | III |
Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler | |
Standart tanımlama | Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 1: Genel gereklilikler |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61851-1 |
UL spesifikasyonları | |
Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
Ürün numarası | 1342893 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CME |
Ürün Kodu | CMERZE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151653668 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14.000 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13.700 g |
Gümrük tarife no | 85044060 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370107 |
ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS: 2451-62-9) |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) | |
SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
Uyumlu Ürünler
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC şarj kablosu 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC şarj kablosu 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - LED çevreleme ışıkları 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID cihazı 1309687
-
WP 4185-WHPS - Web panel 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Röle tabanı 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Ölçü cihazı 1269236
Avantajlarınız
Şarj istasyonundaki tüm güç modüllerinin verimli ve yerden tasarruf sağlayan beslemesi
19" standart ve push-in hızlı bağlantı ile hızlı montaj ve bakım
EN 61000 uyarınca Avrupa güvenlik ve EMC standartlarına uygundur
Aşırı gerilim koruması, minyatür devre kesiciler ve aşırı ısınmaya karşı koruma içerir
Aşırı gerilim kategorisi II güç modüllerinin sigorta korumalı bağlantısını sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018