WP 4185-WHPS - Web panel
1148690

Web panel; 47 cm / 18.5"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)); 1366 x 768 piksel(s) (HD); 16.7 milyon renk; İşlemci: Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Yocto/Linux®; Yazılım: Chromium Browser; bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Kolay başlatma: IP ve URL girilmesi yeterlidir
Açık web standardı ve ücretsiz web sunucu seçimi ve görselleştirme yazılımı sayesinde esnektir
HTML5 sayesinde JAVA veya Flash plug-in'ler için güvenlik güncelleştirmeleri gerekmez
PLCnext Engineer veya CODESYS ile kullanmak için idealdir
Tümleşik Linux işletim sistemi
Kendi JavaScript uygulamalarınız görselleştirilebilir
SSL şifrelemeli veri iletimi sayesinde güvenli iletişim