CHARX CONTROL-M2/150KW - DC şarj kontrolörü
1311433

CHARX control integrated, DC şarj istasyonlarının oluşturulması için güç kontrol ünitesi, 19" rak montaj, giriş: 0 V DC...1000 V DC, çıkış: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm işlevler entegre tek bir cihazda birleştirildiği için verimlidir ve yerden tasarruf sağlar
19" standart ve push-in hızlı bağlantı ile hızlı montaj ve bakım
EN 61000 uyarınca Avrupa güvenlik ve EMC standartlarına uygundur
IEC 61131 uyarınca şarj kontrolörü programlama seçimi sayesinde esnek kullanım
Kapsamlı arayüzlerle kolay sistem entegrasyonu ve uzaktan erişim