TC ANT MOBILE WALL 5M
-
Anten
2702273
Duvara veya direğe montaj için çok bantlı tümyönlü anten, 0,6 GHz ... 6 GHz, kazanç: 3 dBi ... 7 dBi, koruma sınıfı: IP66, bağlantı: SMA (erkek), dahil. 5 m bağlantı kablosu, montaj braketi ve direk kelepçeleri
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Anten üretimden kaldırılmıştır. Kontrol panosuna montaj için hangi alternatif ürünü kullanabilirim?
ANT-OMNI-0671-02 antenini kullanın, ürün no. 1396318. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna ihtiyacınız olacaktır, örneğin NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, ürün no. 1340143.... Daha fazla görüntüle
ANT-OMNI-0671-02 antenini kullanın, ürün no. 1396318. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna ihtiyacınız olacaktır, örneğin NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, ürün no. 1340143.
Daha az görüntüleDuvara montaj için hangi alternatif ürünü kullanabilirim?
ANT-OMNI-0671-01 antenini kullanabilirsiniz, ürün no. 1396316. Alternatif olarak, duvar braketi RAD-ANT-VAN-MKT ürün no. 2885879 ile birlikte ANT-OMNI-0671-02 ürün no. 1396318 ürününü kullanabilirsiniz. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna i... Daha fazla görüntüle
ANT-OMNI-0671-01 antenini kullanabilirsiniz, ürün no. 1396316. Alternatif olarak, duvar braketi RAD-ANT-VAN-MKT ürün no. 2885879 ile birlikte ANT-OMNI-0671-02 ürün no. 1396318 ürününü kullanabilirsiniz. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna ihtiyacınız olacaktır, örneğin NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, ürün no. 1340143.
Daha az görüntüleDireğe montaj için hangi alternatif ürünü kullanabilirim?
ANT-OMNI-0671-01 antenini kullanabilirsiniz, ürün no. 1396316. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna ihtiyacınız olacaktır, örneğin NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, ürün no. 1340143.... Daha fazla görüntüle
ANT-OMNI-0671-01 antenini kullanabilirsiniz, ürün no. 1396316. Ayrıca, yeterli uzunlukta bir anten kablosuna ihtiyacınız olacaktır, örneğin NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, ürün no. 1340143.
Daha az görüntüleDoğrudan cihaza montaj için hangi alternatif ürünü kullanabilirim?
ANT-OMNI-0671-03 ürün no. 1565400 ürününü kullanabilirsiniz.... Daha fazla görüntüle
ANT-OMNI-0671-03 ürün no. 1565400 ürününü kullanabilirsiniz.
Daha az görüntüle