VARIOFACE PLC-V8 adaptörlerin seçimi PLC-INTERFACE 6,2 mm çıkış Tanım Çıkış fonksiyonları için PLC-INTERFACE, taban klemensi ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 N/O kontak, giriş gerilimi: 24 V DC Push-in bağlantı Vidalı bağlantı 2900312 2966210 ı r a l t r a k a m r ı d n a l n o S PLC-INTERFACE, taban klemensi ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 geçiş kontağı, giriş gerilimi: 24 V DC 2900299 2966171 Çıkış işlevleri için PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür solid-state rölesinden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 ... 33 V DC/3 A 2900376 2966676 PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür solid-state rölesinden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 ... 253 V AC/0,75 A 2900369 2967840 PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür solid-state rölesinden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 ... 33 V DC/3 A 2900364 2966634 PLC-INTERFACE 14 mm çıkış Tanım Push-in bağlantı Vidalı bağlantı Yüksek sürekli akımlar için PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 10 A'e kadar sürekli sınır akımı, 1 enversör kontak, giriş gerilimi: 24 V DC 2900291 2967620 Yüksek ani akımlar için PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, maks. 800 A'e kadar ani akım, 1 N/O kontak, giriş gerilimi: 24 V DC 1078683 1078680 PLC-INTERFACE, taban klemensi ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 2 enversör kontak, giriş gerilimi: 24 V DC 2900330 2967060 Çıkış işlevleri için PLC-INTERFACE, taban klemensi ve geçmeli minyatür solid-state rölesinden oluşur, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 ... 33 V DC/5 A 1194158 2982786 RIFLINE complete çıkış Tanım Hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: röle tabanı, güç kontaklı röle, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC Push-in bağlantı Vidalı bağlantı 2903342 2903358 Hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: röle tabanı, güç kontaklı röle, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC 2903334 2903350 Hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: röle tabanı, çok katmanlı kontaklı röle, geçmeli ekran/ girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC 2903338 2903354 Hazır montajlı röle modülü, şunlardan oluşur: röle tabanı, çok katmanlı kontaklı röle, geçmeli ekran/ girişim bastırıcı modül ve sabitleme mandalı. Kontak tipi: 2 enversör kontak. Giriş gerilimi: 24 V DC 2903330 2903346 Phoenix Contact 21