D-SUB ve FLK konektörlere sahip sistem kabloları

D-SUB ve FLK konektörlere sahip sistem kabloları

D-SUB veya FLK konnektörlerine sahip sistem kabloları, otomasyon cihazları ve sonlandırma kartları arasında hızlı, hatasız 1:1 bağlantı sağlar. Farklı pin sayılarına sahip, kullanıma hazır çok çeşitli sistem kablosu seçenekleri Bu kablolar tekli tellere, pin veya soket dizilerine bağlanabilirler. Sizin için: 0,5 m ile 10 m arası standart uzunlukların yanı sıra, belirttiğiniz uzunlukta sistem kabloları temin edebiliriz.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı hizmet: 0,5 ila 10 m arasındaki standart uzunlukların yanı sıra özel uzunluklar
  • [x]Her bir tek damarlı kablonun kesiti büyük olduğu için yüksek akım taşıma kapasitesi
  • [x]Tek damarlı kablo etiketli serbest kablo ucu sayesinde esnek
  • PVC versiyonların yanı sıra yangına karşı yüksek korunma gereksinimleri için halojen içermeyen versiyonlar
VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Kontrolörler için sistem kablolaması konfigüratörü

Konfigüratör: VARIOFACE – kontrolörler için sistem kablolaması

Yeni kurulumlar ve yükseltmeler için bireysel tak ve çalıştır çözümünüzü yapılandırın. Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve 3D modeller kolay kullanım sağlar. Sadece birkaç tıklamayla ön adaptörler, sistem kabloları ve sinyal aktarım modüllerinden oluşan çözüm bileşenlerinizi seçebilirsiniz.

VARIOFACE sistem kablolarının karşılaştırılması

VARIOFACE sistem kablolarımız, IDC/FLK konnektörlü sistem kabloları veya D-SUB konnektörlü sistem kabloları olarak kategorize edilir. Her kategoride PVC kablo veya halojensiz kablo mevcuttur. Ayrıca, bu kabloların hem ekranlı hem de ekransız versiyonları bulunur. Gereksinimlerinize bağlı olarak, kabloyu her iki uçta konnektörlü veya bir uçta konnektör diğer ucu açık olacak şekilde alabilirsiniz.

IDC/FLK konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu
D-SUB geçmeli konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu
IDC/FLK konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu

D-SUB geçmeli konnekörlü VARIOFACE sistem kablosu

İletken kesiti 0,14 mm² 0,25 mm²
Kablo başına maks. akım 1 A 2 A
Kablo tipi PVC / halojen içermez PVC / halojen içermez
Tasarım Ekranlı / ekransız Ekranlı
Konnektörler Bir uçta açık kablo ucu veya her iki uçta montajlı Bir uçta açık kablo ucu veya her iki uçta montajlı

Sistem kabloları için standartlaştırılmış ve özel uzunluklar Renk kodlaması ve numaralı pin/dişi diziler veya tek damarlı kablolar aracılığıyla bağlantı, yanı sıra 0,2 ila 100 m arasında seçilebilir özel uzunluklar.

Sıralı -SUB konnektör portföyü
Sıralı IDC/FLK konnektör portföyü
Tüm D-SUB konnektör - Açık kablo ucu portföyü
Tüm IDC/FLK konnektör portföyü - Açık kablo ucu
Sıralı -SUB konnektör portföyü

Versiyonlar:

  • Dişi dizi - pin dizisi
  • Dişi dizi - dişi dizi
  • Pin dizisi - pin dizisi
  • Kablo başına iletken kesiti: 0,25 mm²
  • Kablo başına akım taşıma kapasitesi: 2 A
  • Kutup sayısı: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC veya halojen içermez, ekranlı)

Sıralı IDC/FLK konnektör portföyü

Versiyonlar:

  • Dişi dizi - dişi dizi
  • Kablo başına iletken kesiti: 0,14 mm²
  • Kablo başına akım taşıma kapasitesi: 1 A
  • Kutup sayısı: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, ekransız)
    14, 16, 40, 50 (PVC, ekranlı)
    14, 50 (halojen içermez, ekransız)

Tüm D-SUB konnektör - Açık kablo ucu portföyü

Versiyonlar:

  • Dişi dizi - Açık kablo ucu
  • Pin dizisi - Açık kablo ucu
  • Kutup sayısı: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, ekranlı)

Tüm IDC/FLK konnektör portföyü - Açık kablo ucu

Versiyonlar:

  • Dişi dizi - Açık kablo ucu
  • Kutup sayısı: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, ekransız)

50 tek damarlı kablolu açık kablo ucu

Açık kablo ucunun renk kodlaması

Tek damarlı kablo etiketli serbest kablo ucu sayesinde esnek

Kullanıcı dostu bir renk ve sayı kodlama sistemi ile kablolar doğrudan atanabilir. Basit renk kodlama sistemi ile birimlerin ve onlukların ataması açık ve net bir etiketleme sağlar. Örneğin , kahverengi her zaman “1” rakamını ve sarı “4” rakamını temsil eder. Yani kahverengi-sarı etiketli kablo her zaman 14 numaralı kablodur.

Broşür
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Kontrolörlere yönelik sistem kablolamamıza genel bakış. Uygulamanıza sinyal, veri veya gücü iletmek için doğru bağlantı teknolojisini nasıl bulabileceğinizi öğrenin.

Broşürü aç
Sistem kabloları ve sistem kablolama modülleri