Push-in PCB klemensleri hızlı ve pratik kablolama imkânı sunar. Bu, montaj süresini %50'ye kadar azaltır. Yaylı teknoloji, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen bağlantılar sağlar. Vidalı bağlantıların aksine, yeniden sıkma ve tork kontrolüne gerek kalmaz.
Geleceğe hazır, kesintisiz bağlantı esnekliği
TWIN tasarımlı Push-in PCB klemensleri
Push-in Teknolojisine sahip SPTH 1,5 ve SPTH 3 serisi PCB klemensleri, daha büyük test açıklıkları ve 4 mm²'ye kadar bağlantı kapasiteleri ile etkileyicidir. TWIN tasarımı ve aynı ayak izi, cihaz üreticilerinin PCB düzenini veya cihaz muhafazasını uyarlamak zorunda kalmadan vidalı ve Push-in bağlantı teknolojisi arasında esnek bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.
Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisine sahip PCB klemenslerinin teknik karşılaştırması
Ürün verilerini karşılaştırın. Uygulamanız için ideal klemensi seçin.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | SPTH 3 | MKDS 3 | |
| Özellikler | ||||
| Bağlantı yönü | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Çalışma yönü | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Lehimleme prosesi | Dalga lehimleme | Dalga lehimleme | Dalga lehimleme | Dalga lehimleme |
| Bağlantı teknolojisi | Push-in bağlantı | Vidalı bağlantı | Push-in bağlantı | Vidalı bağlantı |
| Akım | 24 A | 17,5 A | 32 A | 24 A |
| Gerilim (III/2) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Tek telli / çok telli / yüksük | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² | 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² | 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² |
| PCB üzerinde gerekli alan (3 konumlu) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 11,2 mm | 15 mm x 11,2 mm |
| Ürün listesine git | Ürünlere git | Ürünlere git | Ürünlere git |
PCB çok yönlü çözüm: Bina teknolojisi ve endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir
İster burada örneği gösterilen damper aktüatörlerinde olduğu gibi bina uygulamalarında, ister kontrolörler ve frekans konvertörleri için klasik endüstriyel uygulamalarda olsun, MKDS ürün gamının form faktörü vazgeçilmez bir çözümdür. Bu nedenle şimdi kendini yeniden keşfediyor – daha hızlı, daha basit, daha yenilikçi, ancak aynı özgün karakteriyle. Bu yeniden keşfin sonucu SPTH serisidir.
Avantajlarınız
Kompakt boyutlar Benzer Push-in klemenslere kıyasla %20 yer tasarrufu
Yeni SPTH serisi, Push-in bağlantılı geleneksel klemenslere göre yaklaşık %20 daha az yer kaplayan kompakt bir tasarımdan yararlanmanızı sağlar. Bu, PCB'nizin daha da verimli kullanılmasını sağlar ve ek bileşenler veya işlevler için daha fazla alan yaratır. Küçük boyutuna rağmen, kullanım rahattır ve bağlantı kalitesi her zamanki yüksek standarttadır.
TWIN tasarım Push-in bağlantı ve vidalı bağlantı için tek tip tasarım ve aynı pimleme
Yenilikçi TWIN tasarımı maksimum esneklik ve uyumluluk sağlar. Her iki bağlantı yöntemi de –Push-in bağlantı ve vidalı bağlantı– tek tip bir tasarıma ve aynı pinlemeye sahiptir. Böylece PCB düzeninde veya cihaz muhafazasında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan teknolojiler arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu da planlamayı kolaylaştırır, üretimi hızlandırır, satın alma ve depolama maliyetlerini azaltır.
Geniş test açıklığı Gerilim test cihazları için entegre dokunma bağlantısı sayesinde hızlı ve kolay test imkânı
SPTH serisi PCB klemensi, sahada verimli ve güvenli test için geniş bir açıklıkla donatılmıştır. Bu entegre test seçeneği, Ø 2 mm'ye kadar tüm standart test probları ile hızlı ve kolay test yapılmasını sağlar. Bu, devreye alma ve sorun giderme sırasında size zaman kazandırır ve uygulamanızın güvenilirliğini artırır.
Ekleme geometrisine sahip lehim pinleri Montaj sürecinde optimum konumlandırma
Lehim pinlerinin optimize edilmiş geometrisi montaj işlemini kolaylaştırır. Özel yerleştirme şekli, pinlerin PCB'ye hassas ve güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve böylece montaj çabasının azaltılması anlamına gelir. Sonuç, güvenilir ve dayanıklı bir elektrik bağlantısıdır.
Push-in Teknolojisi Zaman kazandıran iletken bağlantısı ve uzun süreli istikrarlı bağlantı
SPTH serisinin Push-in Teknolojisi zamandan tasarruf ve aletsiz kablolama sağlar. Yüksüklü tek veya çok telli iletkenler ilave el aleti kullanmadan kolay ve emniyetli bir şekilde doğrudan bağlanabilir. Bu sadece değerli montaj süresinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda kalıcı olarak güvenilir bir bağlantı sağlar. Böylece her türlü uygulamada hızlı, kolay ve verimli montajdan faydalanırsınız. Renk kodlu basmalı buton sayesinde tüm iletken tipleri sezgisel olarak serbest bırakılabilir.
Kişiye özel renk ve baskı seçenekleri Daha fazla netlik ve esneklik
Potansiyellerin veya bağlantı noktalarının net bir şekilde tanımlanması gibi amaçlarla, muhafaza renklerini ve baskılarını özelleştirin. Bu sayede kablolama daha anlaşılır hale gelir, işlemler daha hızlı gerçekleşir ve hata kaynakları en aza indirilir.
Sorular ve yanıtlar
En çok fayda sağlayan uygulamalar, kompakt bir tasarımın ve hızlı kablolamanın çok önemli olduğu uygulamalardır – örneğin, kontrol teknolojisi, sensör teknolojisi, tümleşik sistemler ve otomasyon teknolojisi. SPTH PCB klemensler genellikle bina ve fabrika otomasyonu, proses endüstrisi ve yenilenebilir enerji sektöründe kullanılır.
Phoenix Contact, tasarım sürecini ücretsiz CAD verileri, 3D modeller, online konfigüratörün yanı sıra numune hizmeti ile destekler. Bu, Push-in PCB klemenslerini PCB'nize hızlı ve güvenli bir şekilde entegre etmenizi sağlar.
Standardın gerektirdiği on kablolama döngüsü pratik uygulamalarda önemli ölçüde aşılmaktadır.
Turuncu çalıştırma butonları ile birlikte bir SZS 0,6X3,5 VDE tornavida (ürün no. 1205053).