Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet Proses endüstrisi, güvenlik ve kullanılabilirlik konusunda en yüksek talepleri ortaya koymaktadır. Phoenix Contact, IEC 61511'in uygulanmasında sertifikalı çözümler ve kapsamlı uzmanlık ile sizi destekler.

Proses endüstrisinde güvenlik mühendisi

Güvenli proses tesislerini ve makineleri planlar, kurar ve işletirken, geçerli direktif ve kanunlar, uyulması gereken çerçeveyi sunar. Bu standartlar, teknolojinin bağlı kalınması gereken asgari gelişmişlik düzeyini yansıtır. IEC 61511 standart serisi, proses endüstrisindeki sistemlerin fonksiyonel emniyetinin uygulanmasını düzenler.

Sistem planlayıcıları, üreticileri ve operatörleri, uygulamadan fonksiyonel emniyeti sağlayan sistem entegrasyonu departmanı kadar sorumludur. Koşullardaki değişiklikler, doğrulama belgelerinde, proseslerde ve çalışan eğitimlerinde düzenli ayarlama yapılmasını gerektirir. Alt ünitelerin değişiklikleri ve mevcut sistemlere entegrasyonu sürekli kontrolleri gerekli kılar.

Biz sağlıyoruz:

  • Proses tesislerindeki güvenlik uygulamaları için IEC 61508 ve IEC 61511 uyarınca sertifikalı güvenli bileşenler
  • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için ATEX sertifikalı, sağlam güvenlik teknolojisi
  • IEC 61508 uyarınca güvenli diyagnostik ve kolay doğrulama testi

Uygulamalar

Proses endüstrisinde insanlar, varlıklar ve çevre için çok çeşitli potansiyel tehlikeler söz konusudur. Bu riskleri asgariye indirmek için, işletme ve düzenleme fonksiyonları proses kontrol mühendisliği işlem dizilerinin sürekliliğini sağlar. Sistemler, entegre emniyet teknolojisi sistemleriyle korunur.

Ürünler

Proses endüstrisindeki fonksiyonel emniyet uygulamaları için Phoenix Contact, emniyetli bağlantı rölelerinden emniyetli kontrolörlere kadar geniş bir SIL sertifikalı ürün yelpazesi sunar.

Standartlar ve yönetmelikler Proses endüstrisinde koruyucu fonksiyonların tasarlanması için gereklilikler

Proses endüstrisinde sistemlerin güvenli işletimi için temel gereklilikler konusunda fonksiyonel emniyetle ilgili özel tasarım prensipleri mevcuttur. PCE emniyet ekipmanı için uluslararası ölçekte uyumlaştırılmış prosedür IEC 61511'de açıklanmaktadır. Bu prosedürün önemli bir parçası, fonksiyonel emniyet yönetimiyle bağlantılı olarak emniyet yaşam döngüsüdür. Prosedürün münferit aşamaları birbirine son derece bağlıdır ve güvenlik ekipmanının tüm yaşam döngüsü boyunca tüm gerekliliklerin dikkate alınmasını mümkün kılar.

Emniyet yaşam döngüsü Planlama, sistem entegrasyonu ve işletim için bilgiler

Sistem planlayıcılar için emniyet yaşam döngüsü
Sistem entegratörleri için emniyet yaşam döngüsü
Sistem operatörleri için emniyet yaşam döngüsü
Sistem planlayıcılar için emniyet yaşam döngüsü

  • Güvenlik planlaması
    Doğrulama ve onaylama da dahil olmak üzere sistemin fonksiyonel emniyetini (FS) sağlamak için gerekli faaliyetlerin planlanması.

  • Risk değerlendirmesi
    Tüm risklerin sistematik tanımlanması, değerlendirilmesi ve doğru risk azaltma için alınacak önlemlerin tespiti.

  • Koruma düzeylerinin atanması
    Planlanan önlemlerin ayrı koruma düzeylerine atanması ve emniyet fonksiyonları için gereken SIL seviyesinin tespiti.

  • Fonksiyonel emniyet yönetimi
    Emniyet yaşam döngüsü kontrolü ve kaynak planlama için bir yönetim sistemi tesis edilmesi.

  • Fonksiyonel emniyetin değerlendirilmesi
    Emniyet planlaması ve fonksiyonel emniyet yönetiminin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığının tekrar değerlendirilmesi.

Sistem entegratörleri için emniyet yaşam döngüsü

  • Emniyet gereksinimlerinin özellikleri
    Emniyet fonksiyonları dahil emniyet sistemi için gerekliliklerin özellikleri

  • Doğrulama planı
    Belirtilen emniyet fonksiyonlarını kontrol etmek için gereken aktivitelerin planlanması

  • Emniyet sisteminin tasarlanması ve planlanması
    Emniyet gerekliliklerini ve emniyet fonksiyonlarını uygulamanın detaylı planlaması ve emniyet bütünlüğünün doğrulanması.

  • Montaj ve devreye alma
    Emniyet sisteminin kurulması ve işletmeye alma

  • Doğrulama
    Doğrulama planlamasına dayalı olarak fonksiyon testinin uygulanması ve risk değerlendirmesine uygun olarak yeterli riskin azaltılması kanıtının sağlanması.

Sistem operatörleri için emniyet yaşam döngüsü

  • İşletim ve tadilat
    İşletim ve sistem tadilatları sırasında fonksiyonel emniyetin korunması

  • İşletimden çıkarma
    Artık gerekli olmayan emniyet fonksiyonlarının etkisizleştirilmesi ve tamamen kaldırılması

Proses endüstrisi

Proses güvenilirliği Mevcut yasal gerekliliklere uygunluk

Proses endüstrisinde, insanlar ve çevre için farklı potansiyel tehlikeler mevcuttur. Bu tehlikeleri en aza indirmek için IEC 61511 adresindeki gereklilikler karşılanmalıdır. IEC 61511, sistematik hataları önlemek için fonksiyonel emniyet yönetimi sağlar. Hataları kontrol etmek için, emniyet fonksiyonları doğru şekilde tasarlanmalıdır. İlave olarak, patlamaya karşı koruma gerekliliklerine uyulmalıdır. Mevzuat ve giderek artan güvenlik düzenlemeleri nedeniyle artan sınırlamalar, patlamadan korunmanın temellerinin anlaşılmasını gerektirmektedir.

Bir güvenli proses tesisine giden yol Fonksiyonel emniyet yönetiminin uygulanması

Emniyet yaşam döngüsü şu prosesi göstermektedir:

Proses emniyeti için emniyet yaşam döngüsü

Detaylı ve iyi belgelenmiş bir risk analizi, emniyetli bir proses tesisi üretmenin temelidir. Bu temelde, daha sonra ayrı aşamalarda aşağıdaki dokümanlar oluşturulabilir.

  • Emniyet Gerekliliklerinin Özellikleri
  • Donanımın tasarımı ve SIL değerlendirmesi
  • Yazılım dokümantasyonu
  • Emniyet fonksiyonlarının doğrulanması

Eğer bir planlama ve uygun bir yönetim sistemi olmadan bu fazla geçilirse, sistematik hatalar ortaya çıkabilir. Bu hatalar, bir tehlike oluşuncaya kadar tespit edilemeyebilir. Bundan dolayı, güvenli bir proses tesisine giden yol, risk analizinden__önce başlar__ (HAZOP dahil). Özel fazlar sırasında sistematik hatalardan kaçınmak için, tesis üreticileri ve operatörlerinin bir fonksiyonel emniyet yönetim sistemine ihtiyacı vardır.

Video serisi
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet

HAZOP ne anlama gelir ve güvenlik kilidi fonksiyonu nedir? Phoenix Contact'ta Ürün Güvenliği Müdürü olan Manuel Ungermann, proses mühendisliği sistemlerinde emniyetli açma ve kapamayla ilgili şartları, konuları ve ürünleri anlatıyor.

Şimdi görüntüleyin
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet

SSS Makine emniyeti hakkında sıkça sorulan sorular

1. IEC 61511 nedir?
IEC 61511, proses endüstrisinde fonksiyonel emniyete ilişkin gereklilikleri tanımlayan uluslararası bir standarttır. Güvenlik Enstrümanlı Sistemler (SIS) gibi güvenlikle ilgili sistemlerin tüm güvenlik yaşam döngüsünü düzenler.

2. IEC 61511 hangi sektörler için geçerlidir?
Bu standart, kimya, ilaç, petrol ve gaz, gıda üretimi ve su/atık su yönetimi şirketleri gibi proses endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşlara yöneliktir.

3. IEC 61508 ve IEC 61511 arasındaki fark nedir?
IEC 61508, tüm endüstrilerde fonksiyonel emniyet için kapsayıcı bir standarttır. IEC 61511, proses endüstrisi için endüstriye özgü bir türetmedir ve IEC 61508 ilkelerine dayanmaktadır.

4. Hangi Phoenix Contact ürünleri IEC 61511 ile uyumludur?
IEC 61511 ile uyumlu Phoenix Contact ürünleri arasında emniyetli kuplaj röleleri, sinyal koşullandırıcılar, VIP I/O marşaling ürünleri ve ATEX sertifikalı bileşenler bulunmaktadır.

5. Phoenix Contact IEC 61511'in uygulanmasını nasıl destekliyor?
Sertifikalı ürünlere ek olarak Phoenix Contact, proses endüstrisinde fonksiyonel emniyetin standartlara uygun şekilde uygulanması konusunda eğitim kursları, web seminerleri ve özel tavsiyeler de sağlar.

6. SIL (emniyet bütünlük seviyesi) nedir?
SIL, güvenlikle ilgili bir sistemin güvenilirliğini tanımlar. IEC 61511, SIL 4 en yüksek güvenlik seviyesi olmak üzere dört SIL seviyesi tanımlar.

7. Acil kapatma (ESD) sırasında ne olur?
Acil kapatma, tehlike durumunda güvenli bir kapatma için kullanılan tanımdır. Proses tesislerinde acil durumlar meydana geldiğinde, insanların ve çevrenin korunması en yüksek önceliğe sahiptir. Tehlikeleri en aza indirmek için, diğer şeylerin yanı sıra, etkilenen sistemlerin derhal kapatılması gerekir. Böyle bir durumda acil kapatma (ESD) sistemi devreye girer. Phoenix Contact'ın güvenli bağlantı röleleri acil bir durumda etkilenen uygulamaları güvenli bir şekilde kapatır.

8. Yangın ve Gaz sistemleri nedir?
Yangın ve Gaz terimi, uyarı sistemlerinin erken bir aşamada devreye gireceğini ifade etmektedir. Proses endüstrisinde, acil durum kapatma sistemine ek olarak bir Yangın ve Gaz sistemi gereklidir. Bir yangın çıkması veya patlayıcı gazların kaçması durumunda tehlikeye karşı erken bir uyarı yapılması gerekir. Phoenix Contact'ın güvenli bağlantı röleleri acil bir durumda sirenleri ve uyarı ışıklarını güvenilir bir şekilde açar.