Seviye izleme SIL sertifikalı teknoloji ve Ex onayları ile tank seviyelerinizin kalıcı olarak izlenmesini sağlayın.
Zorluk
Dolum seviyelerinin güvenli izlenmesi
Tank çiftlikleri tipik olarak, bazen 30.000 m³'ten fazla depolama kapasitesine sahip farklı büyüklükteki tanklardan oluşur. İşlevsel emniyetli taşma koruması da dahil olmak üzere, tanklar doldurulup boşaltılırken sürekli izleme, güvenilir çevre korumasının sağlanmasına yardımcı olur.
Çözüm
Ölçülen değerleri uzun mesafelere uygun maliyetli ve güvenli şekilde iletin
Seviye izleme çözümümüzle, yalnızca dolum seviyelerini değil, aynı zamanda sıcaklık ve basınç gibi diğer ölçüm değerlerini de takip edebilirsiniz. Bir kısmı Ex bölgede bulunan sensörlerden oluşan sistem ilgili ölçüm değerlerini kaydeder.
Ex ve Ex olmayan sinyalleri iletebilmeniz, işleyebilmeniz ve bunlara hızlı şekilde yanıt verebilmeniz için kontrol, haberleşme ve bağlantı teknolojisini (SIL uyumlu) içeren uygun bir çözüm konsepti oluşturuyoruz.
Arızaların anında tespiti
Fonksiyonel emniyet sensörleri dolum seviyesini ölçer ve tehlikeli durumları işaret eder.
Güvenli sınır değer röleleri, giriş valfinin kontrolünü kesmek için kullanılır. Tankın içine giren akış, yay kapamalı emniyet valfleri tarafından güvenilir bir şekilde durdurulur ve böylece taşma önlenir.
Tank izleme için ölçeklenebilir otomasyon modülleri
Fonksiyonel emniyet için SIL onaylı geniş ürün portföyü, Ex i sinyal koşullayıcılar ve modüler kontrol sistemleriyle etkin bir dolum seviyesi kontrolü oluşturabilirsiniz. Dolum seviyesi kontrol sistemine ek olarak, acil durumda emniyet valfini kontrol eden ve depoya akışı durduran bir aşırı dolum cihazı monte edilmiştir.
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.