DIN raylı diyot modülü 12-24 V DC/2x20 A veya 1x40 A. Tüketiciye kadar tekdüze yedekleme.
Diyot modülleri
Bir diyot modülü, paralel çalıştırılan güç kaynaklarını güvenilir şekilde ayırır ve uygulamanızın yüksek kullanım kapasitesini garantiler. Bu durumda yük bir kısa devreden etkilenmez. Diyotlarla basit dekuplaj sayesinde, diyot modülleri hem güç kaynağı ünitelerinden birinin çıkışında hem güç kaynağı ünitesinden diyota giden besleme hattında mutlak besleme güvenliği sağlar.
Yedekleme modülü, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Yedekleme modülü, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Yedekleme modülü STEP DIODE, DIN rayı montajı , 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Yedekleme modülü, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
DIN raylı diyot modülü 48 V DC/2x20 A veya 1x40 A. Tüketiciye kadar tekdüze yedekleme.
Zorlu ortam koşulları için: QUINT DIODE
Sağlam tasarımları sayesinde QUINT ailesi diyot modülleri patlama riskli bölgelerde ve zorlu ortam şartlarında yüksek sistem sürekliliği sağlar. Yedekleme veya yüksek performans için modülü kullanın.
Montajı kolay: TRIO DIODE
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde TRIO DIODE hızlı ve kolay şekilde monte edilebilir. Sisteminizin sürekliliğini arttırmak için diyotu TRIO güç kaynağı ile birleştirin.
Önemli oranda yer tasarrufu sağlar: STEP DIODE ve UNO DIODE
STEP ve UNO ailesinin diyot modülleri daha küçük yükleri ayırmak için kullanılır. Yer tasarrufu sağlayan diyotlar tüketici tarafında kesintisiz yedeklilik sağlar. STEP DIODE özellikle dağıtım panolarında kullanım için uygundur.