Bir güvenli yedek sistemi, bir diğerinden dekuple edilmiş olan iki güç kaynağı biriminin paralel bağlantısından oluşur. Sistem kullanılabilirliğini artırmak için gerekli çözüm STEP DIODE tarafından sağlanır: diyod ile dekuplaj.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Yedekleme modülü
1283937
Yedekleme modülü STEP DIODE, DIN rayı montajı , 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Ürün Ayrıntıları
| Giriş nominal gerilim aralığı | 5 V DC ... 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Nominal giriş akımı (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Ters polarite koruması | evet, < 60 V DC |
| Gerilim düşümü, giriş/çıkış | tip. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Transient aşırı gerilim koruması | Transil diyod |
| Nominal çıkış gerilimi | UIn - 0,5 V |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Değer kaybı | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm (tek tel/esnek/plastik kılıfsız yüksük) |
| 13 mm (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm (tek tel/esnek/plastik kılıfsız yüksük) |
| 13 mm (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İzolasyon gerilimi giriş/çıkış | 550 V AC |
| İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası | 550 V AC |
| Ürün gamı | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 18 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 61 mm |
| Derinlik (Cihaz derinliği (DIN rayı montajı)) | 55 mm (Cihaz derinliği (DIN raya montaj)) |
| Boyutlu çizim |
|
| Yatay pin aralığı | 1 Birim (DIN 43880) |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Taban mandalı malzemesi | Polyamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Kuru ısı (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Nemli ısı döngüsel (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Soğuk (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Darbe (çalışma) | 18 msn, 30g, uzaysal yön başına (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Elektrik güvenliği | |
| Standart tanımlama | Elektrik güvenliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
| Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Açıklama | T4 (-10°C ... +70°C, >50°C, zayıflama: %2/K) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2019 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
| Frekans aralığı | 150 kHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 1283937 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMR |
| Ürün Kodu | CMRH43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151488949 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 78 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 54 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN raya tutturularak kolayca esnek bir şekilde monte edilebilir
Sağlam yapı
Yüke kadar istikrarlı yedeklilik
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018