Düşük yüksüz kayıplar (0,1 W veya 0,21 W) ve yüksek verimlilik seviyesi ile STEP POWER güç kaynağı binalarda optimum enerji verimliliği sağlar. Yüksek verimlilik seviyesi sayesinde, güç kaynakları daha az elektrik enerjisini istenmeyen ısı enerjisine dönüştürür. Bu durum sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kontrol panosundaki tüm bileşenlerin hizmet ömrünü de uzatır.
Primer anahtarlamalı güç kaynağı, STEP POWER, Push-in bağlantı, DIN ray veya doğrudan montaj, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 4 A, ayar aralığı 22 V DC ... 27 V DC