Dağıtım panoları için STEP POWER güç kaynakları. Push-in bağlantı teknolojili STEP POWER güç kaynakları, akıllı bina otomasyonu için profesyonel çözümdür. Kompakt cihazlar, ekonomiktir, yer tasarrufu sağlar ve uygulamada esnektir.
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT
-
Güç kaynağı
1140066
Primer anahtarlamalı güç kaynağı STEP POWER, Push-in bağlantı, DIN ray veya doğrudan montaj, giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 4 A, ayar aralığı 22 V DC ... 27 V DC
Ürün Ayrıntıları
| AC çalışması | |
| Besleme sistemi konfigürasyonu | Yıldız şebeke (TN, TT, IT (PE)) |
| Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Değer kaybı | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | tip. 37 A |
| Kapama akımı integrali (I2t) | tip. 0,4 A2s |
| Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 20 ms (120 V AC) |
| tip. 20 ms (230 V AC) | |
| Akım tüketimi | 1,07 A (100 V AC) |
| 0,47 A (240 V AC) | |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Çekme süresi | tip. 2 s |
| Araç şebeke sigortası | 4 A dahili (cihaz koruması), yavaş açan |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| PE deşarj akımı | < 0,25 mA |
| DC çalışması | |
| Giriş gerilim aralığı | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Değer kaybı | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Akım tüketimi | 0,97 A (110 V DC) |
| 0,41 A (250 V DC) | |
| Verimlilik | > 93 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 22 V DC ... 27 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 4 A |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Değer kaybı | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Tepe faktörü | tip. 1,74 |
| tip. 2,08 | |
| Çıkış gücü (PN) | 96 W |
| Paralel bağlantı | evet, diyot ile gücü ve yedekliliği artırmak için |
| Seri bağlantı | evet, yükselmiş çıkış gerilimi için |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Residüel dalgalanma | tip. 150 mVSS |
| Kontrol sapması | < 0,5 % (Statik yük değişimi 10% ... 90%) |
| < 3 % (Dinamik yük değişimi%10 ... %90, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Yükselme zamanı | tip. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimum yüksüz güç kaybı | < 0,21 W (120 V AC) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,21 W (230 V AC) |
| Minimum nominal yük güç kaybı | < 7 W (120 V AC) |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 5,7 W (230 V AC) |
| Entegre edilmiş sigorta koruması | hayır |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Giriş | |
| Kutup | 1.x |
| Bağlantı teknolojisi: Kutup sayısı | |
| Konum markalama | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli (Klemens) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| tek telli (tavsiye edilen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| çok telli (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli (empfohlen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (tavsiye edilen) | |
| AWG (tavsiye edilen) | 17 |
| AWG (Klemens) | 24 ... 12 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu (starr/flexibel) | 10 mm (tek telli/çok telli) |
| Kablo soyma uzunluğu (Aderendhülse) | 10 mm (Yüksük) |
| Çıkış | |
| Kutup | 2.x |
| Bağlantı teknolojisi: Kutup sayısı | |
| Konum markalama | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| tek telli (tavsiye edilen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| çok telli (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli (empfohlen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli (Klemens) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli (tavsiye edilen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli (Klemens) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli (tavsiye edilen) | 1 mm² (tavsiye edilen) |
| AWG (tavsiye edilen) | 17 |
| AWG (Klemens) | 24 ... 12 (Cu) |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| LED sinyalizasyon | |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Sinyal eşiği | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED yeşil yanar) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED kapalı) | |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
| 3,75 kV AC (Rutin test) |
| Ürün tipi | Güç kaynağı |
| Ürün gamı | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1350000 h (25 °C) |
| > 750000 h (40 °C) | |
| > 488000 h (50 °C) | |
| Çevre koruma yönetmeliği | RoHS Direktifi 2011/65/AB |
| WEEE | |
| Reach | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 61 mm |
| Derinlik (Cihaz derinliği (DIN rayı montajı)) | 55 mm (Cihaz derinliği (DIN raya montaj)) |
| Boyutlu çizim |
|
| Yatay pin aralığı | 4 HP (DIN 43880) |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 30 mm / 30 mm |
| Montaj tipi | DIN ray veya doğrudan montaj |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: 0 mm yatay, 30 mm düşey |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza, klemensler, taban kilitleri) |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| Taban mandalı malzemesi | Polyamid |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -25 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m (> 2000 m, zayıflama: 10 %/1000 m) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 18 msn, 30g, uzaysal yön başına (IEC 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Sıc kodu | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Emniyetli ekstra düşük gerilim | |
| Standart tanımlama | Emniyetli ekstra düşük gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
| Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Güvenli izolasyon | |
| Standart tanımlama | Güvenli izolasyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61558-2-16 |
| Alçak gerilim güç kaynakları, DC çıkış | |
| Standart tanımlama | Düşük voltajlı güç kaynakları, DC çıkış |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61204-3 |
| Ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımı için elektrik ekipmanlar için güvenlik gereklilikleri | |
| Standart tanımlama | Ölçüm sistemleri, kontrol sistemleri ve laboratuar kullanımları için elektrik ekipmanları |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
| Ev tipi ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik | |
| Standart tanımlama | Ev kullanımı ve benzeri amaçlar için elektrikli cihazların güvenliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 60335-1 |
| Elektrikli taşıt iletken şarj sistemi - Bölüm 21-2: Harici elektrikli taşıt şarj sistemleri için elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri | |
| Standart tanımlama | Elektrikli araç kablo şarj sistemi - Bölüm 21-2: Araç dışı elektrikli araç şarj sistemleri için EMC gereksinimleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61851-21-2 |
| Not | Sınıf B |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-3 uyarınca (özel konut ve ticari) ve EN 61000-6-4 uyarınca (endüstriyel) |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Harmonik akımlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
| Işık titremesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-3 |
| Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | asimetrik 4 kV (Test seviyesi 4) |
| Çıkış | asimetrik 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | simetrik 2 kV (Test seviyesi 4) |
| asimetrik 4 kV (Test seviyesi 4) | |
| Çıkış | simetrik 1 kV (Test seviyesi 3) |
| asimetrik 2 kV (Test seviyesi 3) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Gerilim | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 25 periyot |
| Ek metin | Class 3 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 10 periyot |
| Ek metin | Class 3 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 1 periyot |
| Ek metin | Class 3 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 1140066 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPH13 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151089115 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 307 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 255 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8121862f-e241-49c5-be69-a4fb63c14514 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,907 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksüz ve kısmi yükte işletimde en yüksek seviyede verimlilik ile enerji tasarrufu (Verimlilik Seviyesi VI)
Arttırılmış performansla kombine edilmiş dar tasarım sayesinde, kontrol panosunda yer tasarrufu (%100'e kadar)
Evsel kullanım onayı (EN 60335) ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır
Çift bağlantı noktası bulunan 45° açıda aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi ile hızlı ve kolay işletmeye alma
Esnek montaj: DIN rayına kenetleyin veya düz bir yüzey üzerine vidalayın
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018