Dağıtım panoları için STEP POWER güç kaynakları
STEP POWER güç kaynağı aralığı özellikle bina otomasyonu için geliştirilmiştir. Düşük rölanti kayıpları ve maksimum verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar. Esnek kullanıma izin verirler ve DIN rayına tutturulabilir veya düz yüzeylere vidalanabilirler.
STEP-PS/ 1AC/12DC/5
-
Güç kaynağı
2868583
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı STEP POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 12 V DC/5 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-14416-M1EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Onay kimliği: TA24454MEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 123528ABS
Onay kimliği: 23-2446587-PDADNV
Onay kimliği: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL2-021194EAC
Onay kimliği: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Esnek sadece bir yüzey üzerine DIN ray üzerine yapışması veya vidalanarak montaj
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve UI karakteristik eğrisi sayesinde güvenilir güç kaynağı
Maksimum enerji verimliliği ve yüksüz kayıpların çok düşük olması sayesinde enerji tasarrufu