CHARX SEC-3150
-
AC şarj kontrolörü
1138965
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, ISO 15118, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), Hücresel haberleşme (4G/2G), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CHARX control modular |
| Tasarım | Gömülü Linux sistemi ile |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| İstemci | |
| Sunucu | |
| Şarj standardı | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B + C + C |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Veri depolama | 8 GByte (eMMC) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 12 V DC ±5 % |
| Besleme gerilim aralığı | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 2 A (Bağımsız işletim) |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Nominal giriş gerilimi UN | 12 V |
| Giriş gerilim aralığı U1 | 0 V ... 3 V (Kapalı) |
| Giriş gerilim aralığı U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Numara çıkışlar | 4 |
| Maksimum çıkış gerilimi | ≤ 12 V (Alt-bant işletim) |
| Maksimum çıkışı akımı | maks. 600 mA |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli |
| Push-in teknolojisi | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Arabirim | Ethernet (2x) |
| Hücresel haberleşme (4G/2G) | |
| CHARX control modular sistem bus | |
| USB-C | |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Not | Bu ürün için, aksesuarlarda uygun bir anten bulabilirsiniz |
| Frekans | 700 MHz (LTE B28, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) | |
| 2600 MHz (LTE B7, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| SIM arayüzü | Mikro SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Desteklenen protokoller | OCPP 1.6J |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Arabirim adeti | 2 |
| Desteklenen cihaz sayısı | 2 |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
| İletim uzunluğu | 100 m |
| Desteklenen protokoller | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Diğer | |
| Arabirim | Konfigürasyon ve diyagnostik |
| Bağlantı yöntemi | USB tip C |
| Arabirim adeti | 1 |
| Desteklenen protokoller | RNDIS |
| Diğer | |
| Arabirim | Enerji sayacı |
| Bus sistemi | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 9,6 kbps ... 115,2 kbps (Seçili enerji analizörüne göre otomatik ayar) |
| Diğer | |
| Arabirim | RFID okuyucular |
| Bus sistemi | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 9,6 kbps ... 115,2 kbps (Seçili RFID okuyucuya göre otomatik ayar) |
| Diğer | |
| Arabirim | CHARX control modular sistem bus |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Arabirim adeti | 1 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1138965 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBRDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151080389 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 268 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 263 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Fark akımı izleme 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID cihazı 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID cihazı 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID cihazı 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Anten 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kablo seti 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Ölçü cihazı 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ekran 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Altyapı şarj soketi 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Altyapı şarj soketi 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Altyapı şarj soketi 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Altyapı şarj soketi 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Altyapı şarj soketi 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Altyapı şarj soketi 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC cihazı 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC cihazı 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kablo seti 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Güç kaynağı 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Güç kaynağı 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Güç kaynağı 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Güç kaynağı 1399935
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018