ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Ölçü cihazı
1429603
CHARX control modular, 400 V/40 A'ya kadar şebekelerde doğrudan ölçüm ile aktif güç ölçümü için 3 fazlı enerji sayacı, RS-485 arabirimli, MID direktifi uyarınca sertifikalandırılmış
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CHARX control modular |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (EN 50470-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Doğruluk sınıfı | Sınıf B (EN 50470-3) |
| Sınıfı 1 (EN 62053-21) | |
| Dielektrik dayanım | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | Ölçüm devresinden besleme |
| Giriş gerilim aralığı | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Minimum akım Imin | 0,25 A |
| Sınır akımı Imaks. | 40 A |
| Transient akım Itr | 0,5 A |
| Referans akımı Iref | 5 A |
| Aktif enerji (EN 50470-3) | Sınıf B |
| Gerçek enerji (IEC 62053-21) | Sınıfı 1 |
| Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
| Darbe LED'i | |
| Darbe LED'i | 1000 imp/kWh |
| Ölçme bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| RS-485 | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| İletişim: | |
| İletişim protokolü | Modbus/RTU |
| İletişim standardı | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 1200 bps ... 115200 bps |
| Slave adresi | 33 |
| Data biti | 8 |
| Parite | yok |
| Durdurma biti | 1 |
| Tanım | Communication interface |
| Protokol | Modbus |
| İletişim standardı | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 1200 bps ... 115200 bps |
| Genişlik | 53,6 mm |
| Yükseklik | 84 mm |
| Derinlik | 69,4 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP50 |
| Optimum ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | -30 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 80 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 99 % (yoğuşmasız) |
| Mekanik ortam | M1 |
| EMC ortamı | E2 |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| MID | |
| Tanımlama | MID uyumlu |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Ürün numarası | 1429603 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBRYB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151796259 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 254,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 228 g |
| Gümrük tarife no | 90283019 |
| Menşe ülke | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018