CHARX SEC-3100
-
AC şarj kontrolörü
1139012
CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), Hücresel haberleşme (4G/2G), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | AC şarj kontrolörü |
| Ürün gamı | CHARX control modular |
| Tasarım | Gömülü Linux sistemi ile |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B + C + C |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| İstemci | |
| Sunucu | |
| Haberleşme için modem mevcut | evet |
| Bağlanabilir çevresel cihazlar | Enerji sayacı |
| RFID | |
| DC kaçak akım tespiti |
| İşlemci | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Ana hafıza | 512 Mbyte (RAM) |
| Veri depolama | 8 GByte (eMMC) |
| İşletim sistemi | Linux |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 12 V DC ±5 % |
| Besleme gerilim aralığı | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Akım tüketimi | maks. 2 A (Bağımsız işletim) |
| < 200 mA (Yüksüz, harici yük olmadan) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1'e uygun) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Nominal giriş gerilimi UN | 12 V |
| Giriş gerilim aralığı U1 | 0 V ... 3 V (Kapalı) |
| Giriş gerilim aralığı U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Numara çıkışlar | 4 |
| Maksimum çıkış gerilimi | ≤ 12 V (Alt-bant işletim) |
| Maksimum çıkışı akımı | maks. 600 mA |
| Push-in Teknolojisi | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti aralığı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü) |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 8 mm |
| 10 mm (kontaktör kontrolü için) | |
| Arabirim | Ethernet (2x) |
| Hücresel haberleşme (4G/2G) | |
| CHARX control modular sistem bus | |
| USB-C | |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Not | Bu ürün için, aksesuarlarda uygun bir anten bulabilirsiniz |
| Frekans | 700 MHz (LTE B28, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) | |
| 2600 MHz (LTE B7, donanım revizyonu 1.4 veya sonrası) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| SIM arayüzü | Mikro SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Desteklenen protokoller | OCPP 1.6J |
| Ethernet için arabirim | |
| Arabirim | Ethernet |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Arabirim adeti | 2 |
| Desteklenen cihaz sayısı | 2 |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
| İletim uzunluğu | 100 m |
| Çalışma modu | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Desteklenen protokoller | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Yapılandırma ve diyagnostikler için arabirim | |
| Arabirim | Konfigürasyon ve diyagnostik |
| Bağlantı yöntemi | USB tip C |
| Arabirim adeti | 1 |
| Desteklenen protokoller | RNDIS |
| Enerji sayacı için arabirim | |
| Arabirim | Enerji sayacı |
| Bus sistemi | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 9,6 kbps ... 115,2 kbps (Seçili enerji analizörüne göre otomatik ayar) |
| RFID okuyucu için arabirim | |
| Arabirim | RFID okuyucular |
| Bus sistemi | RS-485 |
| İletim hızı aralığı | 9,6 kbps ... 115,2 kbps (Seçili RFID okuyucuya göre otomatik ayar) |
| CHARX control modular sistem bus'u için arabirim | |
| Arabirim | CHARX control modular sistem bus |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Arabirim adeti | 1 |
| Araç için arabirim | |
| Arabirim | Araç arayüzü |
| İletişim protokolü | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Yaklaşım | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Kontrol gerilimi | ± 12 V (Kilitleme aktüatörü) |
| Şebeke arızası durumunda kilit açıcı | Altyapı Fişinin veya Altyapı Soket Çıkışının ayırılması için kilitleme aktüatörüne entegre çözme fonksiyonu |
| Nominal akım | 2 A |
| Kaçak akım tespiti için arabirim | |
| Arabirim | Kaçak akım tespiti |
| Sensör besleme gerilimi | 12 V DC |
| Sinyal seviyesi | 12 V (Farklı bağlantı noktaları) |
| 12 V | |
| Sıcaklık izleme için arabirim | |
| Arabirim | Sıcaklık izleme |
| Sensör tipi | Pt 1000 |
| PTC zinciri | |
| Açma karakteristiği | konfigüre edilebilir |
| Kontaktör kontrolü için arabirim | |
| Arabirim | Kontaktör kontrolü |
| Arayüz tanımı | Topraksız anahtarlama kontağı |
| Anahtarlama gerilimi | maks. 250 V AC |
| maks. 30 V DC | |
| Nominal akım | 2 A |
| Frenleme kapasitesi | maks. 1500 VA |
| Şarj kontrolörü | |
| Genişlik | 37,6 mm |
| Yükseklik | 121 mm |
| Derinlik | 85 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1139012 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBRDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151080181 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 255 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 29cc0dbf-63f3-4588-8ae5-6fa84c1a3237 |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Fark akımı izleme 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID cihazı 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID cihazı 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID cihazı 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Anten 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kablo seti 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Ölçü cihazı 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ekran 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Altyapı şarj soketi 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Altyapı şarj soketi 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Altyapı şarj soketi 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Altyapı şarj soketi 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Altyapı şarj soketi 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Altyapı şarj soketi 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC cihazı 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC cihazı 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kablo seti 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Güç kaynağı 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Güç kaynağı 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Güç kaynağı 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Güç kaynağı 1399935
Avantajlarınız
Yasal kesinlik ve siber risklere karşı maksimum koruma
Faturalandırma, yük yönetimi ve akıllı şebeke için geleceğe hazır bağlantı
Karmaşık dönüşümler olmadan uygun maliyetli ölçeklenebilirlik
Uzun vadeli uyumluluk ve yatırım koruması için güncelleme yeteneği
Marka varlığı ve müşteri deneyimi için maksimum esneklik
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018