EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Altyapı şarj soketi
1164423

CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, kare koruyucu kapaklı, sıcaklık sensörleri bulunan, LED ile (ortak katot bağlantısı), Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Renkli LED göstergesi ile şarj durumu bir bakışta görülebilir
Hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı